• 电缆 PUR护套 双绞屏蔽拖链电线
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 PUR护套 双绞屏蔽拖链电线

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
和柔拖链运动电缆
SUPERTRONIC-PUR
拖链电缆,无卤,EMC优化,带米标
产品特点
特性
● 极佳的耐油性
● 耐油性,耐臭氧,耐水解和紫外线辐射
● 耐化学性,耐溶剂,酸,碱和液压流动性
● 在极高弯曲应力下确保仍可持续工作在运动环境中
● 生产中所用的材料无镉,无硅树脂,不含破坏涂料湿润性能得物质
和柔电缆
规格概述
技术数据
● 特种拖链电缆,双绞线 符合 DIN VDE 0812

● 温度范围
  移动安装 -30℃至+70℃
  固定安装 -40℃至+70℃

● 击穿电压 最低 3000V

● 最小弯曲半径
  固定安装 0.25mm² 4×电缆直径
  固定安装 0.5-1mm² 5×电缆直径
  移动安装 0.25mm² 7.5×电缆直径
  移动安装 0.5-1mm² 10×电缆直径
 和柔电缆
尺寸图
电缆结构
● 裸铜导体,超细铜线绞合,符合DIN VDE 0295第6类
● PP芯线绝缘
● 芯线标识符合DIN 47100
● 芯线成对绞合,线对无分层绞合
● 灰色(RAL 7001)
● 带米标
和柔电缆
注意
AWG尺寸为近似值
实际截面积以mm²为单位
使用案例
这款电缆是成对绞合,且整体屏蔽得特殊拖链电缆,可用于受由外部高频电子影响造成的脉冲传输干扰的场合,且可作为传输电缆适用于持续柔性作业的机械和工具制造
机器人技术和持续可移动的机器部件,以及多移位作业中。
使用案例
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
和柔品牌介绍
相关产品

规格表
屏蔽功能护套(外皮)颜色
护套(外皮)材质聚氨酯类代表规格(认证)CE
包装(m/卷)100产地海外
包含黄绿线无黄绿线标准电压(V)350
测试电压(V)1500安装温度(℃)-40~70

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款线适用在怎样的作业环境中?
这款电缆是成对绞合,且整体屏蔽得特殊拖链电缆,可用于受由外部高频电子影响造成的脉冲传输干扰的场合,且可作为传输电缆适用于持续柔性作业的机械和工具制造。
这款电缆的用途,是电力用还是信号用?
一般来说,电线根据其用途分为电力供给线和电气信号传输线两大类。
若是电源用线,以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系,请以相关法定安全法规为基础判断是否适用。
若是信号用线,计算机周围机器间的电缆等,是重要的信号传输电路,需要有耐干扰对策(屏蔽、双绞线等),且有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 运动电缆 > 电缆 PUR护套 双绞屏蔽拖链电线
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页