电缆 特种PVC拖链运动电缆
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
电缆 特种PVC拖链运动电缆
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
和柔拖链运动电缆 特种PVC
SUPERTRONIC-PVC
用于拖链的特种电缆,EMC优化,带米标
产品特点
特性
● 耐油性强,耐化学性
● 附着力低
● 生产中所用的材料无镉,无硅树脂,不含破坏涂料湿润性能得物质
规格概述
技术数据
● 特种PVC拖链电缆,符合 DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 5-525-1
● 温度范围
移动安装 -5℃至+70℃
固定安装 -40℃至+70℃
● 击穿电压 最低 3000V
● 最小弯曲半径
固定安装 4×电缆直径
移动安装 7.5×电缆直径
尺寸图
电缆结构
● 裸铜导体,超细铜丝导体,符合DIN VDE 0295第6类
● 特种PVC T12芯线绝缘
● 芯线标识符合DIN 47100
● 芯线采用最佳节距分层绞合
● 灰色(RAL 7001)
● 带米标
注意
AWG尺寸为近似值
实际截面积以mm²为单位
使用案例
这款高柔性电缆可理想的用于电缆桥架中,也适用于高柔性,高频率柔性应用的场合,包括机械行业,机器人技术和所有高度可移动机器部件。
其长时间适用寿命可提供安全性和经济性。
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
相关产品
柔性硅橡胶耐高温电缆(无卤)
RV CCC/CE 经济型 单芯电线
高速 拖链1000万次 带屏蔽 耐油 300V(经济型)Class-B 运动电缆
高速 拖链1000万次 不带屏蔽 30V Class-B 运动电缆
规格表
屏蔽功能
有
护套(外皮)颜色
灰
护套(外皮)材质
PVC(氯乙烯)
代表规格(认证)
CE
包装(m/卷)
100
产地
海外
包含黄绿线
无黄绿线
标准电压(V)
350
测试电压(V)
1500
安装温度(℃)
-40~70
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款线适用在怎样的作业环境中?
这款高柔性电缆可理想的用于电缆桥架中,也适用于高柔性,高频率柔性应用的场合,包括机械行业,机器人技术和所有高度可移动机器部件。
这款电缆的用途,是电力用还是信号用?
一般来说,电线根据其用途分为电力供给线和电气信号传输线两大类。
若是电源用线,以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系,请以相关法定安全法规为基础判断是否适用。
若是信号用线,计算机周围机器间的电缆等,是重要的信号传输电路,需要有耐干扰对策(屏蔽、双绞线等),且有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
电线/电缆
>
运动电缆
>
电缆 特种PVC拖链运动电缆
您还有
2
项规格未选
电缆 特种PVC拖链运动电缆
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741835938859
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741835938859