• 电缆 和柔PVC数据线
  • 电缆 和柔PVC数据线
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 和柔PVC数据线

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
和柔PVC数据线
柔性数据线,带米标
产品特点
特性
● 耐油性强,耐油/耐化学性
● 生产中所用的材料,无镉,无硅树脂,
  不含破坏涂料湿润性能的物质
● PVC自熄和阻燃性测试
  符合DIN VDE 0482-332-1-2
和柔电缆
规格概述
技术数据
● 特种PVC数据电缆,符合DIN VDE 0812
● 温度范围
● 移动安装 -5℃至+80℃
  固定安装 -40℃至+80℃
● 最小弯曲半径
  固定安装 4×电缆直径
  移动安装 7.5×电缆直径
 和柔电缆
尺寸图
电缆结构
● 裸铜导体,0.5mm²以上,符合DIN VDE 0295第5类,细铜丝,BS 6360第5类,IEC 60228第5类
● 特种PVC T12 芯线绝缘,符合 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
● 芯线标识符合DIN 47100
  无颜色重复
● 线芯采用最佳节距分层绞合
● 灰色护套 RAL 7001
● 带米标
和柔电缆
注意
和柔电缆注意事项
使用案例
这款电缆适用于需要可自由运动,无拉伸应力且无强制运动的柔性应用场合,适用于干燥,湿润和潮湿的室内
但不适用于露天环境,TRONIC适用于任何要求最小电缆外径的应用场合。尤其适用于工业制造和机械工业以及电子,计算机,测量和控制等领域。
使用案例
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
和柔品牌介绍
相关产品

规格表
屏蔽功能护套(外皮)颜色
全长(m)100代表规格(认证)CE
护套(外皮)材质PVC(氯乙烯)包装(m/卷)100
产地海外包含黄绿线无黄绿线
安装温度(℃)-40~80

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款线适用在怎样的作业环境中?能否用于潮湿环境?
这款电缆适用于需要可自由运动,无拉伸应力且无强制运动的柔性应用场合,适用于干燥,湿润和潮湿的室内
这款电缆的用途,是电力用还是信号用?
一般来说,电线根据其用途分为电力供给线和电气信号传输线两大类。
若是电源用线,以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系,请以相关法定安全法规为基础判断是否适用。
若是信号用线,计算机周围机器间的电缆等,是重要的信号传输电路,需要有耐干扰对策(屏蔽、双绞线等),且有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 和柔PVC数据线
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页