产品概述
威浦品牌WS系列圆形连接器,系列产品种类多,通过公称直径,芯数,插针/插孔及其对应的外壳结构等进行选择。
作为市场中通用的金属螺纹连接器,在自动化设备接线中广泛应用!
产品特点
●系列产品种类多,通过公称直径,芯数,插针/插孔及其对应的外壳结构等进行选择。
●金属外壳,坚固耐用。
●插头插座都有螺丝扣,可通过旋紧进行固定,防止脱落。
●广泛应用于室内电线连接。
尺寸图
单位(mm) |
尺寸图 |
方形法兰插座 | 图1 | 图2 |
| |
|
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 55 |
M18X1 | M22X1 | M26X1 | M30X1 | M35X1.5 | M44X1.5 | M52X1.5 | M59X1.5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
26 | 28 | 28 | 28 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 40 | 48 | 52 |
26 | 29 | 32 | 36 | 42 | 50 | 58 | 64 |
16.5 | 20.5 | 24.5 | 28.5 | 32.5 | 40.5 | 48.5 | 55.5 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
规格概述
使用案例
主要用于信号的中转和连接,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
机床行业应用
自动化设备行业
相关产品
规格表
材质
螺纹连接 |
锌基合金(镀铬) |
热塑塑料PPS 耐高温260℃(最大) |
铜(镀金) |
焊接 |
φ1~φ3.5mm |
>500次 |
-25℃~+85℃ |
2000 |
尺寸图
单位(mm) |
尺寸图 |
方形法兰插座 | 图1 | 图2 |
| |
|
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 55 |
M18X1 | M22X1 | M26X1 | M30X1 | M35X1.5 | M44X1.5 | M52X1.5 | M59X1.5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
26 | 28 | 28 | 28 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 40 | 48 | 52 |
26 | 29 | 32 | 36 | 42 | 50 | 58 | 64 |
16.5 | 20.5 | 24.5 | 28.5 | 32.5 | 40.5 | 48.5 | 55.5 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。