产品概述
威浦品牌SF系列圆形连接器,为防水设计,在机床设备,电缆通讯电力等领域中广泛应用!
产品特点
●金属外壳,坚固耐用,外形美观。
●IP66的高防水性能,在恶劣环境中也能使用。
●广泛应用于机床设备、电缆通讯电力等领域。
●采用推入式快速锁紧结构,使用方便。
尺寸图
单位(mm) |
尺寸图 |
电缆接头型 | 电缆对接插座 |
| |
后螺母插座 | 方形法兰插座 |
| |
规格概述
产品规格如下:
|
接插方式 | 推入式快速锁紧 |
外壳材料 | 铜镀铬 |
绝缘体 | 热塑塑料 PPS 耐高温 260℃(最大) |
接触件材料 | 铜镀金 |
接线方式 | 焊接 |
电缆直径 | φ4~φ6.5mm |
防护等级 | IP66 |
接插次数 | >500次 |
温度范围 | -25~+85℃ |
绝缘电阻 | MΩ 2000 |
使用案例
主要用于信号的中转和连接,在控制柜等自动化设备中应用广泛。
机床行业应用
自动化设备行业
相关产品
使用方法
步骤1 | a.准备好连接器,连接器如下图所示分解。 b.电缆的护套剥离20mm,各芯线剥离7mm(推荐值)。 c.剥离的电线事先加上焊锡。 | 步骤2 | 进行焊接前,将电线穿过连接器各部分,如下图。 |
| | | |
步骤3 | 如下图将芯线进行焊接 | 步骤4 | 将螺母固定组装拧紧后完成,如下图。 |
| | | |
规格表
端头排列及规格
尺寸图
单位(mm) |
尺寸图 |
电缆接头型 | 电缆对接插座 |
| |
后螺母插座 | 方形法兰插座 |
| |