插拔式微型功率继电器
商品
评价
详情
  • 插拔式微型功率继电器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

插拔式微型功率继电器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
插拔式1 PDT继电器,适用于RIF-0以及PLC-INTERFACE继电器基座。
产品特点
触点最大功率达6A
提供镀金触点和功率触点
为带手动测试功能的1 PDT继电器提供高等级防护,如RT Ⅲ(防水洗)或RT Ⅱ
线圈和触点之间安全隔离,符合DIN EN 50178
可焊接到PCB上
使用案例
轨道交通

菲尼克斯 PHOENIX CONTACT继电器
化工厂

菲尼克斯 PHOENIX CONTACT继电器
注意事项
当超过给出的极限值时,镀金层会被破坏。如继续使用,则适用大功率继电器的最高值。比起单纯按照功率触点使用,其寿命会有所减少。
对于安装在DIN导轨基座或PCB板上的继电器,相关数据,特别时最大持续电流货环境温度数据可能有偏差。

规格表
菲尼克斯 PHOENIX CONTACT继电器

菲尼克斯 PHOENIX CONTACT继电器  菲尼克斯 PHOENIX CONTACT继电器
尺寸图
菲尼克斯 PHOENIX CONTACT继电器

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
菲尼克斯超薄继电器的优势?
设计紧凑,功能强大,宽度仅为6.2 mm,带有插拔式继电器和固态继电器,通过系统布线,PLC继电器系统可在控制器与继电器之间快速建立插拔式连接;连接方式灵活:螺钉、弹簧或直插式连接
固体继电器的原理?
固态继电器是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 工业继电器 > 插拔式微型功率继电器
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页