终端固定件
商品
评价
详情
  • 终端固定件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

终端固定件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
与NS 15和NS 35 DIN导轨配套使用时,终端紧固件确保元件与导轨安全紧贴。可提供多种用于特殊应用场合的终端紧固件。
产品特点
卡接式终端紧固件,用于NS 15和NS 35DIN 导轨
– CLIPFIX终端紧固件的外形设计可确保牢靠固定在不同的DIN导轨系统上
– 设计厚度只有5.2 mm
– 置放设备,用于桥接件和插头
– 标记面积大
螺钉固定式终端紧固件,用于NS 35和NS 32 DIN导轨
– 带用于NS 35和NS 32 DIN导轨的通用安装脚
– 高型和矮型设计
– 标记面积大
产品特点
产品特点
螺钉固定终端紧固件,用于NS 15 DIN导轨
E/MBK终端紧固件专门为MBK微型IEC端子设计。
– 可以旋接到NS 15 DIN导轨
– 可以作为MBK端子底座直接安装到安装板上
– 标记面积大
螺钉固定式终端紧固件,用于NS 35和NS 32 DIN导轨
– E/AL-NS 35 为大型端子或设备提供最佳的支撑
– 标记面积大
产品特点
产品特点
尺寸图
以CLIPFIX15(订货号3022263)为例,尺寸详见产品目录或者点击规格表中链接,以跳转到菲尼克斯官网查看
尺寸(mm) 
长度22
宽度5.2
高度22.6
尺寸图
规格概述
颜  色 :灰色
标识材料 :PA/PP
涂  层 :无镀层
使用案例
使用案例
品牌介绍
菲尼克斯电气中国是德国菲尼克斯电气集团在华子公司,1993年进入中国,总部位于南京,是菲尼克斯电气集团面向全球的竞争力中心。下辖菲尼克斯(中国)投资有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司、菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司、 菲尼克斯(南京)智能制造技术工程有限公司、菲尼克斯亚太物流(南京)有限公司、菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司。现有员工1800多人。

公司为用户提供全球领先的组合式接线端子、印刷电路板连接器、工业接插件、电动汽车充电连接器、模块化电接口产品、防雷及浪涌保护器、工业自动化控制系统及软件等。公司先后在全国建立20多个办事处、100多家分销机构,为能源行业、过程行业、基础设施、工厂自动化等工业领域客户提供世界一流产品和优质高效服务 。在二十多年的发展历程中,菲尼克斯电气中国公司始终保持业务的健康增长,并积极为中国产业发展贡献力量。

菲尼克斯电气集团是德国工业4.0 的重要参与者和推进者。作为来自德国的隐形冠军、德国工业文明的优秀代表,菲尼克斯电气中国公司自创建之初,就致力于与中国产业共同发展,用心铺设中德产业合作的桥梁,是中德合作的典范。自2014 年菲尼克斯电气中国公司正式发布智能战略,成立菲尼克斯电气智能战略推进联盟以来,一直积极地推动并联合与产业相关的政府部门、科研院所、优秀企业代表等, 致力于建立真正全连接的产业生态,将拥有工业文明共同理念的参与者联合起来,成为未来整个自动化产业、制造业和工业文明的产业生态建设的驱动者和践行者。

品牌介绍

规格表
菲尼克斯官网电子目录功能完备使用方便,有跳转、查询功能。请点击菲尼克斯目录

菲尼克斯官网规格查询说明
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品是否符合国际认证。
各项证书确保产品值得信赖,质量就是核心。
菲尼克斯致力于从各方面满足您的需求。为此,菲尼克斯电气的系统、流程和产品都经过反复测试和认证。
此产品具备哪些优势?
产品具有统一的设计和统一的触觉,非常易于安装。这可以帮助您在安装、调试和维护时节省时间。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页