高衰减型单相电源滤波器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
高衰减型单相电源滤波器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
因全球需求激增,原材料价格上涨和供应不足,导致交期不稳定
产品概述
TDK-Lambda是全球领先的工业电源制造商, 创立至今已有70年的历史,隶属于世界著名电子元器件品牌TDK集团。尤其以滤波器的生产尤为先进,RSHN系列的EMI滤波器是其比较畅销的滤波器之一。
产品特点
3-300A 250VAC EMI滤波器
两级滤波,性能更佳
导轨安装可选(最大30A)
低漏电流可选(最大30A)
符合UL,CSA和EN安全认证
规格概述
使用案例
规格表
尺寸图
外形图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电源用EMC滤波器有无抑制静电的效果?
抑制静电则需要符合静电抗扰度标准EN/IEC61000-4-2标准中所规定的试验波形产生时间在1ns以下,且在数十MHz~数GHz的频带间拥有效果的滤波器,但普通的电源用EMC滤波器设计为150kHz至30MHz的频率对策用,因此对于静电没有效果。钳位滤波器等设计用于抑制辐射噪音的元件(30MHz~1GHz)在抑制静电方面十分有效。
电源用EMC滤波器能否作为变频器或伺服马达输出侧的滤波器使用?
内部内置有电容器的噪音滤波器无法在通用变频器与马达之间使用。高频电流会导致电容器烧坏,因此请在变频器输出侧使用输出侧专用滤波器。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
电源
>
噪音滤波器·电容
>
噪音滤波器
>
高衰减型单相电源滤波器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741778480648
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741778480648