因全球需求激增,原材料价格上涨和供应不足,导致交期不稳定
产品概述
TDK Lam制造的导线型单相电源噪音滤波器
产品特点
RSEL系列导线型单相电源噪音滤波器
·形体纤薄,有效利用空间。
·符合UL和EN安全认证
主要可用于机械生产,测试环境,通讯制造业等领域
输出降额曲线
电路图
规格概述
1A | 2A | 3A |
250V |
250V |
AC2500V, 60s [line - earth] |
100MΩ [DC500V, 1min.] |
1mA [250V, 60Hz] |
600mΩ | 250mΩ | 150mΩ |
25dB (0.3MHz~10MHz) | 25dB (0.5MHz~10MHz) | 25dB (0.5MHz~10MHz) |
25dB (0.5MHz~30MHz) | 25dB (0.5MHz~30MHz) | 25dB (0.5MHz~30MHz) |
线 |
-25~85°C |
通用特性 |
UL1283 |
CSA C22.2 No.8 |
EN60939-1 |
EN60939-2 |
小型 |
50mm | 50mm | 50mm |
45mm | 45mm | 45mm |
20mm | 20mm | 20mm |
58g Typ. | 61g Typ. | 61g Typ. |
尺寸图
单位:mm |
|
使用案例
规格表
1A | 2A | 3A |
250V |
250V |
AC2500V, 60s [line - earth] |
100MΩ [DC500V, 1min.] |
1mA [250V, 60Hz] |
600mΩ | 250mΩ | 150mΩ |
25dB (0.3MHz~10MHz) | 25dB (0.5MHz~10MHz) | 25dB (0.5MHz~10MHz) |
25dB (0.5MHz~30MHz) | 25dB (0.5MHz~30MHz) | 25dB (0.5MHz~30MHz) |
线 |
-25~85°C |
通用特性 |
UL1283 |
CSA C22.2 No.8 |
EN60939-1 |
EN60939-2 |
小型 |
50mm | 50mm | 50mm |
45mm | 45mm | 45mm |
20mm | 20mm | 20mm |
58g Typ. | 61g Typ. | 61g Typ. |
尺寸图
单位:mm |
|