型号 | 额定电压 (AC/DC) | 额定电流 (AC/DC) | 耐电压 | 绝缘阻抗 | 漏电流(最大) | 工作温度 | 保存温度 | 直流阻抗(合计) | 衰减量保证区域(MHz) | 重量 (kg) | ||
通常模式 | 非通常模式 | |||||||||||
25dB保证 | 10dB保证 | 25dB保证 | ||||||||||
RTEN-5006 | 500V | 6A | AC.2500V 60s | 100MΩ min (DC.500V/1min) | 2.5mA max. [250V/60Hz] 5mA max. [500V/60Hz] | -25~+85℃ | 50℃ | 145 max. | 0.2~10 | - | 0.2~30 | 0.36 |
RTEN-5010 | 10A | 60 max. | 0.2~10 | - | 0.2~30 | 0.36 | ||||||
RTEN-5020 | 20A | 25 max. | 0.3~8 | - | 0.2~30 | 0.56 | ||||||
RTEN-5030 | 30A | 13 max. | 0.5~8 | - | 0.2~30 | 0.56 | ||||||
RTEN-5040 | 40A | 10 max. | 0.3~7 | - | 0.2~30 | 1.1 | ||||||
RTEN-5050 | 50A | 7 max. | 0.5~7 | - | 0.2~30 | 1.1 | ||||||
RTEN-5060 | 60A | 5 max. | 0.7~5 | - | 0.2~30 | 1.1 | ||||||
RTEN-5080 | 80A | 5 max. | 0.3~5 | - | 0.2~5 | 3.9 | ||||||
RTEN-5100 | 100A | 4 max. | 0.3~5 | - | 0.2~5 | 4.2 | ||||||
RTEN-5150 | 150A | 3 max. | 0.3~5 | - | 0.2~5 | 6.5 | ||||||
RTEN-5200 | 200A | 2 max. | 0.5~5 | - | 0.2~5 | 9.2 | ||||||
RTEN-5250 | 250A | 1.5 max. | - | 0.5~10 | 0.2~5 | 8.7 | ||||||
RTEN-5300 | 300A | 1 max | - | 0.5~10 | 0.2~5 | 8.3 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | ΦH | 推荐使用扭矩力 |
RTEN-5006 | 120 | 63 | 42 | 110 | 53 | M4 | M4 | 4.5 | M4:1.27N m M5:2.5N m |
RTEN-5010 | |||||||||
RTEN-5020 | 140 | 70 | 42 | 130 | 60 | M4 | M4 | 4.5 | |
RTEN-5030 | |||||||||
RTEN-5040 | 170 | 90 | 54 | 160 | 80 | M5 | 4.5 | ||
RTEN-5050 | |||||||||
RTEN-5060 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | ΦH | 推荐使用扭矩力 |
RTEN-5080 | 267 | 161 | 85 | 247 | 135 | M8 | M6 | 6.5 | M6:4.8N m M8:7.6N m M10:11.8N m |
RTEN-5100 | |||||||||
RTEN-5150 | 290 | 190 | 88 | 270 | 164 | M8 | M6 | 6.5 | |
RTEN-5200 | 390 | 195 | 103 | 370 | 84.5 | M10 | M8 | 6.5 | |
RTEN-5250 | |||||||||
RTEN-5300 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
RTEN-5006D | 120 | 63 | 42 | 110 | 53 | M4 | M4 | 127 | 8.4 | 6 | 3.5 |
RTEN-5010D | |||||||||||
RTEN-5020D | 140 | 70 | 42 | 130 | 60 | - | 8.4 | 12.5 | 3.5 | ||
RTEN-5030D |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|