超薄型单相电源滤波器
商品
评价
详情
  • 超薄型单相电源滤波器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超薄型单相电源滤波器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
因全球需求激增,原材料价格上涨和供应不足,导致交期不稳定
产品概述
TDK-LAMBDA RSEN系列滤波器产品为超薄型单相电源滤波器,在通讯,自动化等行业广泛应用。
产品特点
●抗低通噪音性能优异。
●端子台结构,可有效防止接线时螺丝脱落。
●螺丝固定型。
●起薄型设计,更省空间。
尺寸图
尺寸图
外型及安装尺寸
单位(mm)
RSEN-2006/2010/2020/2030RSEN-2006D/2010D/2020D/2030D
TDK LAMBDA 滤波器
RSEN-2050
TDK LAMBDA 滤波器
规格概述
规格表请见如下
型号标准型RSEN-2006RSEN-2010RSEN-2020RSEN-2030RSEN-2050
DIN导轨安装RSEN-2006DRSEN-2010DRSEN-2020DRSEN-2030D-
额定电流(AC/DC)6A10A20A30A50A
额定电压(AC/DC)单相 250V
耐电压AC2500V 1分钟 at 20℃,65%RH: 端子-FG间
绝缘电阻100MΩ min. DC500V at 20℃,65%RH: 端子-FG间
漏电流1.0mA max.
直流电阻110mΩ max.40mΩ max.10mΩ max.6mΩ max.6mΩ max.
衰减量确保频带
确保为25dB
共用模式0.1~10MHz0.2~20MHz0.4~30MHz2~30MHz1~30MHz
异态模式0.2~30MHz0.2~30MHz0.3~30MHz0.4~30MHz0.2~30MHz
工作环境温度: -25~+85℃、湿度: 15~85%RH(无结露)
安全标准UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
重量标准型230g230g230g230g865g
DIN导轨安装260g260g260g260g-
使用案例
在通讯和自动化行业中广泛应用。
通讯
TDK LAMBDA 转换器
自动化控制
TDK LAMBDA 转换器
相关产品
TDK LAMBDA
照片超薄型单相电源滤波器 相关产品
名称超薄型单相电源滤波器
型号RSEN-2020D
规格表
衰减量频率特性
RSEN-2006
TDK LAMBDA 滤波器
RSEN-2010
TDK LAMBDA 滤波器
RSEN-2020
TDK LAMBDA 滤波器
RSEN-2030
TDK LAMBDA 滤波器
RSEN-2050
TDK LAMBDA 滤波器
尺寸图
RSEN-2006/2010/2020/2030RSEN-2006D/2010D/2020D/2030D
TDK LAMBDA 滤波器
RSEN-2050
TDK LAMBDA 滤波器
回路图
TDK LAMBDA 滤波器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
噪音滤波器的作用是什么?
噪音滤波器的主要作用如下:1,防止外来电磁噪声干扰电源设备本身控制电路的工作; 2,防止外来电磁噪声干扰电源的负载的工作; 3,抑制电源设备本身产生的EMI; 4,抑制由其它设备产生而经过电源传播的EMI。
滤波器主要应用场合?
滤波器使用广泛,在自动化生产线和精密设备,医院系统,汽车制造,半导体行业等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 噪音滤波器·电容 > 噪音滤波器 > 超薄型单相电源滤波器
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页