XB2B金属系列按钮 蘑菇头型弹簧复位按钮 直径60mm
商品
评价
详情
  • XB2B金属系列按钮 蘑菇头型弹簧复位按钮 直径60mm
  • XB2B金属系列按钮 蘑菇头型弹簧复位按钮 直径60mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XB2B金属系列按钮 蘑菇头型弹簧复位按钮 直径60mm

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
XB2B系列附件产品,坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单。
适用行业:机器制造,控制系统盘柜制造等等。
下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。
本体图-1
产品特点
【特长/特性】符合标准:IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB/T14048.1-93,GB/14048.5-93
【防护处理】标准版本:"TC”和"TH”
【环境温度】工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃
【抗振性】15g(40Hz<频率<500Hz)
【抗冲击】70g
【电子冲击保护】I级
【防护等级】IP65
【机械寿命】按钮:3百万次操作
特性-1
特性-2
尺寸图
尺寸图
使用案例
使用案例-1使用案例-2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB2BS542C的拆分型号?
XB2BS542C可以拆分成按钮头+底座,型号是ZB2BS54C +ZB2BZ102C,产品详细内容请查看样本SCDOC325。
ZB2BS54停产了,替代型号是什么?
ZB2BS54的功能替代型号是ZB2BS54C,新型号为国产产品,注意搭配底座时应选用ZB2BZ10*C。
本替代仅供参考,新产品详情请参考SCDOC325样本。
国产XB2系列指示灯蜂鸣器XB2BS*C的外壳是什么材质?
XB2BV**LC和XB2BS*C的外壳都是塑料材质。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > XB2B金属系列按钮 蘑菇头型弹簧复位按钮 直径60mm
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页