• 剥线工具
  • 剥线工具
  • 剥线工具
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

剥线工具

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
史丹利带刃口剥线钳系列
●专业剥皮、剪线的理想工具。
●可用于压线和弯线功能。
●激光镭射刻度便于操作。
●终生保用。(刃口不在保用范围)
产品特点
史丹利84-325-22系列剥线工具产品特点
史丹利84-475-22系列剥线工具产品特点
●省力弹簧:符合人工体力学设,计操作省力,剥线迅速,握持舒适,适合长时间工作

史丹利84-477-22系列剥线工具产品特点
●功能:剥线/剪线/压线,刃口锋利,剪切力强剪切能力强
●剥线孔:精密的剥线孔设计剥线时线皮切口整齐且不易伤及线芯
规格概述
史丹利STHT74938-23剥线工具产品包装

型号剥线能力规格(”)长度(mm)
84-475-22AWG12-22/0.64-2.05mm6168
84-477-22AWG16-26/0.4-1.29mm6168
84-325-22AWG20-30/0.25-0.81mm6168
STHT74938-23AWG10-20/0.81-2.59mm6160
使用案例
剥线钳是内线电工、电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一,用来供电工剥除电线头部的表面绝缘层
史丹利84-325-22系列剥线工具使用案例
相关产品
剥线工具 相关产品剥线工具 相关产品剥线工具 相关产品
可调式光纤电缆剥皮钳0.125/0.25mm剥线压接钳9"剥线压接钳9"套装
推荐理由:可调式光纤电缆剥皮钳推荐理由:剥线压接钳9"推荐理由:剥线压接钳9"套装
相关文件
米思米史丹利代理证
品牌介绍
美国百年工具品牌

史丹利是一个世界性的,具有高度信赖感,高价值的全球品牌,拥有170年的品牌史,世界工具领域不可动摇的领导地位。
从成立伊始,史丹利就是一家热衷于创造的公司,设计、发明了众多直到今天仍然被广泛使用的五金工具产品。特别是第一把钢卷尺的诞生,大大改变了人们的工作方式,为加速人类工业化进程起到不可磨灭的作用。如今,史丹利百得的足迹遍布全球,6大洲 8个设计中心,30个工具工厂,34个物流中心。如今,史丹利在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲都有非常深厚的品牌底蕴。
史丹利是史丹利百得旗下旗舰品牌之一,是工业手工具品牌,也是工匠级电动工具品牌。致力于为您提供整合的五金工具、存储设备和安防系统的整体解决方案,主打产品,卷尺,扳手,钢丝钳,手工具套装,冲击钻,角磨机,电锤,电起子等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
套装内商品的质保及保修范围?
史丹利工具套装内商品均参考子件单品保用范围;在史丹利所有合法经销商跟分销商购买的手动工具均被享有“终身保用”,“12个月保用”,“6个月保用”和“非终身保用”的不同售后服务条款
米思米平台上购买的史丹利产品如何维修或更换?
如您的商品在免费修理或更换范围内,可拨打史丹利售后服务热线:4006902821进行咨询就近办理;当然,您也可以联系米思米客服,通过快递的方式予以办理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 通用工具 > 剥线工具 > 剥线工具
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页