1 产品特征 抗扭 动力拖链 耐油性 优异的耐化学性能 | 2 规范参考/认证 |
3 应用范围 ・ 适用于固定安装以及无拉伸负载时自由, 非连续性往复移动的偶尔弯曲部位 ・ 适用于受到中等机械负载的干燥或潮湿的空间 ・ 适用于扭转应用,典型应用场合为风机(WTG)内跨接区域 ・ 适用于行程不大于5米的动力拖链中, 弯曲次数可达20万次至100万次 包括以下规格:导体截面积0.5至2.5mm2,1芯至7芯 | 4 优势 ・ 在米思米购买可按照需要长度,1米起售 ・ 规格齐全,最多可达100芯(25芯以上需系统另寻) |
类型 | 型号 | 芯数x截面积 | 截面积 | 芯数 | 长度 | 电缆外径 | 铜重 | 电缆参考重量 |
No.coresxcross-sec. | cross-sec. | No.core | Length | app. mm | Copper weight | app weight | ||
mm2 | mm2 | m | mm | kg / km | kg / km | |||
缆普LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 耐油PVC控制电缆 (不带屏蔽) | ||||||||
1119752 | 2X0.5 | 0.5 | 2 | 可切割销售 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 型号默认长度100 (整卷销售) | 4.8 | 9.6 | 35 | |
1119003 | 3G0.5 | 3 | 5.1 | 14.4 | 42 | |||
1119753 | 3X0.5 | 3 | 5.1 | 14.4 | 42 | |||
1119004 | 4G0.5 | 4 | 5.7 | 19.2 | 54 | |||
1119754 | 4X0.5 | 4 | 5.7 | 19.2 | 54 | |||
1119005 | 5G0.5 | 5 | 6.2 | 24.0 | 63 | |||
1119007 | 7G0.5 | 7 | 6.7 | 33.6 | 81 | |||
1119757 | 7X0.5 | 7 | 6.7 | 33.6 | 81 | |||
1119010 | 10G0.5 | 10 | 8.6 | 48.0 | 116 | |||
1119012 | 12G0.5 | 12 | 8.9 | 58.0 | 131 | |||
1119018 | 18G0.5 | 18 | 10.5 | 86.4 | 188 | |||
1119025 | 25G0.5 | 25 | 12.4 | 120.0 | 261 | |||
1119802 | 2X0.75 | 0.75 | 2 | 5.4 | 14.4 | 45 | ||
1119103 | 3G0.75 | 3 | 5.7 | 21.6 | 55 | |||
1119803 | 3X0.75 | 3 | 5.7 | 21.6 | 55 | |||
1119104 | 4G0.75 | 4 | 6.2 | 28.8 | 66 | |||
1119804 | 4X0.75 | 4 | 6.2 | 28.8 | 66 | |||
1119105 | 5G0.75 | 5 | 6.7 | 36.0 | 79 | |||
1119805 | 5X0.75 | 5 | 6.7 | 36.0 | 79 | |||
1119107 | 7G0.75 | 7 | 7.3 | 50.0 | 101 | |||
1119109 | 9G0.75 | 9 | 9.4 | 65.0 | 137 | |||
1119112 | 12G0.75 | 12 | 9.9 | 86.0 | 171 | |||
1119852 | 2X1.0 | 1.0 | 2 | 5.7 | 19.2 | 53 | ||
1119203 | 3G1.0 | 3 | 6.0 | 28.8 | 65 | |||
1119853 | 3X1.0 | 3 | 6.0 | 28.8 | 65 | |||
1119204 | 4G1.0 | 4 | 6.5 | 38.4 | 79 | |||
1119854 | 4X1.0 | 4 | 6.5 | 38.4 | 79 | |||
1119205 | 5G1.0 | 5 | 7.1 | 48 | 94 | |||
1119207 | 7G1.0 | 7 | 8 | 67 | 126 | |||
1119210 | 10G1.0 | 10 | 10.2 | 96 | 180 | |||
1119212 | 12G1.0 | 12 | 10.5 | 115 | 205 | |||
1119902 | 2X1.5 | 1.5 | 2 | 6.3 | 29 | 68 | ||
1119303 | 3G1.5 | 3 | 6.7 | 43 | 84 | |||
1119903 | 3X1.5 | 3 | 6.7 | 43 | 84 | |||
1119304 | 4G1.5 | 4 | 7.2 | 58 | 104 | |||
1119904 | 4X1.5 | 4 | 7.2 | 58 | 104 | |||
1119305 | 5G1.5 | 5 | 8.1 | 72 | 128 | |||
1119307 | 7G1.5 | 7 | 8.9 | 101 | 166 | |||
1119952 | 2X2.5 | 2.5 | 2 | 7.5 | 48 | 101 | ||
1119403 | 3G2.5 | 3 | 8.1 | 72 | 132 | |||
1119404 | 4G2.5 | 4 | 8.9 | 96 | 163 | |||
1119405 | 5G2.5 | 5 | 10 | 120 | 200 | |||
1119503 | 3G4.0 | 4.0 | 3 | 9.9 | 115 | 201 | ||
1119504 | 4G4.0 | 4 | 10.8 | 154 | 249 |
类型 | 型号 | 芯数x截面积 | 截面积 | 芯数 | 长度 | 电缆外径 | 铜重 | 电缆参考重量 |
No.coresxcross-sec. | cross-sec. | No.core | Length | app. mm | Copper weight | app weight | ||
mm2 | mm2 | m | mm | kg / km | kg / km | |||
缆普LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 耐油PVC控制电缆 (不带屏蔽) | ||||||||
1119752 | 2X0.5 | 0.5 | 2 | 可切割销售 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 型号默认长度100 (整卷销售) | 4.8 | 9.6 | 35 | |
1119003 | 3G0.5 | 3 | 5.1 | 14.4 | 42 | |||
1119753 | 3X0.5 | 3 | 5.1 | 14.4 | 42 | |||
1119004 | 4G0.5 | 4 | 5.7 | 19.2 | 54 | |||
1119754 | 4X0.5 | 4 | 5.7 | 19.2 | 54 | |||
1119005 | 5G0.5 | 5 | 6.2 | 24.0 | 63 | |||
1119007 | 7G0.5 | 7 | 6.7 | 33.6 | 81 | |||
1119757 | 7X0.5 | 7 | 6.7 | 33.6 | 81 | |||
1119010 | 10G0.5 | 10 | 8.6 | 48.0 | 116 | |||
1119012 | 12G0.5 | 12 | 8.9 | 58.0 | 131 | |||
1119018 | 18G0.5 | 18 | 10.5 | 86.4 | 188 | |||
1119025 | 25G0.5 | 25 | 12.4 | 120.0 | 261 | |||
1119802 | 2X0.75 | 0.75 | 2 | 5.4 | 14.4 | 45 | ||
1119103 | 3G0.75 | 3 | 5.7 | 21.6 | 55 | |||
1119803 | 3X0.75 | 3 | 5.7 | 21.6 | 55 | |||
1119104 | 4G0.75 | 4 | 6.2 | 28.8 | 66 | |||
1119804 | 4X0.75 | 4 | 6.2 | 28.8 | 66 | |||
1119105 | 5G0.75 | 5 | 6.7 | 36.0 | 79 | |||
1119805 | 5X0.75 | 5 | 6.7 | 36.0 | 79 | |||
1119107 | 7G0.75 | 7 | 7.3 | 50.0 | 101 | |||
1119109 | 9G0.75 | 9 | 9.4 | 65.0 | 137 | |||
1119112 | 12G0.75 | 12 | 9.9 | 86.0 | 171 | |||
1119852 | 2X1.0 | 1.0 | 2 | 5.7 | 19.2 | 53 | ||
1119203 | 3G1.0 | 3 | 6.0 | 28.8 | 65 | |||
1119853 | 3X1.0 | 3 | 6.0 | 28.8 | 65 | |||
1119204 | 4G1.0 | 4 | 6.5 | 38.4 | 79 | |||
1119854 | 4X1.0 | 4 | 6.5 | 38.4 | 79 | |||
1119205 | 5G1.0 | 5 | 7.1 | 48 | 94 | |||
1119207 | 7G1.0 | 7 | 8 | 67 | 126 | |||
1119210 | 10G1.0 | 10 | 10.2 | 96 | 180 | |||
1119212 | 12G1.0 | 12 | 10.5 | 115 | 205 | |||
1119902 | 2X1.5 | 1.5 | 2 | 6.3 | 29 | 68 | ||
1119303 | 3G1.5 | 3 | 6.7 | 43 | 84 | |||
1119903 | 3X1.5 | 3 | 6.7 | 43 | 84 | |||
1119304 | 4G1.5 | 4 | 7.2 | 58 | 104 | |||
1119904 | 4X1.5 | 4 | 7.2 | 58 | 104 | |||
1119305 | 5G1.5 | 5 | 8.1 | 72 | 128 | |||
1119307 | 7G1.5 | 7 | 8.9 | 101 | 166 | |||
1119952 | 2X2.5 | 2.5 | 2 | 7.5 | 48 | 101 | ||
1119403 | 3G2.5 | 3 | 8.1 | 72 | 132 | |||
1119404 | 4G2.5 | 4 | 8.9 | 96 | 163 | |||
1119405 | 5G2.5 | 5 | 10 | 120 | 200 | |||
1119503 | 3G4.0 | 4.0 | 3 | 9.9 | 115 | 201 | ||
1119504 | 4G4.0 | 4 | 10.8 | 154 | 249 |
屏蔽功能 | 无 | 额定电压 | 300V/500V |
特性 | 耐油性/耐热性/耐化学药品性质 | 护套(外皮)颜色 | 灰 |
护套(外皮)材质 | PVC(聚氯乙烯) | 绝缘体材料 | PVC(聚氯乙烯) |
黄绿线导体 | G=含 黄绿接地保护芯线 | 芯线识别 | 黑色芯线,数字编号 |
温度范围 | 偶尔移动 -15℃至+70℃ | 最小弯曲半径 | 偶尔移动: 10 × 外径 |
动力拖链 -5℃至+70℃ | 动力拖链: 15 × 外径 | ||
固定安装 -40℃至+80℃ | 固定安装: 4 × 外径 | ||
产地 | 海外 | 代表规格(认证) | VDE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|