产品概述
Ø22 按钮及指示灯,Harmony XB4,金属系列 紧急停止按钮
遵循标准EN/IEC 60204-1、EN/ISO 13850、机械指令2006/42/EC以及EN/IEC 60947-5-5标准。
产品特点
符合标准:IEC,CCC认证标准
工作温度:-25°C~70°C
低载电气触点
紧固螺钉端子连接方式,印刷线路板管脚连接方式供选择
模块化的产品设计方便客户定制安装使用
独创性的操作头与本体的卡扣锁定机械系统,以及单螺钉紧固设计极大的方便客户安装使用,提高效率
尺寸图
尺寸图 | 单位(mm) |
|
e安装板厚度:1~6mm |
规格概述
电气特性
|
导线截面 | 符合IEC/EN60947-1 | mm2 | 螺丝接线端子 |
Min.:1x0.22不带电缆端头 |
mm2 | Max.:2x1.5带电缆端头 |
十字螺丝,一字螺丝 |
4和5.5mm螺丝刀 |
紧固力矩:0.8N.m(最大1.2N.m) |
触点材料 | 银合金(Ag/Ni) | 带螺丝夹紧接线端子的单触点和双触点部件 |
插接件引线的触点部件 |
焊在印刷线路板上的触点 |
镀金(Ag/Ni/Au) | 弱电触点螺丝端子 |
弱电触点与印刷线路板连接 |
短路保护 | 符合IEC/EN60947-5-1 | A | 标准触点螺丝端子:10(gG管状保险丝符合IEC269-1) |
A | 插接件引线触点:4(gG管状保险丝符合IEC269-1) |
A | 与印刷线路板连接的端子:4(gG管状保险丝符合IEC269-1) |
标称热电流 | 符合IEC/EN60947-5-1 | A | 标准触点螺丝端子:10 |
A | 插接件引线触点:10 |
A | 与印刷线路板连接的触点:6 |
额定绝缘电压 | 符合IEC/EN60947-1 | V | 标准触点(单和双)螺丝端子:Ui=600污染等级3 |
V | 触点插头接线引线:Ui=250污染等级3 |
V | 与印刷线路板连接的触点:Ui=250污染等级3 |
额定冲击耐压 | 符合IEC/EN60947-1 | kV | 标准触点(单和双)螺丝端子:Uimp=6 |
kV | 插接件引线端子触点:Uimp=4 |
kV | 与印刷线路板连接的触点:Uimp=4 |
|
额定工作特性符合IEC/EN60947-5-1 | 交流电源:应用等级AC-15 | 标准触点(单和双)螺丝端子:A600:Ue=600V和le=1.2A或Ue=240V和le=3A或Ue=120V和le=6A |
插接件引线触点:A300:Ue=120V和le=6A或Ue=240V和le=3A |
插接件引线与印刷线路板连接的触点:B300:Ue=120V和le=3A或Ue=240V和le=1.5A |
直流电源:应用等级DC-13 | 标准触点(单和双)螺丝端子:Q600:Ue=600V和le=0.1A或Ue=250V和le=0.27A或Ue=125V和le=0.55A |
操作杆XD4-PA/ZD4-PA:R300:Ue=125V和le=0.22A或Ue=250V和le=0.1A |
插接件引线触点:R300:Ue=125V和le=0.22A或Ue=250V和le=0.1A |
与印刷线路板连接的触点:R300:Ue=125V和le=0.22A或Ue=250V和le=0.1A |
弱电开关的专用触点特性 | VA | Pmax.:12 |
A | Imax.:1 |
V | Umax.:24 |
电气寿命符合IEC/EN60947-5-13600次/小时负载系数:0.5 | 交流电源一百万次应用等级AC-15 | V | 标准单触点螺丝端子: |
24 | 120 | 230 |
A | 4 | 3 | 2 |
V | 标准双触点螺丝端子配插接件引线: |
24 | 120 | 230 |
A | 3 | 1.5 | 1 |
直流电源一百万次应用等级DC-13 | V | 标准单触点螺丝端子: |
24 | 110 |
A | 0.5 | 0.2 |
V | 标准双触点螺丝端子配插接件引线: |
24 | 110 |
A | 0.4 | 0.15 |
电气可靠性 | 故障率符合IEC/EN60947-5-4 | 标准触点: |
-清洁环境 | -17V,5mA,λ<10-8 |
-5V,1mA,λ<10-6 |
弱电触点: |
-5V,1mA,λ<10-8 |
-灰尘环境 | 弱电触点: |
-5V,1mA,λ<10-8 |
使用案例
主要在机械制造,控制系统盘控制制造等行业中应用 |
控制柜 | 自动化设备 |
| |
相关产品
规格表
相关规格请参考如下表格
XB4B系列按钮
|
防护处理 | "TH" |
环境温度 | 贮存 | ℃ | -40...+70 |
工作 | ℃ | -40...+70 |
电冲击 | 符合IEC536 | ClassI |
防护等级 | 符合IEC529 | IP65 |
IP66/67/69/69K |
符合NEMA | NEMA4X型和13 |
高压净距 | Pa | 70x105(70bar);距离:0.1m |
温度:55°C |
机械冲击 | 符合EN50102 | 无指示灯:IK06 |
带指示灯:IK05 |
符合标准 | IEC/EN60947-1,IEC/EN60947-5-1,IEC/EN60947-5-4 |
JISC4520 |
UL508,CSAC22-2n°14 |
产品认证 | ULListed,CSA | 螺丝端子标准单触点:A600;Q600 |
螺丝端子标准双触点:A600;Q600 |
螺丝端子指示灯座 |
操作杆XD4-PA/ZD4-PA:A600;R300 |
ULRecognized,CSA | 标准端子的标准单触点:A300;R300 |
焊印刷线路板上的标准单触点:B300;R300 |
BV,RINA,LROS,DNV,GL(正在进行) | 螺丝端子标准单或双触点 |
端子 | 符合EN50005&EN50013 | |
|
触点类型 | N/C或N/O | 慢分断 |
操作一致性 | 符合IEC/EN60947-5-1 | N/C触点状态与操作一致 |
操作行程 | 按钮 | mm | 断开常闭N/C:1.5 |
mm | 接通常开N/O:2.6 |
mm | 总行程:4.3 |
操作力 | 按钮 | N | 断开常闭N/C:3.5 |
N | 接通常开N/O:3.8 |
附加触点(增加的) | N | 单常闭触点N/C:2 |
N | 单常开触点N/O:2.3 |
N | 双常闭触点N/C:3.4 |
N | 双常开触点N/O:5 |
N | 两触点N/C+N/O:4.6 |
紧急停止按钮N/C+N/O | N | 标准推力:45 |
N | 触发推力:50 |
N | 标准旋钮和钥匙旋钮:40 |
N | 触发作用旋钮及钥匙开关复位:44 |
操作力矩 | 旋钮开关 | N.m | 常开触点:0.14 |
附加触点 | N.m | 常开触点:0.05 |
机械寿命 (单位百万次) | 按钮 | 弹簧复位 | 5 |
双按钮头 | 1 |
自锁式 | 0.5 |
选择开关 | 不带指示灯 | 3 |
带指示灯 | 1 |
拔动开关 | 0.5 |
急停按钮 | 0.3 |
操作杆 | 1 |
标准端子块 | 5 |
弱电触点 | 0.5 |
耐震动 | 符合IEC68-2-6 | gn | 频率:2~500Hz:5 |
耐冲击 | 符合IEC68-2-27 | gn | 蘑菇头按钮除外 |
正弦半波加速11ms:50 |
gn | 正弦半波加速18ms:30 |
gn | 蘑菇头按钮(正弦半波加速11ms:10) |
尺寸图
外形尺寸图 | 单位(mm) |
|
e安装板厚度:1~6mm |