型号 | 额定值Ithe | 重量kg |
V02C | 3 | 0.2 |
V01C | 16 | 0.2 |
V0C | 20 | 0.2 |
V1C | 25 | 0.2 |
V2C | 32 | 0.2 |
V3C | 50 | 0.255 |
V4C | 63 | 0.255 |
a | b | c | G | H | Ø | |
V3C,V4C | 60 | 83 | 65 | 48 | 48 | 5.5 |
V5C,V6C | 90 | 125 | 90 | 68 | 68 | 5.5 |
型号 | V02C | V01C | V0C | V1C | V2C | V3C | V4C | V5C | V6C | ||
符合标准 | IEC 947-3, GB14048.3 | ||||||||||
产品认证 | 国产产品CCC,进口产品UL, CSA, GL, CE | ||||||||||
防护措施 | "TC" | ||||||||||
防护等级( 带端子防护罩时) | IP 20, 符合 IEC 529 标准 | ||||||||||
工作环境温度℃ | - 20…+ 50 | ||||||||||
阻燃性能 | 载流件960℃ | ||||||||||
抗冲击性能(1/2 正弦波 = 11 ms符合 IEC 68-2-27) | 30 gn | ||||||||||
抗震性能(10...150 Hz , 符合 IEC 68-2-6) | 1gn | 1gn | 1gn | 1gn | 1gn | 1gn | 1gn | ||||
额定工作电压(Ue) | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
额定冲击耐受电压(Uimp) | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
约定自由空气发热电流(Ith) 和额定持续电流(lu) | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
约定封闭发热电流 (Ithe) | A | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 100 | 140 | |
额定工作功率和电流 | AC-21A/22A 230...690V | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 160 |
AC-23A 230V | A/kW | 10.6/3 | 14/4 | 19.7/5.5 | 19.7/5.5 | 25.8/7.5 | 50.3/15 | 61.2/18.5 | 71.9/22 | 96.6/30 | |
AC-23A 240V | A/kW | 10.6/3 | 14/4 | 19.9/5.5 | 18.9/5.5 | 24.8/7.5 | 48.2/15 | 58.5/18.5 | 68/22 | 92.7/30 | |
AC-23A 400V | A/kW | 8.1/4 | 11/5.5 | 14.5/7.5 | 21.8/11 | 29/15 | 41.5/22 | 57/30 | 68.5/37 | 83/45 | |
AC-23A 415V | A/kW | 8.1/4 | 11/5.5 | 14/7.5 | 21/11 | 28/15 | 40/22 | 55/30 | 66/37 | 80/45 | |
AC-23A 500V | A/kW | 8.9/5.5 | 11.9/7.5 | 16.7/11 | 16.7/11 | 28.5/18.5 | 44/30 | 54/37 | 64.5/45 | 79/55 | |
AC-23A 690V | A/kW | 8.6/7.5 | 12.3/11 | 17.5/15 | 17.5/15 | 17.5/15 | 25/22 | 33/30 | 42/37 | 49/45 | |
额定工作功率AC-3 | 230/240V | kW | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
400/415V | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
500V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
690V | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 37 | |
间歇工作制级别 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
正常工作条件下的特性 | 额定接通能力 AC-21A/22A/23A(I rms) | A/400 V | 120 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1750 |
额定分断能力 AC-21A/22A/23A(I rms) | A/400 V | 120 | 200 | 200 | 250 | 320 | 500 | 640 | 1000 | 1400 | |
短路特性 | 额定短时耐受电流 (Icw) | A/400V/1s | 300 | 300 | 300 | 384 | 480 | 756 | 960 | 1500 | 2100 |
短路条件下(Icm)的额定接通能力I峰值 | kA/400 V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | |
额定限制下的短路电流(I rms) | kA/400 V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
带aM/gG熔断器 | A | 12 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 125 | 200 | |
额定工作电流 DC-1(L/R=1ms) | 24V 1触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 |
24V 2触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
24V 3触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
48V 1触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
48V 2触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
48V 3触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
60V 1触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
60V 2触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
60V 3触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
110V 1触点 | A | 1.5 | 2 | 9 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 12 | |
110V 2触点 | A | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
110V 3触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
220V 1触点 | A | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | |
220V 2触点 | A | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
220V 3触点 | A | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 100 | |
250V 1触点 | A | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
250V 2触点 | A | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
250V 3触点 | A | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 61 | |
额定工作电流 DC-2至DC-5(L/R=1ms) | 24V 1触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 |
24V 2触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
24V 3触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
48V 1触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
48V 2触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
48V 3触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
60V 1触点 | A | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
60V 2触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
60V 3触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 | 175 | |
110V 1触点 | A | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
110V 2触点 | A | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 24 | |
110V 3触点 | A | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 70 | 80 | |
220V 1触点 | A | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
220V 2触点 | A | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
220V 3触点 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 16 | 13 | |
250V 1触点 | A | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
250V 2触点 | A | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
250V 3触点 | A | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
机械寿命百万次工作循环 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
AC-21类下电气寿命百万次工作循环 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
DC-1至5类下电气寿命工作循环 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
适用于隔离 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
配线 | 软线+接线端子 | mm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 70 | 70 |
硬线 | mm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 95 | 95 | |
紧固扭矩 | N.m | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | 4 | 22.6 | 22.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|