中间继电器 带LED功率型
商品
评价
详情
  • 中间继电器 带LED功率型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中间继电器 带LED功率型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】介电强度:1500V交流(触头之间),1550V交流(线圈和触头之间),1550V交流(极之间)
【标准】CSA C22-2 No14,EN/IEC 61810-1(第2期),UL508
【产品证明】CSA,UL
【存储环境温度】-40...85℃
【工作环境温度】-40...55℃
【抗振动】3gn(f=10...150Hz),振幅+/-1mm(在...上开口)符合EN/IEC60068-2-27,5gn(f=10...150Hz),振幅+/-1mm(在...上闭口)符合EN/IEC60068-2-27
【IP保护等级】IP40符合EN/IEC60529
【抗冲击】15gn关闭符合EN/IEC60068-2-27,15gn在开口处符合EN/IEC60068-2-27
【RoHS EUR合格日期】0801
【RoHS EUR状态】兼容
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 工业继电器 > 中间继电器 带LED功率型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页