产品概述
应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
产品特点
|
|
|
|
|
|
1.5 | 2.2 | 3 | 6 | 1 | - | LP1-K0610●● | 0.225 |
- | 1 | LP1-K0601●● | 0.225 |
2.2 | 4 | 4 | 9 | 1 | - | LP1-K0910●● | 0.225 |
- | 1 | LP1-K0901●● | 0.225 |
3 | 5.5 | 4 (>440) 5.5 (440) | 12 | 1 | - | LP1-K1210●● | 0.225 |
- | 1 | LP1-K1201●● | 0.225 |
弹簧端子接线方式在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字 3。
例如: LP1-K0610●●变为LP1-K06103●●。
快速接线方式1 x 6.35或 2 x 2.8在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字 7。
例如: LP1-K0610●● 变为LP1-K06107●●。
印刷电路板焊接引脚在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字 5。
例如: LP1-K0610●● 变为LP1-K06105●●。
(2)标准控制电路电压
12 | 20 | 24(3) | 36 | 48 | 60 | 72 | 100 | 110 | 125 | 155 | 174 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 |
JD | ZD | BD | CD | ED | ND | SD | KD | FD | GD | PD | QD | LD | MD | MPD | MUD | UD |
(3)仅适用于 LP1-K ,当在接触器线圈上串联一个电子传感器或定时器时,选择一个 20 V的线圈(交流控制电路电压代码Z7,直流控制电路电压代码 ZD)以补偿引起的压降。
尺寸图
安装尺寸
使用案例
电子行业
纺织行业
机床行业
机器人行业
包装行业
输送行业
品牌介绍
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气助您善用其效,尽享其能!
规格表