产品概述
适用于Vario负荷开关的操作手柄及前面板
Vario负荷开关可用于带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路。此外,还可用于AC3和DC3类电动机的直接切换
产品特点
|
KCD1PZC | V02C...V2C | 手柄:红色/前面板:黄色 | 60x60mm | 通过孔Ø22.5mm | IP20 | 最多3把 |
KCF1PZC | V02C...V2C | 60x60mm | 4个螺钉 | IP20 | 最多3把 |
KCF3PZC | V5C和V6C | 90x90mm | 4个螺钉 | IP20 | 最多3把 |
KCF2YZC | V3C和V4C | 60x60mm | 4个螺钉 | IP40 | 最多3把 |
KCD1YZC | V02C...V2C | 60x60mm | 通过孔Ø22.5mm | IP20 | 最多3把 |
KCF1YZC | V02C...V2C | 60x60mm | 4个螺钉 | IP40 | 最多3把 |
KCF2PZC | V3C和V4C | 60x60mm | 4个螺钉 | IP20 | 最多3把 |
尺寸图
适用于开关V0*C,V0C至V4C
![V0C到V4C安装尺寸](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/SNE1/222005016941/img/a190001.jpg)
适用于开关V5C和V6C
![V5C到V6C安装尺寸](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/SNE1/222005016941/img/a190002.jpg)
4个螺钉固定
60x60前面板
适用于开关V0*C,V0C至V4C
![V0C到V4C开孔尺寸](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/SNE1/222005016941/img/a190003.jpg)
4个螺钉固定
90x90前面板
适用于开关V5C和V6C
![V5C到V6C开孔尺寸](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/SNE1/222005016941/img/a190004.jpg)
使用案例
相关产品
品牌介绍
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气助您善用其效,尽享其能!
规格表
KCF1PZC | KCF1YZC | KCD1PZC | KCD1YZC | KCF2PZC | KCF2YZC | KCF3PZC |
TeSys |
V |
旋转手柄 |
V02C...V2C | V3C和V4C | V5C和V6C |
红色 |
黄色 |
最多支持3(把)挂锁4...8 mm |
通过螺钉固定 | 通过螺钉固定 | 通过孔Ø22.5mm | 通过孔Ø22.5mm | 通过螺钉固定 | 通过螺钉固定 | 通过螺钉固定 |
60 x 60 mm | 90 x 90 mm |
75 G | 60 G | 82 G | 75 G | 70 G | 70 G | 160 G |
IP20 | IP40 | IP20 | IP20 | IP20 | IP40 | IP20 |