NJ系列NJ501 CPU单元
商品
评价
详情
  • NJ系列NJ501 CPU单元
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NJ系列NJ501 CPU单元

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
欧姆龙NJ系列JN501 CPU单元

机器自动化控制器NJ系列
一款新型控制器,可提供机器控制所需的各项功能和高速 处理能力
以及工业控制器所特有的安全性、可靠性和可 维护性最多可达64轴
是大规模、高速度、高精度控制的 理想选择。
欧姆龙NJ系列NJ501 CPU单元产品图
产品特点
• 构建于新型Intel Atom处理器之上
高速执行用户程序,包括坐标修正、 ST语言和功能块所需的双精度浮点算术指令,以及各种基本指令和特殊指令。
• 将逻辑和运动整合于一个CPU之中
• 同步控制所有机器网络设备:视觉传感器、伺服驱动器以及与机器控制网络EtherCAT连接的各种现场设备。
使PLC引擎和运动引擎与EtherCAT控制周期保持同步。得以实现快速、高精度控制。
• 标准化编程:符合IEC61131-3标准,包括PLCopen®运动功能块在内的基于变量的指令
• 完备而强大的机器自动化:具备高速控制性能及工业控制器的各项基本功能和可靠性
• 0~55°C环境温度下免风扇运行
• 完备的RAS功能:传送帧错误检测、超时监控、总线诊断、看门狗 (WDT)、存储器检测、拓扑检测等。
尺寸图
欧姆龙NJ系列NJ501 CPU单元尺寸图
使用方法
欧姆龙NJ系列NJ501 CPU单元使用方法
使用案例
水处理行业 太阳能行业
欧姆龙NJ系列NJ501 CPU单元使用案例 欧姆龙NJ系列NJ501 CPU单元使用案例
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。
不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
注意事项
欧姆龙的环境方针
“保护环境”,是欧姆龙最重要的经营课题之一。
基于「绿色欧姆龙2020」的环境经营理念,欧姆龙采取各种对应措施,为实现企业价值最大化和可持续发展的循环型社会而做贡献。
欧姆龙从1998年开始推进无铅化工艺。在2006年7月1日,欧盟RoHS指令(2002/95/EC)实施时,我公司产品虽然不属于该指令的适用范围,但是自觉奉行保护环境理念,积极地排除产品中的6种有害物质。
现在,仍然积极对应包括改版RoHS指令(2011/65/EU)、欧盟REACH指令、中国RoHS法规等全球各种环保法规。以「不放入」、「不使用」、「不混入」为方针,通过对生产线进行化学物质的限制使用管理,以及推进部件材料的绿色采购,达到产品中不含有限制使用化学物质,持续制造绿色环保产品。
对应欧盟RoHS指令
对应中国RoHS法规
我公司按照中国RoHS标识标准的要求,采用公司网站的方式披露环保信息。
我公司提供的以下列表中的产品因属于生产配套产品,所以,不在产品上标识有害物质限制使用标志。
附件「中国RoHS信息一览表」

欧盟RoHS指令、REACH指令对应情况、以及中国RoHS含有信息(○×),也可登陆以下网站,通过检索产品型号进行查询。
http://www.fa.omron.co.jp/product/rohs/

注意:1)内置电池、蓄电池的产品,其环保使用期限不包括电池,蓄电池。
   2)根据欧盟RoHS指令的豁免条款,符合欧盟RoHS的产品,依据中国RoHS的限量标准,有可能记为「含有(×)」。
   3)我公司计划每月定期更新信息,敬请留意最新版本。

规格表
产品名称规格电流消耗(A)型号标准
I/O容量/可以安装的构成单元数(扩展装置)程序容量变量的存储器容量运动轴数DC5VDC24V
NJ501 CPU单元2,560点/40个单元(3个扩展装置)20MB2MB:断电保持
4MB:非断电保持
161.9-NJ501-1300UC1,N,L,CE,RCM,KC
32NJ501-1400
64NJ501-1500

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
NJ501-1300、NJ501-1400和NJ501-1500有什么区别?
1300:可控制16轴支持EtherCAT协议的伺服
1400:可控制32轴支持EtherCAT协议的伺服
1500:可控制64轴支持EtherCAT协议的伺服
根据手册,NJ501-1300有20 MB的程序容量,20 MB是多少k步?
20 MB 大致等于400 K 步(CJ2H-CPU68的程序容量)。但是,这仅是一个参考值,实际的步数取决于每个程序。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(CPU模块) > NJ系列NJ501 CPU单元
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页