NJ系列PLC NJ101 CPU单元
商品
评价
详情
  • NJ系列PLC NJ101 CPU单元
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NJ系列PLC NJ101 CPU单元

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・机器自动化控制器NJ系列。
・在所有机械中,推出Sysmac解决方案的机器自动化控制器NJ系列中少轴、无轴机型全新上市!
【特长】
・与机器自动化控制器NJ501/301完全兼容继承一贯的理念、外形、一般规格和功能,最适合少轴或无轴机械的应用。
・除基本指令、应用指令外,高速执行包含坐标补偿所需的双精度浮点运算指令、ST语言、Function Block在内的用户程序。
・在一个CPU中整合并执行顺序控制和运动控制。
・可通过Ether CAT对机械控制所需的视觉装置、驱动设备、I/O等输入输出设备同步进行控制Ether CAT的通信周期和控制程序周期同步进行动作,因此可实现高速高精度的控制。
・以符合IEC61131-3(及JIS B 3503)标准的标准指令为首,遵循PLCopen®的运动控制用Function Block等丰富的指令群适用于变量。
・高速性能、工作用控制器所具备的基本性能与可靠性并重。
・无风扇情况下,可在0~55℃环境温度下动作。
・丰富的RAS功能:传送帧错误检查、超时监视、总线诊断、WatchDon(WDT)监视、存储器检查、拓扑结构检查等。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(CPU模块) > NJ系列PLC NJ101 CPU单元
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页