定时器 欧姆龙H3Y-C系列固态型
商品
评价
详情
  • 定时器 欧姆龙H3Y-C系列固态型
  • 定时器 欧姆龙H3Y-C系列固态型
  • 定时器 欧姆龙H3Y-C系列固态型
  • 定时器 欧姆龙H3Y-C系列固态型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定时器 欧姆龙H3Y-C系列固态型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1,固态定时器有H3Y-B,H3YN-B,H3RN-B,H3CR-A,H3CR-F,H3Y,H3YN,H3RN,H3DK-M/-S,H3DK-F,H3DK-G,H3DK-H,H3DS,H3BA-N,H3BA-X,H3BF-N/BG-N/BH-N,H3Y-C这些系列。
2,H3Y-C系列是可兼容MY继电器的微型定时器。
产品特点
1,ON延迟功能,可准确控制时间
2,大而透明的时间设定旋钮,便于进行时间设定
3,可兼容MY功率继电器的引脚配置
4,获得UL,CSA和CCC认证
5,符合EN61812-1和EMC标准
尺寸图
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器尺寸图
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器尺寸图
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器尺寸图
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器尺寸图
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器尺寸图
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器尺寸图
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器尺寸图
规格概述
种类
操作/ 复位系统时间限制接点时间范围电源电压安装
表面/DIN 导轨安装
(带插座)
时间限制操作/
自动复位
DPDT0.1s~30minAC110V、AC220V (50/60Hz)
DC24V
H3Y-2-C
4PDTH3Y-4-C
注1. 订购时请指定型号、电源电压和额定时间。
Ex H3Y-2-C AC110V 30s
2. H3Y不带插座和紧固夹。必须单独订购。

附件(另售)
插座
定时器方形插座
接点型号引脚连接端子型号
DPDTH3Y-2-C8引脚前连接DIN导轨安装PYF08A
DIN导轨安装
(指触安全型)
PYF08A-E
DIN导轨安装PYF08F
后连接焊接端子PY08
印刷电路板用端子PY08-02
4PDTH3Y-4-C14引脚前连接DIN导轨安装PYF14A
DIN导轨安装
(指触安全型)
PYF14A-E
后连接焊接端子PY14
印刷电路板用端子PY14-02
注1. PYF□□A-E具有指触安全型构造。不能使用圆形冲压端子。可使用叉形冲压端子。
2. 有关详情,请参见插座和DIN导轨产品。

适配器、安装板、紧固夹
名称/ 规格型号
嵌入安装型适配器Y92F-78
插座专用安装面板1 个插座PYP-1
18 个插座PYP-18
紧固夹PYF□AY92H-3
针对PY□ 和PYF□MY92H-4
使用方法
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器使用方法
使用案例
除霜冷冻机的冷却系统和除霜控制
・采用双定时器设计,适用于除霜冷冻机的冷却系统和除霜控制, 可设定不同的开启和关闭时间。
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器使用案例
注意事项
使用注意事项

• 选择控制输出时,请选H3Y-2型、 H3YN-2型系列作为电源开关 用,选择H3Y-4型、 H3YN-4型系列作为微小负载开关用。 H3Y4、 H3YN-4、 H3YN-4-Z、 H3YN-41-Z系列继电器为镀金。
• 连接电源时,请连接端子编号M-N。如果是DC电源,请连接 端子编号M: -N: 。
• 如果在环境温度为 +45 ~ +50 ℃的范围内连续外加电压,动作电 压会变高,因此请在额定电压的90~110% (DC12V规格为95~ 110%)下使用。
• 如果高温中在长时间的超时状态 (内部继电器为ON的状态)下 放置,内部零件(铝电解电容器)的寿命会缩短。为了延长H3Y/ H3YN型的寿命,请和继电器组合使用,并避免长时间 (比如1 个月以上)在超时的状态下放置。
• 参考例 (请按照下列方法使用。)
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器注意事项
请勿按下方右手边的电路图所示的方法连接H3Y-C,否则H3Y-C的 极性互不相同的内部节点可能会发生短路。
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器注意事项
利用H3Y-C和辅助继电器(如MY继电器)共同构建自动连接或自 动复位电路时,请使用以下安全的电路。
米思米misumi欧姆龙omronH3Y-C固态继电器定时器注意事项
请勿在灰尘过多、有腐蚀性气体或阳光直射的地方使用H3Y-C。 请勿将2个或以上的H3Y-C安装得过密,否则内部部件可能会损 坏。确保在任何型号的H3Y-C之间至少保留5mm的间隔以便散热。 如果对H3Y-C施加的电压不是额定电压,那么内部部件可能会损 坏。当对DC24V型号的产品施加超过100V的电压时,其内部元件 (如变阻器)可能会断开。
对所有定时器布线使用相同部件类型。 处理定时器时,请遵循所有适用的地方法令。 根据极性标记将直流电源连接到端子13和14
● 接线螺丝连接
按以下力矩拧紧导线螺丝。
PYF插座:0.78~1.18N·m
使用接线端子时,建议设定该值。
如果没有充分拧紧连接配电盘插座的螺丝,那么接线可能会松懈, 而且可能会因接点故障而引发异常发热或火灾。
相反,过度拧紧则会剥落配线。
● 符合EN61812-1标准
H3Y-C作为符合EN61812-1标准的内置定时器必须满足以下条件。
操作
在从插座拆除H3Y-C之前,必须先确保未对H3Y-C的任何端子施加 电压。
配线
必须采用经VDE认证的设备 (如断路器)保护H3Y-C的电源。 确保H3Y-C的操作电路和控制输出之间保持基本绝缘状态。 绝缘要求:过电源类别II,
污染度1 (H3Y-4-C),
污染度2 (H3Y-2-C),
(AC240V时保持1.5mm的间隙和2.5mm的爬电距离)
H3Y-4-C上的相互邻近的输出端子必须具有相同的极性。
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。

在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用其多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
规格表
时间范围
额定时间时间设定范围
1s0.1~1s
5s0.2~5s
10s0.5~10s
30s1.0~30s
60s2.0~60s
3min0.1~3min
30min1.0~30min

额定规格
项目H3Y-2-C/H3Y-4-C
额定电源电压(请参见注4。)AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、DC24V (请参见注1和2。)
使用电压范围额定电源电压的85%~110% (请参见注5。)
复位电压最小为额定电源电压的10% (请参见注3。)
功率消耗AC110V :继电器ON : 大约1.8VA (1.6W), 50/60Hz
继电器OFF : 大约1VA (0.6W), 50/60Hz
AC220V :继电器ON : 大约2.2VA (1.8W), 50/60Hz
继电器OFF : 大约1.5VA (1.1W), 50/60Hz
DC24V :继电器ON : 大约1.1W
继电器OFF : 大约0.1W
控制输出H3Y-2-C: AC250V时为5A,电阻负载(cosφ = 1)
最小适用负载 DC5V 1mA(P水准、参考值)
接点材质:Ag
H3Y-4-C: AC250V时为3A,电阻负载(cosφ = 1)
最小适用负载 DC1V 1mA(P水准、参考值)
接点材质:金包层+银合金
注1. 请不要将逆变器输出用作电源。详情请参见所有定时器注意事项。
2. DC额定规格下,可以使用单相全波段整流电源。
3. 按如下所示设定复位电压以确保复位正确。
AC110V:AC11V以下
AC220V:AC22V以下
DC24V:DC2.4V以下
4. 连接定时器和AC 2线接近传感器时,请参见所有定时器注意事项。
5. 在低于使用环境温度50°C的环境中持续使用定时器时,请在额定电压的90%到110%范围内使用。

特性
工作时间±2% FS以下(最大刻度时间)
精度
设定误差±10% ±50ms FS以下(最大刻度时间)
复位时间最短电源开启时间: 0.1s以上(包括中途复位)
电压影响±2% FS以下(最大刻度时间)
温度影响±5% FS以下(最大刻度时间)
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V时)
耐电压AC2,000V, 50/60Hz 1min (导电端子与外露的非导电金属部件之间) (请参见注1)
AC2,000V, 50/60Hz 1min (使用电源电路与控制输出之间)
AC2,000V, 50/60Hz 1min (不同的极节点之间;2 极型)
AC1,500V, 50/60Hz 1min (不同的极节点之间;4 极型)
AC1,000V, 50/60Hz 1min (非连续性接点之间)
耐振动毁坏: 10~55Hz, 0.75mm 单振幅, 3方向, 各1h
误动作: 10~55Hz, 0.5mm 单振幅, 3方向, 各10min
耐冲击毁坏: 1,000m/s2(大约100G), 6方向, 各3次
误动作: 100m/s2 (大约10G), 6方向, 各3次
环境温度工作时: -10°C~50°C (无结冰)
保存时: -25°C~65°C (无结冰)
环境湿度工作时: 35%~85%
寿命机械: 1,000万次以上(无负载时频率为1,800次/小时)
电气:
H3Y-2-C : 400,000次以上(AC250V 5A 电阻负载、1,800次/小时) (常温时)
H3Y-4-C : 160,000次以上(AC250V 3A 电阻负载、1,800次/小时) (常温时)
(请参见注2。)
脉冲电压电源端子之间:
3kV (AC110V, AC220V)
1kV (DC24V)
外露的非导电金属部件之间:
4.5kV (AC110V, AC220V)
1.5kV (DC24V)
抗干扰±1.5kV, 噪声模拟器生成的方波噪声(脉冲宽度为: 100ns/1μs, 增加1ns)
耐静电毁坏: 8kV
误动作:4kV
防护等级IP40
质量大约50g
EMC(EMI) EN61812-1
辐射干扰电场强度: EN55011 Group 1 class A
AC电源抗干扰强度: EN55011 Group 1 class A
(EMS) EN61812-1
静电放电抗干扰强度: IEC61000-4-2
电场强度抑制能力: IEC61000-4-3
突发噪音抑制能力: IEC61000-4-4
浪涌抑制能力: IEC61000-4-5
传导干扰抗扰性: IEC61000-4-6
电压突降电压突降/断电抗扰性: IEC61000-4-11
适用标准UL508/CSA C22.2 No. 14
符合EN61812-1和IEC60664-1标准。(H3Y-2-C为2.5kV/2, H3Y-4-C为2.5kV/1)
符合EN60947-5-1的输出类别。
CCC : (H3Y-2-C) 污染度2, 过电压类别II, GB/T 14048.5部分, (H3Y-4-C) 污染度1,
过电压类别II,GB/T 14048.5部分 *3
注1. 不包含端子螺丝部分。
2. 请参见电气寿命曲线。
3. 关于CCC取得条件

型号H3Y-2-CH3Y-4-C
推荐保险丝RT14-20/6 A (380 VAC 6 A), DELIXI公司制造RT14-20/4 A (380 VAC 4 A), DELIXI公司制造
额定工作电压 Ue
额定工作电流 Ie
AC-15: Ue: 250 VAC, Ie: 3 A
AC-13: Ue: 250 VAC, Ie: 5 A
DC-13: Ue: 30 VDC, Ie: 0.5 A
AC-15: Ue: 250 VAC, Ie: 2 A
AC-13: Ue: 250 VAC, Ie: 3 A
DC-13: Ue: 30 VDC, Ie: 0.5 A
额定绝缘电压250 V
额定脉冲电压(高度:2000m以下)4 kV(AC240V时)
带条件短路电流1000 A

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定时器如何正确接线?
(1)可按照本体上的接线图,正确配线,在使用直流供电时,注意电源的正负极。
(2)电源供电错误,可能会造成产品故障。
定时器如何设置?
H3CR-A8 需设置动作模式,刻度数值,时间单位,可通过切换开关进行设置。
动作模式可设置A,B2,E,J 模式。
刻度数值可设置0-1.2,0-3,0-12,0-30.
时间单位可设置sec,min,hrs,10h.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 计时器/日历 > 计时器/日历 > 定时器 欧姆龙H3Y-C系列固态型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页