开关单元 D4BS系列安全门开关
商品
评价
详情
  • 开关单元 D4BS系列安全门开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关单元 D4BS系列安全门开关

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
具有特殊操作开关激活强制断开构造,在机床或其他设备上的保护门打开时打开接点和关闭制电路级。
产品特点
符合对应CE标记的EN (TÜV)标准。
经UL和CSA标准认证。
当保护盖打开时,开关接点由强制断开构造(仅NC 接点)打开。
通过EN认证的。强制断开构造在开关上以
特殊操作开关禁止误动作和错误操作。  D4BS系列安全门开关 产品特点标志表示。
较宽的温度范围规格:−40~80°C。
开关盒的保护等级:IP67 (EN60947-5-1)。
机械寿命:1000000次以上
电气寿命:500000次以上(AC250V 10A、电阻负载)
欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关
型号说明
开关
D4BS系列安全门开关 产品特点

1. 导管
  1:PG13.5 (1导管)
  2: G1/2 (1导管)
  4:M20 (1导管)
2. 内置开关
  5:1NC/1NO (慢动型)
  A:2NC (慢动型)
3. 头部安装方向
  F:四个安装方向可选
  (交货时为前侧安装)
操作钥匙
D4BS系列安全门开关 产品特点

1. 操作钥匙类型
  1:水平安装
  2:垂直安装
  3:可调安装(水平)
注:不接受单独订购开关头部或开关部件。(操作钥匙另售。)
注意:照片仅供参考,无法作为购买依据。
   商品参数以欧姆龙官网为准<欧姆龙官网>
尺寸图
产品结构
欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关

产品外观尺寸图
欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关

操作性能D4BS-1 * FS
D4BS-2 * FS
D4BS-3 * FS
钥匙插入力最大19.61N
钥匙拔出力最大19.61N
预行程(PT)10±5mm
总行程23mm以上
强制断开操作力最小19.61N
强制断开行程20mm以上
注1. 除非特别注明,否则所有尺寸均存在±0.4mm的规定公差。
 2. 2NC接点ON/OFF动作同时性可能会有差异。请在应用前确认性能。
*导管尺寸
 D4BS-1 * FS:Pg 13.5
 D4BS-2 * FS:G1/2
 D4BS-3 * FS:M20
规格概述
型号列表
开关 (操作钥匙另售)
强制断开的认定型号
类型安装方向导管尺寸1NC/1NO (慢动型)2NC (慢动型)
1导管前面安装 D4BS系列安全门开关规格概述Pg13.5D4BS-15FSD4BS-1AFS
G1/2D4BS-25FSD4BS-2AFS
M20D4BS-45FSD4BS-4AFS
标准和EC指令
符合以下EC指令的规定:
  机械指令
  EN50041
  EN ISO 14119
  EN 60204-1

认证标准
认证机构标准文件号
TÜV RheinlandEN60947-5-1(经认证的强制断开)、GS-ET-15请联系欧姆龙代表处
ULUL508E76675
CSACSA C22.2 No. 14LR45746
CQC(CCC)GB/T 14048.52003010305073830
安全标准认证额定规格

TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T 14048.5)
项目AC-15
额定动作电流 (Ie)2A
额定动作电压(Ue)400V
注: 使用符合IEC60269的10A保险丝gI或gG型作为短路保护装置。

UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14)(A600)
额定电压通电电流电流(A)伏安数(VA)
接通断开接通断开
AC120V10A6067200720
AC240V303
AC480V151.5
AC600V121.2
使用案例
与钥匙搭配使用时
DBS+D4BS-K1
欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关
DBS+D4BS-K2
欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关
DBS+D4BS-K3
欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关
注: 除非特别注明,否则所有尺寸均存在±0.4mm的规定公差。
*1. 插入半径的值为操作钥匙的旋转中心点为图中面(A)上时的值。
*2. 插入半径的值为操作钥匙的旋转中心点为操作钥匙安装面上时的值。
相关产品
操作钥匙
D4BS-K1D4BS-K2D4BS-K3
欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关欧姆龙 OMRON D4NL  安全门 开关
商品详情
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。

在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。

欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

规格表
产品性能
保护结构*1IP67(EN60947-5-1)
寿命*2机械1,000,000次以上
电气500,000次以上(AC250V 10A、电阻负载)
操作速度0.1m/s~0.5m/s
操作频率最大30次/min
强制断开力*3最小19.61N(EN60947-5-1)
强制断开预行程*3最小20mm (EN60947-5-1)
接点电阻25mΩ以下
额定绝缘电压 (Ui)600V(EN60947-5-1)
额定频率50/60Hz
防触电保护等级Class I (带接地端子)
污染度(使用环境)3 (EN60947-5-1)
耐浪涌电压
(EN60947-5-1)
同极端子间4 kV
异极端子间
端子和地面间
绝缘电阻100MΩ以上 (DC500V),同极或异极端子间, 端子和地面间,端子和非通电金属部件间
接点间隔2×2mm以上
耐振动误动作10~500Hz,单振幅0.65mm
耐冲击耐久1,000m/s2 以上 (IEC68-2-27)
误动作300m/s2 以上 (IEC68-2-27)
条件短路电流100A(EN60947-5-1)
额定密闭热电流 (Ithe)20A(EN60947-5-1)
使用环境温度-40~80°C(无结冰)
使用环境湿度95%以下
质量约285g (D4BS-15FS)
注:上述为初期的值
*1.本保护结构为基于标准(EN60947-5-1)规定的测试方法测得的数值。请事先确认密封性是否适应使用条件和环境。
  尽管开关本体的设计结构可防止尘埃和水等的进入,但请不要在粉屑、油、水或化学品等易进入头部钥匙插入孔的场所使用D4BS。
  否则,可能导致开关损坏或发生故障。
*2.寿命的测试条件为:环境温度5~35°C、环境湿度40%~70%。 有关其他操作环境的更详细信息,请咨询欧姆龙代表。
*3.以上数值为可进行安全操作的最低要求。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
贵司销售的D4DS及D4NL系列产品是否是欧姆龙正品,是否可以当天发货,若有其他型号想购买应该如何操作?
您好,我司为欧姆龙在中国大陆方面的特约经销商,所有产品均为欧姆龙原装正品,多数产品有备库,可当天发送。若有型号上的咨询您可以直接联系客服,定会给您满意答复。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 开关单元 > 开关单元 D4BS系列安全门开关
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页