输入类型 | 输出类型 | K3HB-X | |||
• 事件输入 端子台5点(TIMING、S-TIM、 HOLD、RESET、ZERO)配备。 • 外部供给电源 DC12V80mA ※部分机型未配备。 | 96(W)×48(H)×进深95mm | ||||
电源电压 | |||||
输出型(2) | 输出型(1) | AC100~240V | AC/DC24V | ||
直流电压输入型 | 无输出 | ― | K3HB-XVD-A1AC100-240 | K3HB-XVD-A1AC/DC24 | |
继电器接点 | PASS1c | H、L: 各1c | K3HB-XVD-CPAC11AC100-240 | K3HB-XVD-CPAC11AC/DC24 | |
HH、H、L、LL : 各1a | K3HB-XVD-CPAC21AC100-240 | K3HB-XVD-CPAC21AC/DC24 | |||
晶体管 | ― | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVD-AT11AC100-240 | K3HB-XVD-AT11AC/DC24 | |
BCD+晶体管 | ― | NPN集电极开路 (5位输出+HH、H、 PASS、L、LL) | K3HB-XVD-ABCD1AC100-240 * | K3HB-XVD-ABCD1AC/DC24 * | |
通信 | RS-232C | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVD-FLK1AT11AC100-240 | K3HB-XVD-FLK1AT11AC/DC24 | |
RS-485 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVD-FLK3AT11AC100-240 | K3HB-XVD-FLK3AT11AC/DC24 | ||
线性 | 电流 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVD-L1AT11AC100-240 | K3HB-XVD-L1AT11AC/DC24 | |
电压 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVD-L2AT11AC100-240 | K3HB-XVD-L2AT11AC/DC24 | ||
DeviceNet | ― | DeviceNet | K3HB-XVD-A-DRT1AC100-240 | K3HB-XVD-A-DRT1AC/DC24 | |
交流电压输入型 | 无输出 | ― | K3HB-XVA-1AC100-240 | K3HB-XVA-1AC/DC24 | |
继电器接点 | PASS1c | H、L: 各1c | K3HB-XVA-CPAC11AC100-240 | K3HB-XVA-CPAC11AC/DC24 | |
HH、H、L、LL : 各1a | K3HB-XVA-CPAC21AC100-240 | K3HB-XVA-CPAC21AC/DC24 | |||
晶体管 | ― | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVA-T11AC100-240 | K3HB-XVA-T11AC/DC24 | |
BCD+晶体管 | ― | NPN集电极开路 (5位输出+HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVA-BCD1AC100-240 * | K3HB-XVA-BCD1AC/DC24 * | |
通信 | RS-232C | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVA-FLK1AT11AC100-240 | K3HB-XVA-FLK1AT11AC/DC24 | |
RS-485 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVA-FLK3AT11AC100-240 | K3HB-XVA-FLK3AT11AC/DC24 | ||
线性 | 电流 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVA-L1AT11AC100-240 | K3HB-XVA-L1AT11AC/DC24 | |
电压 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XVA-L2AT11AC100-240 | K3HB-XVA-L2AT11AC/DC24 | ||
DeviceNet | ― | DeviceNet | K3HB-XVA-DRT1AC100-240 | K3HB-XVA-DRT1AC/DC24 | |
交流电流输入型 | 无输出 | ― | K3HB-XAA-1AC100-240 | K3HB-XAA-1AC/DC24 | |
继电器接点 | PASS1c | H、L: 各1c | K3HB-XAA-CPAC11AC100-240 | K3HB-XAA-CPAC11AC/DC24 | |
HH、H、L、LL : 各1a | K3HB-XAA-CPAC21AC100-240 | K3HB-XAA-CPAC21AC/DC24 | |||
晶体管 | ― | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XAA-T11AC100-240 | K3HB-XAA-T11AC/DC24 | |
BCD+晶体管 | ― | NPN集电极开路 (5位输出+HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XAA-BCD1AC100-240 * | K3HB-XAA-BCD1AC/DC24 * | |
通信 | RS-232C | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XAA-FLK1AT11AC100-240 | K3HB-XAA-FLK1AT11AC/DC24 | |
RS-485 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XAA-FLK3AT11AC100-240 | K3HB-XAA-FLK3AT11AC/DC24 | ||
线性 | 电流 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XAA-L1AT11AC100-240 | K3HB-XAA-L1AT11AC/DC24 | |
电压 | NPN集电极开路 (HH、H、PASS、L、LL) | K3HB-XAA-L2AT11AC100-240 | K3HB-XAA-L2AT11AC/DC24 | ||
DeviceNet | ― | DeviceNet | K3HB-XAA-DRT1AC100-240 | K3HB-XAA-DRT1AC/DC24 |
名称 | 型号 |
事件输入 连接器8点 专用电缆 | K32-DICN |
BCD输出专用电缆 | K32-BCD |
型号 |
Y92A-49N |
型号 |
K32-P1 |
1 | 2 | 3 | |
名称 | 继电器用底座 | LYJ系列一般通用继电器 | CP1H系列CPU单元 |
型号 | PYF08A-E | LY2N-J DC24 | CP1H-X40DT-D |
照片 |
电源电压 | AC100~240V、AC/DC24V、 DeviceNet电源 : DC24V | |
容许电源电压范围 | 额定电源电压的85~110%、DeviceNet电源 : DC11~25V | |
功耗(最大负载时)*1 | AC100~240V: 18VA以下、 AC/DC24V : 11VA/7W以下 | |
消耗电流 | DeviceNet电源: 50mA以下(DC24V) | |
输入 | 直流电压、直流电流、 交流电压、 交流电流 | |
AD转换方法 | Delta-Sigma方法 | |
外部供给电压 | DC12V±10%80mA(仅带外部供给电源型) | |
事件输入*2 | 时序输入 | NPN集电极开路或无电压接点信号 短路时残留电压(ON时残留电压): 3V以下最大外加电压: DC30V以下 短路时电流(0Ω 时) : 17mA以下漏电流(OFF时漏电流) : 1.5mA以下 |
启动补偿计时输入 | NPN集电极开路或无电压接点信号 短路时残留电压(ON时残留电压): 2V以下 短路时电流(0Ω 时) : 4mA以下 最大外加电压: DC30V以下 漏电流(OFF时漏电流) : 0.1mA以下 | |
保持输入 | ||
复位输入 | ||
强制置零输入 | ||
存储单元输入 | ||
输出(因机型而异) | 继电器接点输出 | AC250V/DC30V5A(电阻负载)、 机械寿命 500万次、 电气寿命 10万次 |
晶体管输出 | 最大负载电压: DC24V、 最大负载电流 : 50mA、 漏电流 : 100μA以下 | |
线性输出 | DC0~20mA/DC4~20mA : 负载500Ω以下、 分辨率 约10,000 输出误差 : ±0.5%FS DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V : 负载5kΩ以上、 分辨率 约10,000 输出误差 : ±0.5%FS 但 1V以下为±0.15V(0V以下不输出) | |
显示方式 | 负显型LCD(背光LED)显示 • 7段数字显示 (字符高度 PV : 14.2mm(绿色/红色切换)、 SV : 4.9mm(绿色)) | |
主要功能 | 比例缩放功能、 测量动作选择、 平均化处理、 与前一个平均值进行比较、强制置零、 限零、 输出滞后、 输出OFF延时、输出测试、 示教、 显示值选择、显示色切换、 按键保护、BANK切换、 显示刷新周期、 MAX/MIN保持、 复位 | |
使用温度范围 | 使用时 | -10~+55℃(无结冰、结露) |
保存时 | -25~+65℃(无结冰、结露) | |
使用湿度范围 | 使用时 | 25~85%RH |
高度 | 2,000m以下 | |
附件 | 防水垫、 固定装置2个、 端子盖、 单位标签、 使用说明书 DeviceNet型还附带DeviceNet连接器 (广濑电机 : HR31-5.08P-5SC(01)、压接端子(广濑电机 :HR31-SC-121))。*3 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|