型号 | H3CA-A | H3CA-A-306 | H3CA-FA | H3CA-FA-306 |
安装方法 | 表面安装、嵌入式安装(共用) | 表面安装 | ||
动作功能 | 8个多功能动作(A、B、C、D、E、F、G、H) | |||
动作方式/复位方式 | 限时动作/自动复位/外部复位 | |||
设置锁定机构 | - | 有 | - | 有 |
外部连接方式 | 11P插座 | 上部带螺钉的端子 | ||
限时接点 | 1c | |||
瞬时接点 | 无 |
型号 | H3CA-8 | H3CA-8-306 | H3CA-8H | H3CA-8H-306 |
安装方法 | 表面安装、嵌入式安装(共用) | |||
动作功能 | 电源接通延迟动作 | |||
动作方式/复位方式 | 限时动作/自动复位 | |||
设置锁定机构 | - | 有 | - | 有 |
外部连接方式 | 8P插座 | |||
限时接点 | 2c | 1c | ||
瞬时接点 | 无 | 1c |
产品名称/规格 | 型号 |
嵌入式安装用适配器 | Y92F-30 |
Y92F-70 | |
Y92F-71 | |
前盖 | Y92A-48B |
Y92A-48D |
产品名称/规格 | 型号 |
表面连接插座 | P2CF-08 |
P2CF-11 | |
表面连接插座 指触保护 *1 | P2CF-08-E |
P2CF-11-E | |
背面连接插座 | P3G-08 |
P3GA-11 | |
背面连接插座 焊接端子 | PL08 |
PL11 | |
端子台盖 P3G-08/P3GA-11用 *2 | Y92A-48G |
价格说明
时间单位 | 0.1s(0.1秒) | s(1秒) | 0.1m(0.1分) | m(1分) | 0.1h(0.1小时) | h(1小时) | 10h(10小时) |
设置数 | |||||||
1~999(3位) |
型号 | H3CA-A H3CA-A-306 H3CA-FA H3CA-FA-306 | H3CA-8 H3CA-8-306 | H3CA-8H H3CA-8H-306 |
电源电压 *4 | AC24~240V 50/60Hz DC12~240V *1 (AC/DC(共用)) *2 | •AC100/110/120V 50/60Hz •AC200/220/240V 50/60Hz •DC24V •DC110V *3 | |
容许电压变动范围 | 电源电压的90~110% (AC21.6~264V DC10.8~264V) | 电源电压的85~110% | |
功耗 | AC用 约0.2~4VA DC用 约0.2~2W | AC用 约10VA/约1W DC用 约1W | AC用 约10VA/约1.5W DC用 约2W |
输入方式 | 无电压输入(短路/开路) | ||
控制输出 | AC250V 3A 电阻负载 最小适用负载 H3CA-8、H3CA-A、 H3CA-FA: DC5V 10mA(P水准、参考值) H3CA-8H: DC5V 100mA(P水准、参考值) 接点材质:银合金 | ||
使用环境温度 | -10~+55°C(无结冰) | ||
使用环境湿度 | 35~85% |
动作时间偏差 | ﹜±0.3%±0.05s(对于设定值的比例) | |
电压的影响 | ||
温度的影响 | ||
设定误差 | ±0.5%±0.05s以下(对于设定值的比例) | |
复位时间 | 0.5s以下 *1 0.1s以下 *2 (包含中途复位) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充电金属部与非充电金属部之间) AC2,000V 50/60Hz 1min(控制输出与操作回路之间) AC1,000V 50/60Hz 1min(非连续接点之间) | |
脉冲电压 | AC/DC自由电源、200/220/240V型 电源端子间:5kV、导电部端子与外露的非充电金属部之间:5kV AC100/110/120V, DC100V, DC110V型 电源端子间:3kV、导电部端子与外露的非充电金属部之间:4.5kV DC24V型 电源端子间:1kV、导电部端子与外露的非充电金属部之间:1.5kV | |
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各1h |
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.5mm 3个方向 各10min | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 6个方向 各3次 |
误动作 | 100m/s2 6个方向 各3次 | |
寿命 | 机械 | 1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h) |
电气 | 10万次以上(AC250V 3A 电阻负载、开关频率1,800次/h)*3 | |
保护结构 | IP40 | |
质量 | 约110g(H3CA-A)、 约190g(H3CA-FA) |
安全标准 | 取得UL508/CSA C22.2 No.14、NK、LR认证 EN61812-1:污染度2/过电压类别Ⅲ |
EMC | (EMI) EN61812-1 辐射干扰电场强度EN55011 Group 1 classA 噪音端子电压EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静电放电抑制能力IEC61000-4-2 电场强度抑制能力IEC61000-4-3 突发噪音抑制能力IEC61000-4-4 浪涌抑制能力IEC61000-4-5 传导干扰抗扰性IEC61000-4-6 电压突降电压突降/断电抗扰性IEC61000-4-11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|