产品概述
备有多种方形插座和圆形插座的表面连接和背面连接型
插座特性
P2RF-05(-E) | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2RF-08(-E) | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
同极接点端子间:AC1,000V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2R-05P | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2R-08P | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
同极接点端子间:AC1,000V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2R-057P | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
线圈接点端子间:AC5,000V 1min |
P2R-087P | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
同极接点端子间:AC1,000V 1min |
线圈接点端子间:AC5,000V 1min |
P2R-05A | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
接地端子间 :AC1,500V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2R-08A | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
同极接点端子间:AC1,000V 1min |
接地端子间 :AC1,500V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P7TF-05 | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
PYF08A(-E) | 7A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | PYF08S的连续通电电流10A为环境温度最高为55°C时的值。环境温度70°C时为7A。 |
PYF11A | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
PYF14A(-E) | 3A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
PY08(-Y1)(-Y3) | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 1,000MΩ以上 | |
PY08QN(-Y1) | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
PY08-02 | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
PY11(-Y1) | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
PY11QN(-Y1) | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
PY11-02 | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
PY14(-Y1)(-Y3) | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
PY14QN(-Y1) | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
PY14-02 | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 | |
PTF□□A(-E) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
PT□□ | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
PT□□QN | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
PT□□-0 | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 | |
P7LF-06 | 30A | 异极接点端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
同极接点端子间:AC2,000V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
PF□□□A (-E) | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
P2CF-□ (-E) | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
8PFA (1) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
11PFA (1) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
P3G (A) -□ | 6A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
PL□□ (-Q) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
PLE□□-0 | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 | |
* 用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
产品特点
备有指触保护型。
备有固定支架、PYF用的跨接片。
新增无螺钉系列。
尺寸图
使用案例
相关产品
相关文件
规格表
P2CF-08 | 表面插座 | H3CA,H5CN,H5CX,H5CZ,H3CR系列 | 8针 | - |
P2CF-08-E | 表面插座 | H3CA,H5CN,H5CX,H5CZ,H3CR系列 | 8针 | 指触保护型 |
P2CF-11 | 表面插座 | H3CA,H5CN,H5CX,H5CZ,H3CR系列 | 11针 | - |
P2CF-11-E | 表面插座 | H3CA,H5CN,H5CX,H5CZ,H3CR系列 | 11针 | 指触保护型 |
P3G-08 | 背面插座 | H3CA,H5CN,H5CX,H5CZ,H3CR系列 | 8针 | - |
P3GA-11 | 背面插座 | H3CA,H5CN,H5CX,H5CZ,H3CR系列 | 11针 | - |
Y92A-48 | 罩盖 | H5F-A/-B用 | - | - |
Y92A-48B | 罩盖 | H3BA | - | - |
Y92A-72C | 罩盖 | - | - | - |
Y92F-30 | 埋入式安装转接口 | H3BA | - | - |
Y92F-34 | 埋入式安装转接口 | H7E□-N | - | - |
Y92F-78 (ADAPTER FOR H3Y) | 埋入式安装转接口 | H3Y | - | - |
Y92F-52 | DIN导轨安装 | E5CB | - | - |
Y92S-29 | 防水圈 | - | - | - |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。