计数器/定时器 H5CZ数字定时器
商品
评价
详情
  • 计数器/定时器 H5CZ数字定时器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

计数器/定时器 H5CZ数字定时器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
欧姆龙的数字定时器在行业属于高品质,欧姆龙的数字定时器含有H5CZ,H5CX-N,H3CA,H5CN,H5AN五个系列。
H5CZ系列数字定时器,虽然是新产品,但是价格实惠,使用方便。
带各位UP/DOWN转换键,操作简单;轻松实现模拟定时器的“数字化”,1台即可实现定时器,双定时器的功能。
另外,该系列型号不同,配备的功能也不一样,订货时务必确认具体规格。确认型号的时候 ,需要确认端子构造,输出方式以及电源电压。
产品特点
出色的操作性
通过各位up/down转换键,实现 简单操作。
模拟定时器的“数字化”的优点
可通过数字化完成精度增量、经过时间显示。新增带瞬时接点型系列。
*需要变更设定时,请确认实际机器后再使用
安全/可靠
绝缘分离电源/输入回路 *
绝缘分离定时器内部的电源回路和输入回路。
原有的非隔离计数器具有输入0V接线接地限制,接线不正确时可 能发生损坏, H5CZ解除了这些担忧。
* H5CZ的AC100~240V规格
设定值限制功能
可设定设定值的上限,因此可防止因设定错误等造成输出设备进 行意想不到的动作。
输出次数计数功能
输出计数器计算输出置ON的次数(可显示报警,计数监控,以 1,000次为单位)。在管理定时器或负载的服务寿命方面十分有用。
新增带瞬时接点型系列。
带瞬时接点输出的型号可以用于自保持回路,并作为辅助继电器 使用。替换模拟量定时器时,该型号也同样适用。
防水/防尘构造(UL508 Type4X:IP66)
可在含水的场合进行无忧应用。
注: 使用Y92S-29防水垫时
充实了按键保护功能
从7种保护模式中选择任一种。使用最佳模式。
尺寸图
米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H5CZ系列尺寸图
使用案例
定量灌注作业
・开延时定时器是定量灌注作业的理想之选。 在接收到输入信号,输出状态会在规定时间内变为ON。
米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H5CZ系列使用案例
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用其多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

规格表
额定规格
项目型号H5CZ-L8□
额定
规格
电源电压*1・AC100~240V 50/60Hz
・AC24V 50/60Hz/DC12~24V
容许电压变动范围额定电源电压的85~110%(DC12~24V为90~110%)
功耗约6.2VA(AC100~240V)、约5.1VA/2.4W(AC24V/DC12~24V) *2
安装方法嵌入式安装、表面安装(共用)
外部连接方法8脚插座
保护结构IEC标准 IP66、UL508 Type 4X(室内)、但仅限面板表面(防水垫 使用Y92S-29时)
位数4位
时间范围9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、
999.9min(0.1min~)、9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、9999h(1h~)
显示模式增量 (UP) 显示、减量 (DOWN) 显示(切换)
输入输入信号信号、复位
(带瞬时接点型无输入)
输入方式无电压输入
短路时阻抗: 1kΩ以下(0Ω时流出电流约12mA)
短路时的残留电压: 3V以下
开路时阻抗: 100kΩ以上
起动信号、复位最小输入信号宽度: 1ms/20ms(统一切换)
复位方式电源复位(输出模式下)、外部复位、手动复位、自动复位(输出模式下)
电源复位最小电源开路时间: 0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1模式除外)
复位电压电源电压的10%以下
传感器等待时间250ms以下(在传感器等待时间内控制输出OFF且无输入)
输出输出模式A:信号接通延迟(Ⅰ)、A-1:信号接通延迟(Ⅱ)、
A-2:电源接通延迟(Ⅰ)、A-3:电源接通延迟(Ⅱ)、
b:闪烁(Ⅰ)、b-1:闪烁(Ⅱ)、d:信号断开延迟、E:间隔、
F:累计、Z:ON/OFF负载率可调、S:秒表、
toff:闪烁OFF起动(Ⅰ)、ton:闪烁ON起动(Ⅱ)、
toff-1:闪烁OFF起动(Ⅰ)、ton-1:闪烁ON起动(Ⅱ)
〈带瞬时接点型〉
A-2:电源接通延迟(Ⅰ)、
b:闪烁(Ⅰ)、E:间隔、
Z:ON/OFF负载率可调、
toff:闪烁OFF起动(Ⅰ)、
ton:闪烁ON起动(Ⅰ)
单稳输出时间0.01~99.99s
控制输出AC250/DC30V 5A 电阻负载(cosφ=1)
最小适用负载: DC5V 10mA(P水准、参考值)
接点材质:AgSnIn/td>
显示方式 *3LCD;字符高度计时值:10mm
设定值: 6mm
停电记忆方式EEP-ROM(改写次数10万次以上) 数据保持性: 10年以上
使用温度范围-10~+55℃(紧密安装时: -10~+50℃)(无结冰、结露)
储存温度范围-25~+70℃(无结冰、结露)
使用环境湿度25~85%
前盖浅灰色(5Y7/1)
*1. 请勿将变频器的输出用作电源。DC规格的波动在20%以下。
*2. 接通电源后会有短时间的浪涌电流产生。
冲击电流一览表(参考值)
电压规格施加电压冲击电流(峰值)时间
AC100~240VAC264V5.3A0.4ms
AC24V/DC12~24VAC26.4V6.4A1.4ms
DC26.4V4.4A1.7ms
*3. 仅在电源ON时显示。仅在电源接通时设定、变更。

性能
动作时间精度和设定误差
(含温度及电压的影响)
±0.01%±0.05s以下(电源起动时) *
±0.005%±0.03s以下(信号起动时) *
电源起动时,如果将设定值设定在传感器等待时间范围内,则直到传感器等待时间结束为止输出不为ON,即使超过设定时间也不输出ON。
* 相对于设定值的比例
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V兆欧表)
导电部端子与外露的非充电金属部之间、非连续接点之间
耐电压充电金属部与非充电金属部之间: AC2,000V 50/60Hz 1min
电源与输入回路之间: AC2,000V 50/60Hz 1min(H5CZ-[]D除外)
控制输出与电源、输入回路之间: AC2,000V 50/60Hz 1min
非连续接点之间: AC1,000V 50/60Hz 1min
脉冲电压电源端子之间: 5kV(AC24V/DC12~24V型为1.0kV)
导电部端子与外露的非充电金属部之间: 5kV
(AC24V/DC12~24V型为1.5kV)
耐噪音电源端子之间: ±1.5kV
输入端子之间: ±600V
噪声模拟器生成的方波噪声
(脉冲宽度100ns/1μs、增加1ns)
静电耐力8kV(误动作)、15kV(毁坏)
振动耐久10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各2h
误动作10~55Hz 单振幅0.35mm 3个方向 各10min
冲击耐久300m/s2 3轴各方向 各3次
误动作100m/s2 3轴各方向 各3次
寿命机械1,000万次以上(空载、开关频率1,800次/h、环境温度条件: 23℃)
电气10万次以上(AC250V 5A 电阻负载、1,800次/h)、环境温度条件: 23℃) *
质量约105g(仅限本体)
* 请确认电气寿命曲线。

电气寿命曲线(参考值)
米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H5CZ系列规格表

适用标准
安全标准cULus(或cURus): UL508/CSA C22.2 No.14 * 1
EN61812-1: 污染度2/过电压类别Ⅲ
B300 PILOT DUTY
1/4 HP AC120V、 1/3 HP AC240V、 5A 电阻负载
VDE0106/part100
CCC :GB/T 14048.5 污染度2/过电压类别 III *2
EMC(EMI) EN61812-1
辐射干扰电场强度 EN55011 Group 1 classA
噪音端子电压 EN55011 Group 1 classA
(EMS) EN61812-1
静电放电抑制能力 IEC61000-4-2
电场强度抑制能力 IEC61000-4-3 
突发噪音抑制能力 IEC61000-4-4
浪涌抑制能力 IEC61000-4-5
传导性噪音抑制能力 IEC61000-4-6
电压陷落/断电抑制能力 IEC61000-4-11
*1. H5CZ的适用标准如下。
cUL (Listing):使用欧姆龙 P2CF (-E)时
cUR (Recognition):使用上述以外的插座时
*2. 关于CCC取得条件
额定工作电压
Ue额定工作电流 Ie
接点输出
AC-15: Ue: 250 VAC, Ie: 3 A
AC-13: Ue: 250 VAC, Ie: 5 A
DC-13: Ue: 30 VDC, Ie: 0.5 A
晶体管输出
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1 A
额定绝缘电压250 V
额定脉冲电压(高度:2000m以下)4 kV(AC240V时)
带条件短路电流1000 A

输入输出功能
详情请参见样本上的“详细动作时序图”。
输入功能 *起动信号作为计时起动功能动作。
但在A-2、A-3模式下为计时禁止功能、S模式下为计时起动/停止功能。
复位• 复位当前值。(UP模式下为“0”、DOWN模式下为“设定值”。)
• 复位输入中不定时,且控制输出为OFF。
• 复位中,复位显示亮灯。
输出功能控制输出(OUT)计时值达到设定值时,根据指定的输出模式开始输出。
* H5CZ-L8E□型不带输入功能。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定时器如何正确接线
(1)可按照本体上的接线图,正确配线,在使用直流供电时,注意电源的正负极。
(2)电源供电错误,可能会造成产品故障
定时器如何设置
H3CR-A8 需设置动作模式,刻度数值,时间单位,可通过切换开关进行设置。
动作模式可设置A,B2,E,J 模式。
刻度数值可设置0-1.2,0-3,0-12,0-30.
时间单位可设置sec,min,hrs,10h.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 计时器/日历 > 计时器/日历 > 计数器/定时器 H5CZ数字定时器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页