计数器/定时器 H5CX-□-N系列数字定时器
商品
评价
详情
  • 计数器/定时器 H5CX-□-N系列数字定时器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

计数器/定时器 H5CX-□-N系列数字定时器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
欧姆龙的数字定时器在行业属于高品质,欧姆龙的数字定时器含有H5CZ,H5CX-□-N,H3CA,H5CN,H5AN五个系列。
H5CX-□-N系列的数字定时器显示更清晰,操作更简单;No.1的数字定时器性能进一步提升。
产品特点
可视性提升
显示当前值的字符高度达到了业界最高等级的12mm(4位型)。可视角度大,显示清晰,可视性能出色。
超短机身
大幅缩短进深尺寸。有助于控制柜的薄型化!
端子台 AC24V/DC12~24V型:59mm
端子台 AC100~240V型:78mm *
插座型(外壳部):63.7mm
* 电源回路和输入回路绝缘分离,环境温度上限55℃业界机身最短的定时器(2009年6月欧姆龙公司调查)
安全/可靠
绝缘分离电源/输入回路 *
定时器内部的电源回路和输入回路是绝缘分离的。
设定值限制功能
可设定设定值的上限,因此可防止因设定错误等造成输出设备进行意想不到的动作。
输出次数计数功能
可累计计算输出置ON的次数(可设定报警、输出ON次数监控,以1,000次为单位)。在管理定时器及负载的使用寿命方面十分有用。
仅需更换前面板,就能够更改前面颜色
可根据要安装的面板的颜色,在黑色/白色/浅灰色的选装件(另售)前面板中选择,替换原来的前面板。
尺寸图
H5CX-A□-N/-L□-N数字定时器
米思米misumi欧姆龙OmronH5CX-□-N系列尺寸图
米思米misumi欧姆龙OmronH5CX-□-N系列尺寸图
H5CX-B□-N数字定时器

米思米misumi欧姆龙OmronH5CX-□-N系列尺寸图
使用案例
定量灌注作业
・开延时定时器是定量灌注作业的理想之选。 在接收到输入信号,输出状态会在规定时间内变为ON。
米思米misumi欧姆龙OmronH5CX-□-N系列使用案例图
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用其多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
规格表
H5CX-A□-N/-L□-N 数字定时器
额定规格
项目型号H5CX-A□-NH5CX-A11□-NH5CX-L8□-N
种类标准型经济型
额定规格电源电压 *1・AC100~240V 50/60Hz
・AC24V 50/60Hz/DC12~24V
容许电压变动范围额定电源电压的85~110%(DC12~24V为90~110%)
功耗约6.2VA(AC100~240V)、 约5.1VA/2.4W(AC24V/DC12~24V) *2
安装方法嵌入式安装嵌入式安装、表面安装(共用)
外部连接方法带螺钉的端子11脚插座8脚插座
保护结构IEC标准 IP66、UL508 Type 4X(室内)、但仅限面板表面(防水垫 使用Y92S-29时)
位数4位
时间范围9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、99min59s(1s~)、
999.9min(0.1min~)、9999min(1min~)、99h59min(1min~)、999.9h(0.1h~)、9999h(1h~)
显示模式增量 (UP) 显示、减量 (DOWN) 显示(切换)
输入输入信号起动信号、复位、栅极信号、复位(带瞬时接点型无输入)
输入方式无电压输入 短路时阻抗: 1kΩ以下(0Ω时流出电流约12mA)
短路时残留电压: 3V以下
开路时阻抗: 100kΩ以上
电压输入 “H”电平: DC4.5~30V “L”电平 : DC0~2V (输入电阻 约4.7kΩ)
无电压 (NPN) 输入/电压 (PNP) 输入(切换)
无电压输入
短路时阻抗: 1kΩ以下
(0Ω时流出电流约12mA)
短路时的残留电压: 3V以下
开路时阻抗: 100kΩ以上
起动信号、复位、栅极最小输入信号宽度: 1ms/20ms(统一切换)
复位方式电源复位(输出模式下)、外部复位、手动复位、 自动复位(输出模式下)
电源复位最小电源开路时间: 0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1模式除外)
复位电压电源电压的10%以下
传感器等待时间250ms以下(在传感器等待时间内控制输出OFF且无输入)
输出输出模式A:信号接通延迟(I)、A-1:信号接通延迟(II)、
A-2:电源接通延迟(I)、A-3:电源接通延迟(II)、
b:闪烁(I)、b-1:闪烁(II)、d:信号断开延迟、E:间隔、
F:累计、Z:ON/OFF负载率可调、S:秒表、
toff:闪烁OFF起动(I)、ton:闪烁ON起动(II)、
toff-1:闪烁OFF起动(I)、ton-1:闪烁ON起动(II)
 
〈带瞬时接点型〉
A-2:电源接通延迟(I)、
b:闪烁(I)、E:间隔、
Z:ON/OFF负载率可调、
toff:闪烁OFF起动(I)、
ton:闪烁ON起动(I)
单稳时间0.01~99.99s
控制输出• 接点输出型
AC250/DC30V 5A 电阻负载(cosφ=1)
最小适用负载: DC5V 10mA (P水准、参考值)
接点材质: AgSnIn
• 晶体管输出型: NPN集电极开路
DC30V max. 100mA max. 残留电压
DC1.5V以下(约1V) 泄漏电流0.1mA以下
显示方式 *37段阴极LCD显示
字符高度当前值: 12mm
     (红色/绿色/橙色 切换)
设定值: 6mm(绿色)
7段阴极LCD显示
字符高度当前值: 12mm(红色)
设定值: 6mm(绿色)
停电记忆方式EEP-ROM(改写次数10万次以上) 数据保持性: 10年以上
使用温度范围-10~+55℃(紧密安装时: -10~+50℃)(无结冰、结露)
储存温度范围-25~+70℃(无结冰、结露)
使用环境湿度25~85%
外壳颜色黑色(N1.5)(前面部为另售面板,可选浅灰色、 白色)
附件嵌入式安装用适配器、防水垫、拨动开关设定用标签、端子盖拨动开关设定用标签――
*1. 请勿将变频器的输出用作电源。DC规格的波动在20%以下。
*2. 接通电源后会有短时间的浪涌电流产生。

冲击电流一览表(参考值)
电压规格施加电压冲击电流(峰值)时间
AC100~240VAC264V5.3A0.4ms
AC24V/DC12~24VAC26.4V6.4A1.4ms
DC26.4V4.4A1.7ms
*3. 仅在电源ON时显示。未通电时不显示。

性能
动作时间精度和设定误差
(含温度及电压的影响)
±0.01%±0.05s以下(电源起动时) *1
±0.005%±0.03s以下(信号起动时) *1
±0.005%±3ms以下(晶体管输出型的信号起动时) *1 *2
电源起动时,如果将设定值设定在传感器等待时间范围内,即使超过设定时间
也不输出ON,直到传感器等待时间结束为止输出不为ON。
*1. 相对于设定值的比例
*2. 最小脉冲宽度为1ms的值
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V兆欧表)
导电部端子与外露的非充电金属部之间、非连续接点之间
耐电压充电金属部与非充电金属部之间: AC2,000V 50/60Hz 1min
电源与输入回路之间:
AC2,000V 50/60Hz 1min(H5CX-□D-N除外)
控制输出与电源、输入回路之间:AC1,000V 50/60Hz 1min(H5CX-□SD-N)
AC2,000V 50/60Hz 1min(H5CX-□SD-N除外)
非连续接点之间: AC1,000V 50/60Hz 1min
脉冲电压电源端子之间: 5kV(AC24V/DC12~24V型为1.0kV)
导电部端子与外露的非充电金属部之间: 5kV
(AC24V/DC12~24V型为1.5kV)
抗干扰性电源端子之间: ±1.5kV
输入端子之间: ±600V
噪声模拟器生成的方波噪声
(脉冲宽度100ns/1μs、增加1ns)
静电耐力8kV(误动作)、15kV(毁坏)
振动耐久10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各2h
误动作10~55Hz 单振幅0.35mm 3个方向 各10min
冲击耐久300m/s2 3轴各方向 各3次
误动作100m/s2 3轴各方向 各3次
寿命机械1,000万次以上(空载、开关频率1,800次/h、 环境温度条件 : 23℃)
电气10万次以上(AC250V 5A 电阻负载、1,800次/h 、 环境温度条件 : 23℃) *
质量约115g(仅限本体)

* 请确认电气寿命曲线。
电气寿命曲线(参考值)
H5CX-□-N系列数字定时器规格表

适用标准
安全标准cULus(或cURus): UL508/CSA C22.2 No.14 *1
EN61812-1: 污染度2/过电压类别III
B300 PILOT DUTY
1/4 HP AC120V、 1/3 HP AC240V、 5A 电阻负载
VDE0106/part100
CCC : 污染度2/过电压等级II *2
EMC(EMI) :EN61812-1
辐射干扰电场强度:EN55011 Group 1 classA
噪音端子电压:EN55011 Group 1 classA
(EMS) :EN61812-1
静电放电抑制能力:IEC61000-4-2
电场强度抑制能力:IEC61000-4-3
突发噪音抑制能力:IEC61000-4-4
浪涌抑制能力:IEC61000-4-5
传导性噪音抑制能力:IEC61000-4-6
电压陷落/断电抑制能力:IEC61000-4-11
*1. 插座型(H5CX-L8□/-A11□)的适用标准如下。
cUL (Listing):使用欧姆龙 P2CF (-E)时
cUR (Recognition):使用上述以外的插座时
*2. 但H5CX-ASD-N/-A11SD-N/-L8SD-N除外。

输入输出功能
详情请参见样本上的“详细动作时序图”。
输入功能 *1起动信号作为计时起动功能动作。
但在 A-2、A-3模式下为计时禁止功能、S模式下为计时起动/停止功能。
复位• 复位当前值。(UP模式下为“0”、DOWN模式下为“设定值”。)
• 复位输入中不定时,且控制输出为OFF。
• 复位中,复位显示亮灯。
栅极 *2停止定时动作。(栅极输入中想要复位时,请进行复位。)
输出功能控制输出(OUT)计时值达到设定值时,根据指定的输出模式开始输出。
*1. H5CX-L8E□型不具有输入功能。
*2. H5CX-L□型不具有栅极输入。

关于复位时的响应延迟时间(晶体管输出)
以下为从输入信号开始到输出OFF结束的输出延迟时间。
复位最小信号宽度输出延迟时间
1ms0.8~1.2ms
20ms15~25ms

H5CX-BWSD-N 数字定时器
额定规格
种类6位显示·2段设定/带预测输出型
额定规格电源电压DC12~24V
容许电压变动范围额定电源电压的90~110%
功耗约2.3W *1
安装方法嵌入式安装
外部连接方法带螺钉的端子
保护结构IEC标准 IP66、UL508 Type 4X(室内)但仅限面板表面(防水垫 使用Y92S-29时)
位数6位
时间范围9999.99s(0.01s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、99999.9h(0.1h~)
显示模式增加显示(UP)
输入输入信号起动信号、复位、栅极
输入方式无电压输入短路时阻抗: 1kΩ以下(0Ω时流出电流约12mA)
短路时的残留电压: 3V以下
开路时阻抗: 100kΩ以上
电压输入“H”电平: DC4.5~30V
“L”电平: DC0~2V(输入电阻 约4.7kΩ)
无电压 (NPN) 输入/电压 (PNP) 输入(切换)
起动信号、复位、栅极最小输入信号宽度: 1ms/20ms(统一切换)
复位方式电源复位(仅限A模式)、 外部复位、 手动复位
电源复位最小电源开路时间: 0.5s(F-1模式除外)
复位电压电源电压的10%以下
传感器等待时间250ms以下(在传感器等待时间内输出OFF且无输入)
输出输出模式A、F-1
输出方式晶体管输出: NPN集电极开路
DC30V max. 100mA max.
残留电压DC1.5V以下(约1V)
泄漏电流0.1mA以下
显示方法7段阴极LCD显示
字符高度当前值: 10mm(红色) 设定值 : 6mm(绿色) *2
停电记忆方式EEP-ROM(改写次数10万次以上)
数据保持: 10年以上
使用环境温度-10~+55℃(紧密安装时: -10~+50℃)(无结冰、结露)
储存温度范围-25~+70℃(无结冰、结露)
使用环境湿度25~85%
外壳颜色黑色(N1.5)
附件嵌入式安装用适配器、防水垫、 端子盖
*1. 接通电源后会有短时间的浪涌电流产生。

冲击电流一览表(参考值)
电压规格施加电压浪涌电流(峰值)时间
DC12~24VDC26.4V4.4A1.7ms
*2. 仅在电源ON时显示。未通电时不显示。

性能
动作时间精度和设定误差
(含温度及电压的影响)
±0.01%±0.05s以下(电源起动时) *1
±0.005%±0.03s以下(信号起动时) *1
±0.005%±3ms以下(晶体管输出型的信号起动时) *1 *2
电源起动时,如果将设定值设定在传感器等待时间范围内,即使超过设定时间也不输出ON,直到传感器等待时间结束为止输出不为ON。
*1. 相对于设定值的比例
*2. 设定最小输入信号宽度为1ms的场合。
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V兆欧表)
导电部端子与外露的非充电金属部之间
耐电压充电金属部与非充电金属部之间: AC2,000V 50/60Hz 1min
控制输出与电源、输入回路之间: AC1,000V 50/60Hz 1min
脉冲电压电源端子之间: 1.0kV
导电部端子与外露的非充电金属部之间: 1.5kV
耐噪音电源端子之间: ±480V
输入端子之间: ±600V
噪声模拟器生成的方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs、增加1ns)
静电耐力8kV(误动作)、15kV(毁坏)
振动耐久10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各2h
误动作10~55Hz 单振幅0.35mm 3个方向 各10min
冲击耐久300m/s2 3轴各方向 各3次
误动作100m/s2 3轴各方向 各3次
质量约105g(仅限本体)

适用标准
安全标准cULus(或cURus): UL508/CSA C22.2 No.14 *1
EN61812-1: 污染度2/过电压类别III
VDE0106/part100
EMC(EMI) :EN61812-1
放射妨害电场强度:EN55011 Group 1 classA
(EMS) :EN61812-1
静电放电抑制能力:IEC61000-4-2
射频电磁场辐射抗扰:IEC61000-4-3
脉冲群抗扰性:IEC61000-4-4
浪涌抗扰性:IEC61000-4-5
传导干扰抗扰性:IEC61000-4-6
电压陷落/断电抑制能力:IEC61000-4-11

输入输出功能
输入功能起动信号作为定时起动功能动作。
复位• 复位当前值。(变为0。)
• 复位中不定时,且输出为OFF。
• 复位中,复位显示亮灯。
栅极停止定时动作。
输出功能预测值设置时控制输出(OUT2)当前值达到设定值时,输出ON。
预测输出(OUT1)当前值〔设定值-预测设定值〕达到设定值时,输出ON。
绝对值设置时控制输出2(OUT2)当前值达到设定值2时,输出ON。
控制输出1(OUT1)当前值达到设定值1时,输出ON。

关于复位时的响应延迟时间(晶体管输出)
以下为从输入信号开始到输出OFF结束的输出延迟时间。
复位最小信号宽度输出延迟时间
1ms0.8~1.2ms
20ms15~25ms

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定时器如何正确接线
(1)可按照本体上的接线图,正确配线,在使用直流供电时,注意电源的正负极。
(2)电源供电错误,可能会造成产品故障
定时器如何设置
H3CR-A8 需设置动作模式,刻度数值,时间单位,可通过切换开关进行设置。
动作模式可设置A,B2,E,J 模式。
刻度数值可设置0-1.2,0-3,0-12,0-30.
时间单位可设置sec,min,hrs,10h.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 计时器/日历 > 计时器/日历 > 计数器/定时器 H5CX-□-N系列数字定时器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页