项目 | 型号 | H5AN-4D | H5AN-4DM |
安装方式 | 可嵌入式安装、左右紧密贴合安装 | ||
动作方式 | 限时动作、累计动作 | ||
动作模式 | N、F、C、R、K、P、Q(通过旋转拨动开关进行切换) | ||
复位方式 | 电源复位(-M型除外)、外部复位、手动复位、自动复位 | ||
外部连接方式 | 带螺钉的端子 | ||
输入信号方式 | 接点:通过接点的开路、短接输入 无接点:通过集电极开路的晶体管ON/OFF的输入 | ||
控制输出 | 有接点1c及无接点输出(动作时可切换“H”、“L”) | ||
显示方式 | 7段LED的数字显示(字符高度:10mm)、LED的超时显示 | ||
数字的行进方向 | UP显示:从0起增加到设定值为止 DOWN显示:从设定值起减少到0 通过旋转拨动开关进行切换 | ||
位数 | 4位 99.99s(0.01s~) 999.9s(0.1s~) 9999s(1s~) 99min59s(1s~) 999.9h(0.1h~) 9999h(1h~) 999.9min(0.1min~) 99h59min(1min~) 通过旋转拨动开关进行切换 | ||
有无外部电源 | 有外部电源 | ||
有无停电记忆 | 无 | 有/无切换(通过拨动开关切换) |
产品名称 | 型号 |
安装支架* | Y92H-5 (2个装) |
价格说明
电源电压 | H5AN-4D :AC100~240V 50/60Hz、DC12~24V · DC100V *1 H5AN-4DM:AC100~240V 50/60Hz、DC12~24V *1 |
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110% |
功耗 | 约10VA(AC240V 50Hz时)、约5W(DC24V时) *2 |
复位、栅极 | 电源复位:最小电源开路时间0.5s 外部复位及栅极(有接点、无接点输入共用):最小输入信号宽度0.02s |
单稳输出时间 | 0.1~1s(可通过前面旋钮改变) |
控制输出 | 接点:1c AC250V 3A 电阻负载(cosφ=1) 无接点:DC30V max.、100mA max. 最小适用负载 DC5V 10mA(P水准、参考值) |
外部供给电源 | DC12V±10% 80mA(波纹5%以下) |
使用环境温度 | -10~+55℃(无结冰) |
储存温度 | -25~+65℃(无结冰) |
使用环境湿度 | 35~85% |
外壳颜色 | 浅灰色(芒塞尔5Y7/1) |
动作时间偏差 | ±0.01%±0.05s以下(电源起动时) ±0.005%±0.03s以下(复位起动时)* (相对于设定值的比例) | |
设定误差 | ||
电压的影响 | ||
温度的影响 | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) (导电部端子与外露的非充电金属部之间、非连续接点间) | |
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min(导电部端子与外露的非充电金属部之间) AC750V 50/60Hz 1min(非连续接点之间) | |
脉冲电压 | 6kV(操作电源端子之间) 6kV(导电部端子与外露的非充电金属部之间) | |
耐噪音 | 噪声模拟器生成的方波噪声 ±2kV(操作电源端子之间) ±500V(输入端子之间) | |
静电耐力 | 8kV(误动作) | |
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h |
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.25mm 3个方向 各10min | |
冲击 | 耐久 | 300m/s2 6个方向 各3次 |
误动作 | 100m/s2 6个方向 各4次 | |
寿命 | 机械 | 1,000万次以上 |
电气 | 10万次(AC250V 3A 电阻负载) | |
质量 | 约360g |
安全标准 | UL508/CSA C22.2 No.14 EN61812-1:污染度2/过电压类别Ⅲ CCC : 污染度2/过电压类别Ⅱ |
EMC | (EMI) EN61812-1 辐射干扰电场强度EN55011 Group 1 classA 噪音端子电压EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静电放电抑制能力IEC61000-4-2 电场强度抑制能力IEC61000-4-3 突发噪音抑制能力IEC61000-4-4 浪涌抑制能力IEC61000-4-5 传导干扰抗扰性IEC61000-4-6 电压突降电压突降/断电抗扰性IEC61000-4-11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|