计数器/定时器 H3CR-A系列固态定时器
商品
评价
详情
  • 计数器/定时器 H3CR-A系列固态定时器
  • 计数器/定时器 H3CR-A系列固态定时器
  • 计数器/定时器 H3CR-A系列固态定时器
  • 计数器/定时器 H3CR-A系列固态定时器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

计数器/定时器 H3CR-A系列固态定时器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
欧姆龙的模拟定时器包括多功能定时器,通电延时定时器,双定时器,星形三角形定时器,通电延时定时器,固态定时器。
固态定时器有H3Y-□-B系列,H3YN-□-B系列,H3RN-□-B系列,H3CR-A系列,H3CR-F系列,H3Y系列,H3YN系列,H3RN系列,H3DK-M/-S系列,H3DK-F系列,H3DK-G系列,H3DK-H系列,H3DS系列,H3BA-N系列,H3BA-系列,H3BF-N/BG-N/BH-N系列,H3YC系列。
H3CR-A系列具有时间范围以及动作模式多样化的特点。
产品特点
通过2种AC/DC自由电源的扩展大幅度减少了库存机型数量。
8个动作模式的多功能(11脚型)、5个动作模式的多功能(8脚型)支持各种各样的用途。
抑制电流消耗的环保设计。
只需将瞬时输出设定为0,即可轻松实现时序检查。
安装插座(P3G-08)正面板下缩小至75mm。
(H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP输入型也品种齐全。
取得UL、CSA、NK、LR、CCC认证、符合EN61812-1、支持CE符号。
尺寸图
米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H3CR-A系列尺寸图

米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H3CR-A系列尺寸图

米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H3CR-A系列尺寸图
使用案例
除霜冷冻机的冷却系统和除霜控制
・采用双定时器设计,适用于除霜冷冻机的冷却系统和除霜控制, 可设定不同的开启和关闭时间。
米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H3CR-A系列使用案例
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用其多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

规格表
时间规格
标准型号
时间单位sec(秒)×10s(秒)min(分)×10m(分)hrs(小时)×10h(小时)
刻度数字(最大值)
1.2设定时间范围0.05~1.21.2~120.12~1.21.2~120.12~1.21.2~12
30.3~33~300.3~33~300.3~33~30
121.2~1212~1201.2~1212~1201.2~1212~120
303~3030~3003~3030~3003~3030~300
注:通过将刻度向0方向旋转至底瞬时输出。
  请参见样本的“关于动作频度”。
  详细请见本公司网站的“定时器/定时开关技术指南”。

特殊型号(H3CR-A□-301)
时间单位sec(秒)×10s(秒)min(分)×10m(分)hrs(小时)×10h(小时)
刻度数字(最大值)
2.4设定时间范围0.1~2.42.4~240.24~2.42.4~240.24~2.42.4~24
60.6~66~600.6~66~600.6~66~60
242.4~2424~2402.4~2424~2402.4~2424~240
606~6060~6006~6060~6006~6060~600
注:通过将刻度向0方向旋转至底瞬时输出。
  请参见样本的“关于动作频度”。
  详细请见本公司网站的“定时器/定时开关技术指南”。

额定规格
项目型号H3CR-AH3CR-APH3CR-AS
电源电压*1*2*5・AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V
・AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V *3
AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V *3
容许电压变动范围额定电源电压的85~110%(DC12V为90~110%)
电源复位最小电源开路时间0.1s
输入无电压输入
短路时阻抗
1kΩ 以下
短路时残留电压:1V以下
开路时阻抗:100kΩ以上
・AC100~240V/DC100~125V
H: AC85~264V/DC85~137.5V
L: AC0~10V/DC0~10V
・AC24~48V/DC12~48V
H: AC20.4~52.8V/DC10.8~52.8V
L: AC0~2.4V/DC0~1.2V
无电压输入
短路时阻抗
1kΩ 以下
短路时残留电压:1V以下
开路时阻抗:100kΩ以上
最小信号输入时间0.05s
功耗AC100~240V/DC100~125V
(AC240V 60Hz时)
继电器ON时:约2VA(1.6W)
继电器OFF时约1.3VA(1.1W)
AC100~240V/DC100~125V
(AC240V 60Hz时)
继电器ON时:约2.5VA(2.2W)*4
继电器OFF时:约1.8VA(1.7W)*4
(DC24V时)
输出ON时:0.3W
输出OFF时:0.2W
AC24~48V/DC12~48V
(DC24V时)
继电器ON时:约0.8W
继电器OFF时:约0.2W
AC24~48V/DC12~48V
(DC24V时)
继电器ON时:约0.9W *4
继电器OFF时:约0.3W *4
复位电压电源电压的10%以下
控制输出接点输出:
AC250V/DC30V 5A
DC125V 0.15A
电阻负载(cosφ=1)
最小适用负载 DC5V 10mA(P水准、参考值)
(接点材质:银合金)
晶体管输出:
NPN集电极开路
DC30V max.
100mA max.
残留电压2V以下
使用温度范围-10~+55°C(无结冰)
储存温度范围-25~+65°C(无结冰)
使用环境湿度35~85%

项目型号H3CR-A8 /-A8-301H3CR-A8EH3CR-A8S
电源电压*1*2*5・AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V
・AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V *3
• AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V
• AC/DC24~48V *3
AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V *3
容许电压变动范围额定电源电压的85~110%(DC12V为90~110%)
电源复位最小电源开路时间0.1s
输入-
最小信号输入时间-
功耗 AC100~240V/DC100~125V
(AC240V 60Hz时)
继电器ON时:约2VA(1.6W)
继电器OFF时:约1.3VA(1.1W)
AC100~240V/DC100~125V
(AC240V 60Hz时)
继电器ON/OFF时:约2VA(0.9W)
(DC24V时)
输出ON时:0.3W
输出OFF时:0.2W
AC24~48V/DC12~48V
(DC24V时)
继电器ON时:约0.8W
继电器OFF时:约0.2W
AC/DC24~48V
(DC24V时)
继电器ON/OFF时:约0.9W
复位电压电源电压的10%以下
控制输出接点输出:
AC250V/DC30V 5A
DC125V 0.15A
电阻负载(cosφ=1)
最小适用负载
DC5V 10mA
(P水准、参考值)
(接点材质:银合金)
接点输出:
AC250V/DC30V 5A
DC125V 0.15A
电阻负载(cosφ=1)
最小适用负载
DC5V 10mA
(P水准、参考值)
(接点材质:AgSnIn)
晶体管输出:
NPN集电极开路
DC30V以下
100mA 以下
残留电压2V以下
使用温度范围-10~+55°C(无结冰)
储存温度范围-25~+65°C(无结冰)
使用环境湿度35~85%
*1. DC标准波纹率为20%以下(但可使用单项全波整流电源)
*2. 请勿将变频器的输出用作电源。
*3. AC24~48V/DC12~48V标准,在通过传感器等输出无接点开闭定时器本体电源时,需要注意浪涌电流。
  (H3CR-A、-A8作为特殊规格,配备了将浪涌电流定为约50mA的DC24V专用产品。H3CR-A-302、H3CR-A8-302)
  详情请咨询经销公司。
*4. 是2-7端子短路、0-6端子短路状态(包含输入回路的消耗电流)时的值。
*5. 将交流2线式的接近传感器和定时器组合使用时, 请参见“定时器共通注意事项●关于电源”。
*6. 详细请参见样本的 “■ 输入连接 无电压输入的信号电平、电压输入的信号电平”。

性能
动作时间偏差±0.2%(相对于最大刻度的比例)以下(在1.2s、3s范围为±0.2%±10ms以下)
设定误差±5%(相对于最大刻度的比例)±50ms以下 *1
复位时间0.1s以下
电压的影响*2±0.2%(相对于最大刻度的比例)以下(在1.2s、3s范围为±0.2%±10ms以下)
温度的影响±1%(相对于最大刻度的比例)以下(在1.2s、3s范围为±1%±10ms以下)
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压AC2,000V 50/60Hz 1min(充电金属部与非充电金属部之间)但-A[]S型为AC1,000V
AC2,000V 50/60Hz 1min(控制输出与操作电源回路之间)但-A[]S型为AC1,000V
AC2,000V 50/60Hz 1min(异极接点之间)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非连续接点之间)
AC2,000V 50/60Hz 1min(输入与控制输出、操作电源回路之间) 但仅限-AP型
脉冲电压5kV(电源端子间)
但AC24~48V/DC12~48V、AC/DC24~48V型为1kV
5kV(导电部端子与外露的非充电金属部之间)
但AC24~48V/DC12~48V、AC/DC24~48V型为1.5kV
耐干扰干扰模拟器生成的矩形波干扰(脉冲宽度100ns/1μs上升沿1ns)
±1.5kV,但无电压输入端子之间为±600V
静电耐力8kV(误动作)、15kV(破坏)
振动耐久10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各2小时
误动作10~55Hz 单振幅0.5mm 3个方向 各10分钟
冲击耐久1,000m/s2 6个方向 各3次
误动作100m/s2 6个方向 各3次
寿命*4机械2,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h)
电气10万次以上(AC250V 5A、电阻负载、开关频率1,800次/h)*3
保护结构IP40(面板表面部)
质量约90g
*1. H3CR-AP的C、D、G模式信号OFF时为±5% (相对于最大刻度的比例)+100ms、- 0ms 以下。
*2. H3CR-A8E (AC24~48V/DC12~48V)的电压影响只限于单相全波整流电源,范围在±2.0% (相对于最大刻度的比例)以下。
*3. 请确认电气寿命曲线。
*4. 仅限继电器接点输出。

电气寿命曲线(参考值)
米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H3CR-A系列规格表

取得认证
安全标准 *1取得UL508、CSA C22.2 No.14、NK、LR、CCC: GB/T 14048.5 *2、
EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2
EMC(EMI):EN61812-1
辐射干扰电场强度:EN55011 Group 1 classA
噪音端子电压:EN55011 Group 1 classA
(EMS):EN61812-1
静电放电抗扰性:IEC61000-4-2
射频电磁场辐射抗扰:IEC61000-4-3
脉冲群抗扰性:IEC61000-4-4
浪涌抗扰性:IEC61000-4-5
传导干扰抗扰性:IEC61000-4-6
电压突降电压突降/断电抗扰性:IEC61000-4-11
*1. 详情请参见本公司网站上的“标准认证机型一览表”。
*2. 关于CCC取得条件

推荐保险丝接点输出:0216005(250VAC, 5A)Littelfuse公司制造
晶体管输出:0216.100(250VAC, 100mA)Littelfuse公司制造
额定工作电压Ue
额定工作电流Ie
接点输出:
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A
晶体管输出:
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A
额定绝缘电压250V
额定脉冲电压
(高度:2000m以下)
4kV(AC240V时)
带条件短路电流1000A

输入输出功能
输入功能*起动作为定时起动功能动作。
复位复位超时状态。中止计时动作,并将控制输出设置为OFF(复位)。
栅极栅极输入中计时动作中断。
输出功能控制输出输出在达到刻度盘设置值时设置的动作模式。
*H3CR-AP仅限起动输入。
 H3CR-A8/-A8E/-A8S/-A8-301无输入功能。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
H3/H5 系列定时器不复位
1. 故障现象:接入复位信号后,定时器不能正常复位。
2. 故障原因:
(1)复位信号线断线或接触不良。
(2)复位信号未按照产品接线图连接。
(3)定时器复位信号电压超过规定范围,导致内部复位回路损坏。
(4)电磁干扰、噪音干扰导致复位信号异常,无法复位。
3. 注意事项:
(1)检查复位端接线是否正确。
(2)确认定时器的复位信号是无电压还是电压输入,避免信号接入错误。
(3)产品使用现场采取以下抗干扰措施:
① 信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。
② 信号线应与大电流动力电缆分开布线。
③ 产品应与大功率或高频设备隔离安装。
④ AC220V 电源可在输入端加隔离变压器。
定时器如何设置
H3CR-A8 需设置动作模式,刻度数值,时间单位,可通过切换开关进行设置。
动作模式可设置A,B2,E,J 模式。
刻度数值可设置0-1.2,0-3,0-12,0-30.
时间单位可设置sec,min,hrs,10h.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 计时器/日历 > 计时器/日历 > 计数器/定时器 H3CR-A系列固态定时器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页