计数器/定时器 H3BA-N系列固态定时器
商品
评价
详情
  • 计数器/定时器 H3BA-N系列固态定时器
  • 计数器/定时器 H3BA-N系列固态定时器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

计数器/定时器 H3BA-N系列固态定时器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
欧姆龙的模拟定时器包括多功能定时器,通电延时定时器,双定时器,星形三角形定时器,通电延时定时器,固态定时器。
固态定时器有H3Y-□-B系列,H3YN-□-B系列,H3RN-□-B系列,H3CR-A系列,H3CR-F系列,H3Y系列,H3YN系列,H3RN系列,H3DK-M/-S系列,H3DK-F系列,H3DK-G系列,H3DK-H系列,H3DS系列,H3BA-N系列,H3BA-系列,H3BF-N/BG-N/BH-N系列,H3YC系列。
H3BA-N系列是时间范围以及动作模式多样化的固态计时器。
产品特点
8个动作模式支持各种各样的用途。
H3BA-N8H型可用切换开关将输出方式切换为限时DPDT与限时SPDT + 瞬时SPDT。
设定环(另售)可设定恒定时间并限制设定范围。
面板盖(另售)支持各种面板设计。
CE标志符合LR,取得UL、CSA和CCC认证。
尺寸图
米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H3BA-N系列尺寸图

米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H3BA-N系列尺寸图
使用案例
除霜冷冻机的冷却系统和除霜控制
・采用双定时器设计,适用于除霜冷冻机的冷却系统和除霜控制, 可设定不同的开启和关闭时间。
米思米misumi欧姆龙Omron固态定时器H3BA-N系列使用案例
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用其多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

规格表
通用
项目H3BA-NH3BA-N8H
动作模式A:接通延时
B:闪烁断开起动
B2:闪烁开启起动
C:信号接通/断开延迟
D:信号断开延迟
E:间隔
G:信号接通/断开延迟
J:单触发
A:接通延时
H:带瞬时输出接点的接通延时
引脚类型11引脚8引脚
输入方式无电压输入-
输出方式DPDT(限时)SPDT(限时)与可切换SPDT(限时↔瞬时)
安装方式DIN导轨安装、表面安装和嵌入安装
适用标准取得UL508、CSAC22.2 No.14、LR和CCC:GB/T14048.5*
符合EN61812-1(污染度2/过电压类别Ⅲ)
EMC(EMI):EN61812-1
辐射:EN55011 class A
AC电源抗干扰强度:EN55011 class A
(EMS):EN61812-1
静电放电抗干扰强度:EN61000-4-2: 6kV 接触放电、8kV 空气放电
辐射无线电频率:EN61000-4-3: 10V/m(80MHz~1GHz AM调频)
电磁场强度抗扰度:3V/m(1.4GHz~2GHz AM调频)、
1V/m(2GHz~2.7GHz AM调频)、10V/m(900MHz脉冲调频)
传导干扰抗扰度:EN61000-4-6: 10V(0.15MHz~80MHz)
快速脉冲群抗扰度:EN61000-4-4: 2kV电源线、2kV I/O信号线
浪涌抗扰度:EN61000-4-5: 2kV共同模式、1kV不同模式
电压突降:EN61000-4-11
中断耐受能力:EN61000-4-11

* 关于CCC取得条件
推荐保险丝0216005(250VAC, 5A) LITTELFUSE公司制造
额定工作电压 UeAC-15:Ue: 250VAC, Ie:3A
额定工作电流 IeAC-13:Ue: 250VAC, Ie:5A
DC-13:Ue: 30VDC, Ie:1.5A
额定绝缘电压250V
额定脉冲电压(高度:2000m以下)4kV(AC240V时)
带条件短路电流1000A

时间范围
时间单位s(秒)􀋅×10s(10秒)min(分)×10min(10分)h(小时)×10h(10小时)
全刻度设定
1.2设定时间0.05~1.21.2~120.12~1.21.2~120.12~1.21.2~12
30.3~33~300.3~33~300.3~33~30
121.2~1212~1201.2~1212~1201.2~1212~120
303~3030~3003~3030~3003~3030~300

额定规格
项目H3BA-NH3BA-N8H
额定电源电压
(请参见注1和注2)
AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、DC24V
使用电压范围
(请参见注3)
额定电源电压的85%~110%
电源复位最短电源开启时间:0.1s
无电压输入ON时阻抗:1kΩ以下
ON时残留电压:1V以下
OFF时阻抗:200kΩ以上
功率消耗AC110V:大约4.6VA(1.5W)
AC220V:大约7.6VA(1.3W)
DC24V:大约0.6W
AC110V:大约3.6VA(1.6W)
AC220V:大约7.8VA(1.9W)
DC24V:大约0.9W
控制输出AC2,500V 50/60Hz 1分钟
注1. DC纹波率为20%以下。
 2. 使用DC24V H3BA-N型以外的其他型号会产生浪涌电流。
  在通过传感器等输出无接点打开这些型号的电源时,需要注意浪涌电流。
 3. 在环境温度较高的情况下持续使用定时器,DC标准波纹率为90%或更高。

特性
项目H3BA-NH3BA-N8H
工作时间精度±0.3% FS以下(1.2s范围为±0.3%±10ms)
设定误差±5% FS ±0.05s以下
复位时间最短电源开启时间:0.1以下
最短脉冲输入时间:50ms
电压影响±0.5% FS以下(1.2s范围为±0.5%±10ms)
温度影响±2% FS以下(1.2s范围为±2%±10ms)
绝缘电阻100MΩ以上(DC500V时)
耐电压AC2,000V,50/60Hz 1min(导电金属部件与外露的非导电金属部件之间)
AC2,000V,50/60Hz 1min(控制输出端子与使用电源电路之间)
AC1,000V,50/60Hz 1min(不同的极节点之间)(H3BA-N8H型为AC750V)
脉冲电压1kV(电源端子之间)
2kV(导电端子与外露的非导电金属部件之间,DC24V型为1.5kV)
耐噪音AC型:±1.5kV(电源端子之间)、±600V(输入端子之间)、
    噪声模拟器生成的方波噪声(脉冲宽度为:100ns/1μs,增加1ns)
DC型:±480V(电源端子之间)、±600V(输入端子之间)、
    噪声模拟器生成的方波噪声(脉冲宽度为:100ns/1μs,增加1ns)
耐静电误动作:4kV
毁坏:8kV
耐振动毁坏:10~55Hz,0.75mm单振福,3方向,各1次
误动作:10~55Hz,0.5mm单振福,3方向,各1次
耐冲击毁坏:1,000m/s2(大约100G),3方向,各1次
误动作:100m/s2(大约10G),3方向,各1次
环境温度工作时:-10℃~55℃(无结冰)
保存时:-25℃~65℃(无结冰)
环境湿度工作时:35%~85%
寿命机械:1,000万次以上
   (无负载时频率为1800次/小时)
电气:100,000次以上
   (AC250V 5A电阻负载、1800次/小时)
机械:1,000万次以上
   (无负载时频率为1800次/小时)
电气:100,000次以上
   (AC250V 5A电阻负载、360次/小时)
外壳颜色浅灰色(Munsell 5Y7/1)
防护等级IEC:IP40(面板表面)
质量大约95g
注:要将定时器的限时设定为小于3秒的循环或采用强制复位,在D模式下使用H3BA-N(信号断开延迟)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
H3/H5 系列定时器不复位
1. 故障现象:接入复位信号后,定时器不能正常复位。
2. 故障原因:
(1)复位信号线断线或接触不良。
(2)复位信号未按照产品接线图连接。
(3)定时器复位信号电压超过规定范围,导致内部复位回路损坏。
(4)电磁干扰、噪音干扰导致复位信号异常,无法复位。
3. 注意事项:
(1)检查复位端接线是否正确。
(2)确认定时器的复位信号是无电压还是电压输入,避免信号接入错误。
(3)产品使用现场采取以下抗干扰措施:
① 信号线使用屏蔽电缆,并可靠连接。
② 信号线应与大电流动力电缆分开布线。
③ 产品应与大功率或高频设备隔离安装。
④ AC220V 电源可在输入端加隔离变压器。
定时器如何设置
H3CR-A8 需设置动作模式,刻度数值,时间单位,可通过切换开关进行设置。
动作模式可设置A,B2,E,J 模式。
刻度数值可设置0-1.2,0-3,0-12,0-30.
时间单位可设置sec,min,hrs,10h.
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 计时器/日历 > 计时器/日历 > 计数器/定时器 H3BA-N系列固态定时器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页