额定电压 | 电阻负载 |
AC 125 V | 5A |
AC 250 V | 3A |
DC 30 V | 3A |
额定电压 | 电阻负载 |
AC 125 V | 1A |
AC 250 V | 0.5A |
DC 30 V | 1A |
额定电压 | 电阻负载 |
AC 250 V | 3A |
DC 30 V | 3A |
额定电压 | 电阻负载 |
AC 250 V | 0.5A |
DC 30 V | 1A |
认证机构 | 标准 | 文件号 |
UL* | UL508、CSA C22.2 №14 | E76675 |
TÜV SÜD | EN60947-5-1(强制断开认证)、EN60947-5-5 | 详情请咨询欧姆龙代表处。 |
CQC(CCC | GB14048.5 | 2003010303070670 |
项目 | 外观 | 类型 | 型号 | 注意事项 |
黄色垫圈 | ![]() | 黄色, φ45 | A16Z-5070 | 作为紧急停止标示牌。 |
面板塞 | ![]() | 圆形 | A16ZT-3003 | 用于遮盖为日后扩展预留的面板切口。 防护等级:IP40 颜色:黑 |
紧固工具 | ![]() | --- | A16Z-3004 | 用于重复安装。注意请勿紧固过度。 |
拉拔工具 | ![]() | A16Z-5080 | 便于取出开关和灯。 |
类型 项目 | 紧急停止开关 | |||
不带灯 A165E-S/A165E-M | 带灯 A165E-LS/A165-LM | 不带灯,一体式结构 A165E-U | ||
容许操作范围 | 机械 | 最大20次/min | ||
frequency | 电气 | 最大10次/min | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |||
耐电压 | 同极端子间 | AC1000V, 50/60Hz,持续1min*1 | ||
异极端子间 | AC2000V, 50/60Hz,持续1min | |||
各端子与地面间 | AC2000V, 50/60Hz,持续1min | |||
灯端子间 | AC1000V, 50/60Hz,持续1min*1 | --- | ||
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz、双振幅1.5mm (误动作1ms以内) | ||
耐冲击 | 耐久 | 500 m/s2 | ||
误动作 | 300 m/s2 以下 (误动作1ms以内) | 150 m/s2 以下 (误动作1ms以内) | ||
耐久性 | 机械 | 100000次以上 | ||
电气 | 100000次以上 | |||
防护等级 | IP65耐油型*2 | IP65*2 | IIP65耐油型*2 | |
触电保护等级 | Class II | |||
PTI (追踪特性) | 175 | |||
污染等级 | 3(EN60947-5-1) | |||
质量 | 约16g (2NC(2)开关) | |||
使用环境温度 | -10~55°C (无结冰、无结露) | |||
使用环境湿度 | 35%~85% | |||
存储环境温度 | -25~65°C (无结冰、无结露) |
操作单元直径 | 功能 | 型号 | 形状 | |
30mm型 40mm型 | 按下锁定 旋转复位 | A165E | 分离式结构 | (30-mm 型) |
![]() | ||||
A165E-□-03U | 一体式结构 | (30-mm型) | ||
![]() |
照明 | 额定电压 | 按钮颜色 | 按钮尺寸 | 端子 | 接点形式 | 型号 |
LED | AC/DC24V | 红色 | φ30 | 焊接端子 | 1NC(1) | A165E-LS-24D-01 |
A165E-LS-24D-01-PK | ||||||
2NC(2) | A165E-LS-24D-02 | |||||
A165E-LS-24D-02-PK | ||||||
不带灯 | --- | 1NC(1) | A165E-S-01 | |||
A165E-S-01-PK | ||||||
2NC(2) | A165E-S-02 | |||||
A165E-S-02-PK | ||||||
LED | AC/DC24V | φ40 | 1NC(1) | A165E-LM-24D-01 | ||
A165E-LM-24D-01-PK | ||||||
2NC(2) | A165E-LM-24D-02 | |||||
A165E-LM-24D-02-PK | ||||||
不带灯 | --- | 1NC(1) | A165E-M-01 | |||
A165E-M-01-PK | ||||||
2NC(2) | A165E-M-02 | |||||
A165E-M-02-PK | ||||||
不带灯 | --- | φ30 | 3NC(3) | A165E-S-03U | ||
A165E-S-03U-PK | ||||||
φ40 | A165E-M-03U | |||||
A165E-M-03U-PK |
照明 | 按钮颜色* | 按钮尺寸 | 端子 | 接点形式 | 型号 |
不带灯 | 黄色 | φ30 | 焊接端子 | 1NC(1) | A165E-SY-01 |
灰色 | A165E-SGR-01 | ||||
黄色 | 2NC(2) | A165E-SY-02 | |||
灰色 | A165E-SGR-02 | ||||
黄色 | 3NC(3) | A165E-SY-03U | |||
灰色 | A165E-SGR-03U |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|