额定通电电流 (A) | 额定电压 (V) | 额定电流(A) | |||
AC15 (感性负载) | AC12 (阻性负载) | DC13 (感性负载) | DC12 (阻性负载) | ||
10 | AC24 | 10 | 10 | ― | ― |
AC110 | 5 | 10 | |||
AC220 | 3 | 6 | |||
AC380 | 2 | 3 | |||
AC440 | 1 | 2 | |||
DC24 | ― | ― | 1.5 | 10 | |
DC110 | 0.5 | 2 | |||
DC220 | 0.2 | 0.6 | |||
DC380 | 0.1 | 0.2 |
额定电压 | 使用电压 | 电流值 |
6V AC/DC | 6V AC/DC±5% | 约8mA |
12V AC/DC | 12V AC/DC±5% | |
24V AC/DC | 24V AC/DC±5% |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 | 适用指示灯 (BA9S/13□金色) |
110V AC | 8mA | 100V AC (95~115V) | LED灯 A22-24A□ |
220V AC | 200V AC (190~230V) |
种类 | 旋转复位 | 推挽 | ||
项目 | 不带灯型 | 带灯型 | 不带灯型 | |
容许操作频率 | 机械 | 30次/分钟(设置和复位视为1次) | ||
电气 | 30次/分钟(设置和复位视为1次) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
接触电阻 | 100mΩ以下(初始值) | |||
耐电压 | 同极端子间 | AC2,500V 50/60Hz 1min. | ||
各端子和接地间 | AC2,500V 50/60Hz 1min. | |||
振动 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm(接点断开1ms以内) | |||
冲击 | 耐久 | 1000m/s2 | ||
误动作 | 最大250m/s2(接点断开1ms以内) | |||
耐久性 | 机械 | 30万次以上(设置和复位视为1次) | ||
电气 | 30万次以上(设置和复位视为1次) | |||
使用环境温度 *1 | -20~+70℃ | -20~+55℃ | -20~+70℃ | |
使用环境湿度 | 35~85%RH | |||
保存环境温度 | -40~+70℃ | |||
保护结构 | IP65(耐油型) *2*3 | IP65 *2 | IP65(耐油型) *2*3 | |
防止触电保护等级 | Class Ⅱ | |||
PTI(追踪) | 175 | |||
污染等级 | 污染等级3(EN60947-5-1) | |||
最小直接开路动作行程 | 11mm | |||
最小直接开路动作力 | 45N | |||
带条件短路电流 | 100A(EN 60947-5-1) | |||
重量(φ40 操作部位1NC/1NO时) | 约65g | 约80g | 约100g |
项目 | 旋转复位 | 推挽 |
总载荷(TTF) | 最大44.1N | 最大58.8N |
复位所需的力(RF) | 最大0.25N・m * | 最大58.8N |
总行程(TT) | 10±1mm | 5.5±1mm |
商品图片 | 商品型号 | 商品名称 |
XB2BS442C | XB2B金属系列锁扣式蘑菇头紧急停止按钮(φ22mm) | |
YME16C-S3C3YAN-R | 急停按钮 φ16/φ19无LED | |
YW1B-V4E01R | YW系列紧急停止开关 |
额定通电电流 (A) | 额定电压 (V) | 额定电流(A) | |||
AC15 (感性负载) | AC12 (阻性负载) | DC13 (感性负载) | DC12 (阻性负载) | ||
10 | AC24 | 10 | 10 | ― | ― |
AC110 | 5 | 10 | |||
AC220 | 3 | 6 | |||
AC380 | 2 | 3 | |||
AC440 | 1 | 2 | |||
DC24 | ― | ― | 1.5 | 10 | |
DC110 | 0.5 | 2 | |||
DC220 | 0.2 | 0.6 | |||
DC380 | 0.1 | 0.2 |
额定电压 | 使用电压 | 电流值 |
6V AC/DC | 6V AC/DC±5% | 约8mA |
12V AC/DC | 12V AC/DC±5% | |
24V AC/DC | 24V AC/DC±5% |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 | 适用指示灯 (BA9S/13□金色) |
110V AC | 8mA | 100V AC (95~115V) | LED灯 A22-24A□ |
220V AC | 200V AC (190~230V) |
种类 | 旋转复位 | 推挽 | ||
项目 | 不带灯型 | 带灯型 | 不带灯型 | |
容许操作频率 | 机械 | 30次/分钟(设置和复位视为1次) | ||
电气 | 30次/分钟(设置和复位视为1次) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
接触电阻 | 100mΩ以下(初始值) | |||
耐电压 | 同极端子间 | AC2,500V 50/60Hz 1min. | ||
各端子和接地间 | AC2,500V 50/60Hz 1min. | |||
振动 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm(接点断开1ms以内) | |||
冲击 | 耐久 | 1000m/s2 | ||
误动作 | 最大250m/s2(接点断开1ms以内) | |||
耐久性 | 机械 | 30万次以上(设置和复位视为1次) | ||
电气 | 30万次以上(设置和复位视为1次) | |||
使用环境温度 *1 | -20~+70℃ | -20~+55℃ | -20~+70℃ | |
使用环境湿度 | 35~85%RH | |||
保存环境温度 | -40~+70℃ | |||
保护结构 | IP65(耐油型) *2*3 | IP65 *2 | IP65(耐油型) *2*3 | |
防止触电保护等级 | Class Ⅱ | |||
PTI(追踪) | 175 | |||
污染等级 | 污染等级3(EN60947-5-1) | |||
最小直接开路动作行程 | 11mm | |||
最小直接开路动作力 | 45N | |||
带条件短路电流 | 100A(EN 60947-5-1) | |||
重量(φ40 操作部位1NC/1NO时) | 约65g | 约80g | 约100g |
项目 | 旋转复位 | 推挽 |
总载荷(TTF) | 最大44.1N | 最大58.8N |
复位所需的力(RF) | 最大0.25N・m * | 最大58.8N |
总行程(TT) | 10±1mm | 5.5±1mm |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|