安全继电器 G9SB系列
商品
评价
详情
  • 安全继电器 G9SB系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安全继电器 G9SB系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
安全继电器都是双通道信号型,只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作。欧姆龙G9SB系列安全继电器为超薄设计,取得EN等认证,在工厂自动化行业中广泛使用。
产品特点
●提供配有2或3个极的17.5mm宽型号。同时提供配有3个极的22.5mm宽型号。
●符合EN标准。(TÜV认证)
●支持DIN导轨安装。
尺寸图
外形尺寸和端子配置图    单位:mm

G9SB-200□-□
G9SB-3010
示意图1尺寸图1端子配置图1

G9SB-200□-□
示意图2尺寸图2端子配置图2
规格概述
主接点辅助接点输入通道数量复位模式输入类型额定电压型号
DPST-NO2个通道自动复位反相24 VAC/VDCG9SB-2002-A
1通道或2通道+共模G9SB-200-B
2个通道手动复位反相G9SB-2002-C
1通道或2通道+共模G9SB-200-D
3PST-NOSPST-NC
(直接断开)
自动复位24 VDCG9SB-3010 *
2个通道反相24 VAC/VDCG9SB-3012-A
1通道或2通道+共模G9SB-301-B
2个通道手动复位反相G9SB-3012-C
1通道或2通道+共模G9SB-301-D
注1. 带反相输入的继电器主要用于从两个机械开关输入信号的情况。
2. 带正共模输入的继电器主要用于从安全传感器或一个机械开关输入信号的情况。
* 如果使用双断开模式, G9SB-3010可用于EN954-1 3类安全应用。
使用案例
电子行业
电子行业
机床行业
机床行业
包装行业
包装行业
纺织行业
纺织行业
机器人行业
机器人行业
输送行业
输送行业
 
规格表
.输入功率
型号G9SB-200□-□G9SB-3010G9SB-301□-□
电源电压AC/DC24V : AC24V、50/60Hz或DC24V
DC24V : DC24V
操作电压范围额定电源电压的85~110%
功耗1.6VA/1.4W以下1.7W以下2.0VA/1.7W以下

.输入电流
型号G9SB-200□-□G9SB-3010G9SB-301□-□
输入电流25mA以下60mA以下 *30mA以下
* 指示端子A1和A2之间的电流。

.接点情况
型号G9SB-200□-□G9SB-3010G9SB-301□-□
负载电阻负载
额定负载AC250V、5A
DC30V、5A
额定通电电流5:00 AM

.产品特性
型号G9SB-200□-□G9SB-3010G9SB-301□-□
接点电阻*1100 mΩ
工作时间*230毫秒以下
响应时间*310毫秒以下
绝缘电阻*4100 MΩ以上(DC500V)
绝缘强度不同输出之间AC2,500V、50/60Hz (1分钟)
输入与输出之间
功率输入与输出之间
耐振动10~55~10Hz、0.375mm单振幅(0.75mm双振幅)
耐冲击耐久300 m/s2
故障100 m/s2
耐用性*5机械5,000,000次操作以上(约7,200次操作/小时)
电气100,000次操作以上(约1,800次操作/小时)
故障率(P级)(参考值)DC5V、1mA
使用环境温度-25~55°C (无结冰、结露)
使用环境湿度35% to 85%
端子紧固扭矩0.5 Nm
质量约115g约135g约120g
*1. 接点电阻采用压降法以1A电流、DC5V电压测得。
*2. 不包括回跳时间。
*3. 响应时间指主接点在输入OFF后开启需要的时间。包括回跳时间。
*4. 绝缘电阻是在检查绝缘强度之处以DC500V电压测得。
*5. 耐用性适用于15~35°C的环境温度和25~75%的环境湿度。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
G9SB中的反相输入与正相共通信输入的区别是什么?
(1) 反相输入:只接收无源信号,例如急停开关等; (2) 正相共通信输入:只接收有源信号,例如安全光幕等。
G9SB反相输入和正端公用输入对应区别?
反相输入:无电压输入 。正端公用输入对应:电压输入
安全继电器的工作原理是什么?
安全继电器是一个安全回路中所必须的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。简单地说,安全继电器都是双通道信号型,只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作;在工作过程中,只要其中任一通道信号断开,安全继电器都会停止输出,直到两个通道信号都正常且复位后才能正常工作。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 其他继电器 > 安全继电器 G9SB系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页