规格 | I/O连接 | 额定内部电路电源电压 | 额定I/O电源电压 | 型号 | ||
输入 | NPN (+ common) | 16点 | M3 螺钉终端 | 通信连接器供应 | DC24V | DRT2-ID16 |
PNP (- common) | DRT2-ID16-1 | |||||
输出 | NPN (- common) | DRT2-OD16 | ||||
PNP (+ common) | DRT2-OD16-1 | |||||
I/O | NPN(输入 :+ common,输出 :- common) | 输入 :8点/ 输出 :8点 | DRT2-MD16 | |||
PNP(输入 :+ common,输出 :- common) | DRT2-MD16-1 | |||||
输入 | NPN (+ common) | 8点 | DRT2-ID08 | |||
PNP (- common) | DRT2-ID08-1 | |||||
输出 | NPN (- common) | 8点 | DRT2-OD08 | |||
PNP (+ common) | DRT2-OD08-1 |
型号 | I/O点数 |
XWT-ID08 | 8点输入(NPN) |
XWT-ID08-1 | 8点输入(PNP) |
XWT-OD08 | 8点输出(NPN) |
XWT-OD08-1 | 8点输出(PNP) |
XWT-ID16 | 16点输入(NPN) |
XWT-ID16-1 | 16点输入(PNP) |
XWT-OD16 | 16点输出(NPN) |
XWT-OD16-1 | 16点输出(PNP) |
价格说明
通信电源电压 | DC11~25V |
单元电源电压 | 不需要(通信连接器供应) |
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) |
电流消耗(通信) | DRT2-ID08(-1) : 最大40mA(DC24V时)、最大70mA(DC11V时) DRT2-OD08 : 最大40mA(DC24V时)、最大60mA(DC11V时) DRT2-OD08-1 : 最大35mA(DC24V时)、最大55mA(DC11V时) DRT2-ID16(-1) : 最大40mA(DC24V时)、最大65mA(DC11V时) DRT2-OD16(-1) : 最大35mA(DC24V时)、最大60mA(DC11V时) DRT2-MD16(-1) :最大40mA(DC24V时)、最大65mA(DC11V时) |
介电强度 | AC500V(隔离电路之间) |
抗噪音能力 | 符合IEC61000-4-4,2kV(电源线) |
耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向 50 m/s2 各80分钟 |
耐冲击 | 150m/s2:6个方向,各3次 |
安装方式 | DIN 35mm导轨安装 |
螺钉拧紧扭矩 | M3(电源、I/O终端) :0.5 N·m |
使用环境温度 | -10℃~55℃ |
使用环境湿度 | 25~85%(无结露) |
存储环境温度 | -25℃~65℃ |
质量 | DRT2-ID08(-1)/OD08(-1) : 最大135g DRT2-MD16(-1) : 最大145g DRT2-ID16(-1)/OD16(-1) : 最大140g |
项目 型号 | DRT2-ID08 | DRT2-ID08-1 |
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 8点输入 | |
ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G之间) |
OFF电压 | 最大DC5V(每个输入终端与V之间) | 最小DC5V(每个输入终端与G之间) |
OFF电流 | 最大1.0 Ma | |
输入电流 | DC24V时每点最大6.0mA DC17V时每点最大3.0mA | |
ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端8个 |
项目 型号 | DRT2-ID16 | DRT2-ID16-1 |
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 16点输入 | |
ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G之间) |
OFF电压 | 最小DC5V(每个输入终端与V之间) | 最小DC5V(每个输入终端与G之间) |
OFF电流 | 最大1.0 mA | |
输入电流 | DC24V时每点最大6.0mA DC17V时每点最大3.0mA | |
ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端16个 |
项目 型号 | DRT2-MD16 | DRT2-MD16-1 |
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 8点输入 | |
ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G之间) |
OFF电压 | 最小DC5V(每个输入终端与V之间) | 最小DC5V(每个输入终端与G之间) |
OFF电流 | 最大1.0 mA | |
输入电流 | DC24V时每点最大6.0mA DC17V时每点最大3.0mA | |
ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端8个 |
项目 型号 | DRT2-OD08 | DRT2-OD08-1 |
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 8点输出 | |
额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端4A | |
剩余电压 | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与G之间) | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与V之间) |
漏电流 | 最长0.1ms | |
ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端8个 |
项目 型号 | DRT2-OD16 | DRT2-OD16-1 |
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 16 outputs | |
额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端4A | |
剩余电压 | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与G之间) | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与V之间) |
漏电流 | 最长0.1ms | |
ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端16个 |
项目 型号 | DRT2-MD16 | DRT2-MD16-1 |
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 8点输出 | |
额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端4A | |
剩余电压 | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与G之间) | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与V之间) |
漏电流 | 最长0.1ms | |
ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端8个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|