型号名称 | CP30-BA | |||||
壳架额定电流(A) | 30 | |||||
极数 | 1 | 2 | 3 | |||
额定冲击耐压,Uimp(Kv) | 2.5 | |||||
额定电流(A) | 0.1,0.25,0.3,0.5,1,2,3,5,7,10,15,20,30 | |||||
额定短路分析能力(KA) | UL 1077 CSA C22.2 No.235 | 额定电压(V) | AC(V) | 250 | ||
DC(V) | 65 | 125 | - | |||
AC | 2.5kA(250V时) | |||||
DC | 2.5kA(65V时) | 2.5kA(125V时) | - | |||
IEC 60934 EN 60934 GB17701 JIS C 4610 | 额定绝缘电压Ui(V) | 250 | ||||
AC | 2.5kA(230V时) | |||||
DC | 2.5kA(60V时) | 2.5kA(120V时) | - | |||
IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C 8201-2-1 Annl(Icu/lcs) | 额定绝缘电压Ui(V) | 250 | ||||
AC | 2.5/2.5kA(230V时) | |||||
DC | 2.5/2.5kA(60V时) | 2.5/2.5kA(120V时) | - | |||
AC-DC共用 | ● | - | ||||
动作特性 | 瞬时型(I) 中速型(M),(MD) 慢速型(S),(SD),快速型(F) | |||||
脱扣模式 | 瞬时型(I):仅限磁动 其他类型(M,MD,S,SD,F):液压·磁动 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|