产品概述
MS-T系列型号新增交流35~100A及直流控制电压规格,以更高的品质来满足广大客户的需求
MS-T系列是同类产品中体积小的通用型电磁接触器,客户能够比以往更轻松方便地缩减安装柜的尺寸
产品特点
小型化10A壳架式机型的尺寸减小16%,宽度仅为36mm!
常言道:“一点一滴皆有用”。如今,同类产品中体积最小*的通用型电磁接触器问世了,客户能够比以往更轻松方便地缩小安装柜的尺寸。
尺寸图
尺寸图 | (单位:mm) |
热过载继电器 TH-T18~T65 |
|
|
热过载继电器 TH-T100~TH-N |
|
规格概述
使用案例
广泛用于电力传动系统中,作为频繁或分断带负荷电路的控制电器,交流接触器为电动操作,所以适合于远距离操作及自动控制系统
自动控制系统 | 自动化设备 |
| |
相关产品
三菱热销商品推荐
FX5U系列基本单元 | FR-A800系列变频器 | |
FX5U-32MT/ES | FR-A840-00083-2-60 |
| |
规格表
规格一览表 :TH18~T25
规格一览表 :T50~T100