型 号 | 颜 色 |
P0705 | 灰色 |
P0707 | |
P0906 | |
P0908 | |
P1107 | |
P1110 | |
P13509 | |
P13512 | |
P1612 | |
P1614 | |
P2116 | |
P2118 | |
P2920 | |
P2925 | |
P3626 | |
P3632 | |
P4231 | |
P4238 | |
P4835 | |
P4844 |
型 号 | 颜 色 |
P0705B | 黑色 |
P0707B | |
P0906B | |
P0908B | |
P1107B | |
P1110B | |
P13509B | |
P13512B | |
P1612B | |
P1614B | |
P2116B | |
P2118B | |
P2920B | |
P2925B | |
P3626B | |
P3632B | |
P4231B | |
P4238B | |
P4835B | |
P4844B |
螺纹尺寸D1 (mm) | 通径Ø (mm) | 高度H (mm) | 安装部螺牙高度GL (mm) | 紧固扳手开口尺寸 (mm) |
PG7 | 2-5 | 21 | 8 | 15 |
PG7 | 3-6.5 | 21 | 8 | 15 |
PG9 | 2-6 | 22 | 8 | 19 |
PG9 | 4-8 | 22 | 8 | 19 |
PG11 | 3-7 | 25 | 8 | 22 |
PG11 | 5-10 | 25 | 8 | 22 |
PG13.5 | 5-9 | 27 | 9 | 24 |
PG13.5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 |
PG16 | 7-12 | 28 | 10 | 27 |
PG16 | 10-14 | 28 | 10 | 27 |
PG21 | 9-16 | 31 | 11 | 33 |
PG21 | 13-18 | 31 | 11 | 33 |
PG29 | 13-20 | 39 | 11 | 42 |
PG29 | 18-25 | 39 | 11 | 42 |
PG36 | 20-26 | 48 | 13 | 53 |
PG36 | 22-32 | 48 | 13 | 53 |
PG42 | 25-31 | 49 | 13 | 60 |
PG42 | 32-38 | 49 | 13 | 60 |
PG48 | 29-35 | 49 | 14 | 65 |
PG48 | 37-44 | 49 | 14 | 65 |
材料 | PA(NYLON) UL 94 V-2 采用UL认可的尼龙材料 | ||
防水圈 | 丁腈橡胶 | ||
O型圈 | 耐候橡胶 | ||
工作温度(静态) | -40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃ | ||
工作温度(动态) | -20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃ | ||
颜色 | 灰色,黑色 |
PG螺纹电缆压盖 RPG系列 | Han系列IP68防水电缆夹 | 树脂保护管 通用树脂接头(防水型) | 电线保护衬套 橡胶衬套/开放型(5个装) |
下定型号 | ||||
型 号 | 颜 色 | 型 号 | 颜 色 | |
P0705 | 灰色 | P0705B | 黑色 | |
P0707 | P0707B | |||
P0906 | P0906B | |||
P0908 | P0908B | |||
P1107 | P1107B | |||
P1110 | P1110B | |||
P13509 | P13509B | |||
P13512 | P13512B | |||
P1612 | P1612B | |||
P1614 | P1614B | |||
P2116 | P2116B | |||
P2118 | P2118B | |||
P2920 | P2920B | |||
P2925 | P2925B | |||
P3626 | P3626B | |||
P3632 | P3632B | |||
P4231 | P4231B | |||
P4238 | P4238B | |||
P4835 | P4835B | |||
P4844 | P4844B |
尺寸规格 | ||||
螺纹尺寸D1 (mm) | 通径Ø (mm) | 高度H (mm) | 安装部螺牙高度GL (mm) | 紧固扳手开口尺寸 (mm) |
PG7 | 2-5 | 21 | 8 | 15 |
PG7 | 3-6.5 | 21 | 8 | 15 |
PG9 | 2-6 | 22 | 8 | 19 |
PG9 | 4-8 | 22 | 8 | 19 |
PG11 | 3-7 | 25 | 8 | 22 |
PG11 | 5-10 | 25 | 8 | 22 |
PG13.5 | 5-9 | 27 | 9 | 24 |
PG13.5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 |
PG16 | 7-12 | 28 | 10 | 27 |
PG16 | 10-14 | 28 | 10 | 27 |
PG21 | 9-16 | 31 | 11 | 33 |
PG21 | 13-18 | 31 | 11 | 33 |
PG29 | 13-20 | 39 | 11 | 42 |
PG29 | 18-25 | 39 | 11 | 42 |
PG36 | 20-26 | 48 | 13 | 53 |
PG36 | 22-32 | 48 | 13 | 53 |
PG42 | 25-31 | 49 | 13 | 60 |
PG42 | 32-38 | 49 | 13 | 60 |
PG48 | 29-35 | 49 | 14 | 65 |
PG48 | 37-44 | 49 | 14 | 65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|