型号 | 颜色 |
M1205 | 灰色 |
M1207 | |
M1606 | |
M1608 | |
M1610 | |
M2009 | |
M2012 | |
M2014 | |
M2516 | |
M2518 | |
M3220 | |
M3225 | |
M4026 | |
M4032 | |
M5031 | |
M5038 | |
M6335 | |
M6344 |
型号 | 颜色 |
M1205B | 黑色 |
M1207B | |
M1606B | |
M1608B | |
M1610B | |
M2009B | |
M2012B | |
M2014B | |
M2516B | |
M2518B | |
M3220B | |
M3225B | |
M4026B | |
M4032B | |
M5031B | |
M5038B | |
M6335B | |
M6344B |
螺纹尺寸D1 (mm) | 通径Ø (mm) | 高度H (mm) | 安装部螺牙高度GL (mm) | 紧固扳手开口尺寸 (mm) |
M12×1.5 | 2-5 | 21 | 8 | 15 |
M12×1.5 | 3-6.5 | 21 | 8 | 15 |
M16×1.5 | 2-6 | 22 | 8 | 19 |
M16×1.5 | 4-8 | 22 | 8 | 19 |
M16×1.5 | 5-10 | 25 | 8 | 22 |
M20×1.5 | 5-9 | 27 | 9 | 24 |
M20×1.5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 |
M20×1.5 | 10-14 | 28 | 9 | 27 |
M25×1.5 | 9-16 | 31 | 11 | 33 |
M25×1.5 | 13-18 | 31 | 11 | 33 |
M32×1.5 | 13-20 | 39 | 11 | 42 |
M32×1.5 | 18-25 | 39 | 11 | 42 |
M40×1.5 | 20-26 | 48 | 13 | 53 |
M40×1.5 | 22-32 | 48 | 13 | 53 |
M50×1.5 | 25-31 | 49 | 13 | 60 |
M50×1.5 | 32-38 | 49 | 13 | 60 |
M63×1.5 | 29-35 | 49 | 14 | 65/68 |
M63×1.5 | 37-44 | 49 | 14 | 65/68 |
材料 | PA(NYLON) UL 94 V-2 采用UL认可的尼龙材料 |
防水圈 | 丁腈橡胶 |
O型圈 | 耐候橡胶 |
工作温度(静态) | -40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃ |
工作温度(动态) | -20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃ |
颜色 | 灰色 , 黑色 |
下定型号 | |||
型号 | 颜色 | 型号 | 颜色 |
M1205 | 灰色 | M1205B | 黑色 |
M1207 | M1207B | ||
M1606 | M1606B | ||
M1608 | M1608B | ||
M1610 | M1610B | ||
M2009 | M2009B | ||
M2012 | M2012B | ||
M2014 | M2014B | ||
M2516 | M2516B | ||
M2518 | M2518B | ||
M3220 | M3220B | ||
M3225 | M3225B | ||
M4026 | M4026B | ||
M4032 | M4032B | ||
M5031 | M5031B | ||
M5038 | M5038B | ||
M6335 | M6335B | ||
M6344 | M6344B |
尺寸规格 | ||||
螺纹尺寸D1 (mm) | 通径Ø (mm) | 高度H (mm) | 安装部螺牙高度GL (mm) | 紧固扳手开口尺寸 (mm) |
M12×1.5 | 2-5 | 21 | 8 | 15 |
M12×1.5 | 3-6.5 | 21 | 8 | 15 |
M16×1.5 | 2-6 | 22 | 8 | 19 |
M16×1.5 | 4-8 | 22 | 8 | 19 |
M16×1.5 | 5-10 | 25 | 8 | 22 |
M20×1.5 | 5-9 | 27 | 9 | 24 |
M20×1.5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 |
M20×1.5 | 10-14 | 28 | 9 | 27 |
M25×1.5 | 9-16 | 31 | 11 | 33 |
M25×1.5 | 13-18 | 31 | 11 | 33 |
M32×1.5 | 13-20 | 39 | 11 | 42 |
M32×1.5 | 18-25 | 39 | 11 | 42 |
M40×1.5 | 20-26 | 48 | 13 | 53 |
M40×1.5 | 22-32 | 48 | 13 | 53 |
M50×1.5 | 25-31 | 49 | 13 | 60 |
M50×1.5 | 32-38 | 49 | 13 | 60 |
M63×1.5 | 29-35 | 49 | 14 | 65/68 |
M63×1.5 | 37-44 | 49 | 14 | 65/68 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|