单元类型 | 产品名称 | 规格 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | |||||
I/O点 | 输入电压电流 | 公用 | 外部连接 | 分配的字数 | 5V | 24V | ||||
CJ1基本 I/O单元 | DC输入 单元 | 8点 输入 | DC12~24V, 10mA | 独立 接点 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.09 | - | CJ1W-ID201 | UC1、N、L、 CE |
16点 输入 | DC24V,7mA | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.08 | - | CJ1W-ID211 | |||
16点 输入 (高速) | DC24V,7mA | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.13 | - | CJ1W-ID212 | N、L、CE | ||
32点 输入 | DC24V,4.1mA | 16点, 1个公用 | Fujitsu 连接器 | 2字 | 0.09 | - | CJ1W-ID231 | UC1、N、L、 CE | ||
32点 输入 | DC24V,4.1mA | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 2字 | 0.09 | - | CJ1W-ID232 | |||
32点 输入 (高速) | DC24V,4.1mA | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 2字 | 0.2 | - | CJ1W-ID233 | N、L、CE | ||
64点 输入 | DC24V,4.1mA | 16点, 1个公用 | Fujitsu 连接器 | 4字 | 0.09 | - | CJ1W-ID261 | UC1、N、L、 CE | ||
64点 输入 | DC24V,4.1mA | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 4字 | 0.09 | - | CJ1W-ID262 | |||
AC输入 单元 | 8点 输入 | AC200~24V, 10mA (200V,50Hz) | 8点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.08 | - | CJ1W-IA201 | ||
16点 输入 | AC100~120V,7mA (100V,50Hz) | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.09 | - | CJ1W-IA111 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|