开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
商品
评价
详情
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
  • 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】按钮小巧玲珑规格齐全,非常适宜控制面板要求小型化,集约化控制后的场合,可密集安装
阻燃等级达到V0级,防护等级最高可达IP65
【用途】适用于交流50HZ(或60HZ),电压AC/DC220V的电气控制电路
【注意事项】请在正确电压电流下使用。注意产品IP等级
【形状】圆形/蘑菇型
【接线方式】焊接端子/引板端子
【按钮颜色】红/绿/黄
【按钮动作】自复式、自锁式
【触头构成】1c

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > 开关按钮 φ16按钮/带灯按钮LA42(S)(圆形/蘑菇型)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页