额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 升压电流 | 型号 |
15W | 单相AC100~240V DC90~350V | 5 V | 3 A | 3.6 A | S8VK-G01505 |
12 V | 1.2 A | 1.44 A | S8VK-G01512 | ||
24 V | 0.65 A | 0.78 A | S8VK-G01524 | ||
30W | 5 V | 5 A | 6 A | S8VK-G03005 | |
12 V | 2.5 A | 3 A | S8VK-G03012 | ||
24 V | 1.3 A | 1.56 A | S8VK-G03024 | ||
60W | 12 V | 4.5 A | 5.4 A | S8VK-G06012 | |
24 V | 2.5 A | 3 A | S8VK-G06024 | ||
120W | 24 V | 5 A | 6 A | S8VK-G12024 | |
240W | 24 V | 10 A | 12 A | S8VK-G24024 | |
48 V | 5 A | 6 A | S8VK-G24048 | ||
480W | 24 V | 20 A | 24 A | S8VK-G48024 | |
48 V | 10 A | 12 A | S8VK-G48048 |
名称 | 型号 |
正面安装支架(适用于15、30和60W型号) | S82Y-VS10F |
正面安装支架(适用于120、240和480W型号) | S82Y-VK10F |
侧面安装支架(适用于15W型号) | S82Y-VK15P |
侧面安装支架(适用于30和60W型号) | S82Y-VS10S |
侧面安装支架(适用于120W型号) | S82Y-VK10S |
侧面安装支架(适用于240W型号) | S82Y-VK20S |
额定功率 | 15W | 30W | ||||||
项目 | 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | |
效率(典型) | AC230V输入 | 77% | 80% | 79% | 82% | 86% | ||
输入 | 电压*1 | AC100~240V, DC90~350V (允许范围:AC85~264V) *6 | ||||||
频率*1 | 50/60Hz (47~450 Hz) | |||||||
电流(典型) | AC115V输入 | 0.32A | 0.3A | 0.31A | 0.5A | 0.57A | 0.58A | |
AC230V输入 | 0.2A | 0.21A | 0.2A | 0.32A | 0.37A | 0.36A | ||
功率因数 (典型) | AC230V输入 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | |||
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | |||||||
漏电流 (典型) | AC115V输入 | 0.14mA | 0.13mA | |||||
AC230V输入 | 0.25mA | 0.24mA | ||||||
浪涌电流 (典型)*2 | AC115V输入 | 16A | ||||||
AC230V输入 | 32A | |||||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | ||||||
纹波*4 | 20MHz时 (典型) | 60mV | 50mV | 30mV | 30mV | 30mV | 30mV | |
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | |||||||
负载变动 (额定输入电压) | 3.0%以下 (5 V)、2.0%以下 (12 V)、1.5%以下 (24 V)、 0%~100%负载时 | |||||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | |||||||
启动时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 530ms | 520ms | 580ms | 550ms | 550ms | 600ms | |
AC230V输入 | 330ms | 400ms | 400ms | 430ms | 490ms | 480ms | ||
保持时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 28ms | 29ms | 32ms | 33ms | 36ms | 23ms | |
AC230V输入 | 134ms | 138ms | 134ms | 177ms | 170ms | 154ms | ||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的121%~160% (130%标准值) | ||||||
过电压保护*2 | 有*5 | |||||||
电源升压 | 额定电流的120% (请参见样本中的“工程数据”) | |||||||
并联运行 | 有(请参见样本中的“工程数据”) | |||||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | |||||||
其他 | 使用环境温度 | -40~70℃ (请参见样本中的“工程数据”) | ||||||
保存温度 | -40~85℃ | |||||||
使用环境湿度 | 0%~95% (保存湿度:0%~95%) | |||||||
耐电压 (检测电流:20mA) | AC3.0kV,1分钟。(所有输入和输出之间) AC2.0kV,1分钟。(所有输入和PE端子之间 ) AC1.0kV,1分钟。(所有输出和PE端子之间) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | |||||||
耐振动 | 10~55Hz,0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | |||||||
10~150Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟 | ||||||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | |||||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B,基于FCC ClassA | ||||||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | |||||||
EMS | 符合EN61204-3高等级 | |||||||
适用标准 | UL列名:UL508 (列名, Class2输出:根据UL1310) UL UR:UL60950-1 (认证) cUL:CSA C22.2 No.107.1 (Class2输出:根据CSA C22.2 No.223) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178, EN60950-1 英国劳氏标准*7 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213 | |||||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1)、 PELV (EN60204-1, EN50178)标准、 电源变压器安全 (EN61558-2-16)标准 EN50274适用端子部件 | |||||||
保护程度 | EN / IEC60529 IP20 | |||||||
SEMI | F47-0706 (AC200~240V输入时)标准 | |||||||
质量 | 150g | 195g |
额定功率 | 60W | 120W | |||
项目 | 输出电压 | 12V | 24V | 24V | |
效率(典型) | AC230V输入 | 85% | 88% | 89% | |
输入 | 电压*1 | AC100~240V, DC90~350V (允许范围:AC85~264V) *6 | |||
频率*1 | 50/60Hz (47~450 Hz) | 50/60Hz (47~63 Hz) | |||
电流(典型) | AC115V输入 | 1.0A | 1.1A | 1.3A | |
AC230V输入 | 0.6A | 0.7A | |||
功率因数 (典型) | AC230V输入 | 0.46 | 0.45 | 0.94 | |
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 (典型) | AC115V输入 | 0.16mA | 0.24mA | ||
AC230V输入 | 0.30mA | 0.38mA | |||
浪涌电流 (典型)*2 | AC115V输入 | 16A | |||
AC230V输入 | 32A | ||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | |||
纹波*4 | 20MHz时 (典型) | 150mV | 50mV | 150mV | |
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | ||||
负载变动(额定输入电压) | 2.0%以下 (12 V)、1.5%以下 (24 V) 0%~100%负载时 | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | ||||
启动时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 570ms | 650ms | 790ms | |
AC230V输入 | 430ms | 500ms | 750ms | ||
保持时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 26ms | 25ms | 42ms | |
AC230V输入 | 139ms | 129ms | 42ms | ||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的121%~160% (130%标准值) | 额定负载电流的121%~160% (125%标准值) | ||
过电压保护*2 | 有*5 | ||||
电源升压 | 额定电流的120% (请参见样本中的“工程数据”) | ||||
并联运行 | 有(请参见样本中的“工程数据”) | ||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | -40~70℃ (请参见样本中的“工程数据”) | |||
保存温度 | -40~85℃ | ||||
使用环境湿度 | 0%~95% (保存湿度:0%~95%) | ||||
耐电压(检测电流:20mA) | AC3.0kV,1分钟。(所有输入和输出之间) AC2.0kV,1分钟。(所有输入和PE端子之间 ) AC1.0kV,1分钟。(所有输出和PE端子之间) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | ||||
耐振动 | 10~55Hz,0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | ||||
10~150 Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟 | |||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | ||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B,基于FCC ClassA | |||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | ||||
EMS | 符合EN61204-3高等级 | ||||
适用标准 | UL列名:UL508 (列名,仅适用于60W Class2输出:根据UL1310) UL UR:UL60950-1 (认证) cUL:CSA C22.2 No.107.1 (仅适用于60W Class2输出:根据CSA C22.2 No.223) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178, EN60950-1 英国劳氏标准*7 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213 | ||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1)、 PELV (EN60204-1, EN50178)标准、 电源变压器安全 (EN61558-2-16)标准 EN50274适用端子部件 | ||||
保护程度 | EN / IEC60529 IP20 | ||||
SEMI | F47-0706 (AC200~240V输入时)标准 | ||||
质量 | 260g | 620g |
额定功率 | 240W | 480W | ||||
项目 | 输出电压 | 24V | 48V | 24V | 48V | |
效率(典型) | AC230V输入 | 92% | 93% | |||
输入 | 电压*1 | AC100~240V, DC90~350V (允许范围:AC85~264V) *6 | ||||
频率*1 | 50/60Hz (47~63Hz) | |||||
电流(典型) | AC115V输入 | 2.4A | 4.7A | |||
AC230V输入 | 1.3A | 2.3A | ||||
功率因数 (典型) | AC230V输入 | 0.9 | 0.97 | |||
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | |||||
漏电流 (典型) | AC115V输入 | 0.23mA | 0.3mA | |||
AC230V输入 | 0.33mA | 0.49mA | ||||
浪涌电流 (典型)*2 | AC115V输入 | 16A | ||||
AC230V输入 | 32A | |||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | ||||
纹波*4 | 20MHz时 (典型) | 180mV | 350mV | 230mV | 470mV | |
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | |||||
负载变动(额定输入电压) | 1.5%以下 (24 V、48 V)、0%~100%负载时 | |||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | |||||
启动时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 250ms | 290ms | 380ms | ||
AC230V输入 | 250ms | 290ms | 260ms | |||
保持时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 44ms | 43ms | 40ms | ||
AC230V输入 | 44ms | 50ms | ||||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的121%~160% (130%标准值) | ||||
过电压保护*2 | 有*5 | |||||
电源升压 | 额定电流的120% (请参见样本中的“工程数据”) | |||||
并联运行 | 有(请参见样本中的“工程数据”) | |||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | |||||
其他 | 使用环境温度 | -40~70℃ (请参见样本中的“工程数据”) | ||||
保存温度 | -40~85℃ | |||||
使用环境湿度 | 0%~95% (保存湿度:0%~95%) | |||||
耐电压(检测电流:20mA) | AC3.0kV,1分钟。(所有输入和输出之间) AC2.0kV,1分钟。(所有输入和PE端子之间 ) AC1.0kV,1分钟。(所有输出和PE端子之间) | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | |||||
耐振动 | 10~55Hz,0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | |||||
10~150 Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟 | ||||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | |||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B,基于FCC ClassA | ||||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | |||||
EMS | 符合EN61204-3高等级 | |||||
适用标准 | UL列名:UL508 (列名) UL UR:UL60950-1 (认证) cUL:CSA C22.2 No.107.1 cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178, EN60950-1 英国劳氏标准*7 ANSI/ISA 12.12.01 (480-W型除外) CSA C22.2 No.213 (480-W型除外) | |||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1)、 PELV (EN60204-1, EN50178)标准、 电源变压器安全 (EN61558-2-16)标准 EN50274适用端子部件 | |||||
保护程度 | EN / IEC60529 IP20 | |||||
SEMI | F47-0706 (AC200~240V输入时)标准 | |||||
质量 | 900g | 1,500g |
额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 升压电流 | 型号 |
15W | 单相AC100~240V DC90~350V | 5 V | 3 A | 3.6 A | S8VK-G01505 |
12 V | 1.2 A | 1.44 A | S8VK-G01512 | ||
24 V | 0.65 A | 0.78 A | S8VK-G01524 | ||
30W | 5 V | 5 A | 6 A | S8VK-G03005 | |
12 V | 2.5 A | 3 A | S8VK-G03012 | ||
24 V | 1.3 A | 1.56 A | S8VK-G03024 | ||
60W | 12 V | 4.5 A | 5.4 A | S8VK-G06012 | |
24 V | 2.5 A | 3 A | S8VK-G06024 | ||
120W | 24 V | 5 A | 6 A | S8VK-G12024 | |
240W | 24 V | 10 A | 12 A | S8VK-G24024 | |
48 V | 5 A | 6 A | S8VK-G24048 | ||
480W | 24 V | 20 A | 24 A | S8VK-G48024 | |
48 V | 10 A | 12 A | S8VK-G48048 |
名称 | 型号 |
正面安装支架(适用于15、30和60W型号) | S82Y-VS10F |
正面安装支架(适用于120、240和480W型号) | S82Y-VK10F |
侧面安装支架(适用于15W型号) | S82Y-VK15P |
侧面安装支架(适用于30和60W型号) | S82Y-VS10S |
侧面安装支架(适用于120W型号) | S82Y-VK10S |
侧面安装支架(适用于240W型号) | S82Y-VK20S |
额定功率 | 15W | 30W | ||||||
项目 | 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | |
效率(典型) | AC230V输入 | 77% | 80% | 79% | 82% | 86% | ||
输入 | 电压*1 | AC100~240V, DC90~350V (允许范围:AC85~264V) *6 | ||||||
频率*1 | 50/60Hz (47~450 Hz) | |||||||
电流(典型) | AC115V输入 | 0.32A | 0.3A | 0.31A | 0.5A | 0.57A | 0.58A | |
AC230V输入 | 0.2A | 0.21A | 0.2A | 0.32A | 0.37A | 0.36A | ||
功率因数 (典型) | AC230V输入 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | |||
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | |||||||
漏电流 (典型) | AC115V输入 | 0.14mA | 0.13mA | |||||
AC230V输入 | 0.25mA | 0.24mA | ||||||
浪涌电流 (典型)*2 | AC115V输入 | 16A | ||||||
AC230V输入 | 32A | |||||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | ||||||
纹波*4 | 20MHz时 (典型) | 60mV | 50mV | 30mV | 30mV | 30mV | 30mV | |
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | |||||||
负载变动 (额定输入电压) | 3.0%以下 (5 V)、2.0%以下 (12 V)、1.5%以下 (24 V)、 0%~100%负载时 | |||||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | |||||||
启动时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 530ms | 520ms | 580ms | 550ms | 550ms | 600ms | |
AC230V输入 | 330ms | 400ms | 400ms | 430ms | 490ms | 480ms | ||
保持时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 28ms | 29ms | 32ms | 33ms | 36ms | 23ms | |
AC230V输入 | 134ms | 138ms | 134ms | 177ms | 170ms | 154ms | ||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的121%~160% (130%标准值) | ||||||
过电压保护*2 | 有*5 | |||||||
电源升压 | 额定电流的120% (请参见样本中的“工程数据”) | |||||||
并联运行 | 有(请参见样本中的“工程数据”) | |||||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | |||||||
其他 | 使用环境温度 | -40~70℃ (请参见样本中的“工程数据”) | ||||||
保存温度 | -40~85℃ | |||||||
使用环境湿度 | 0%~95% (保存湿度:0%~95%) | |||||||
耐电压 (检测电流:20mA) | AC3.0kV,1分钟。(所有输入和输出之间) AC2.0kV,1分钟。(所有输入和PE端子之间 ) AC1.0kV,1分钟。(所有输出和PE端子之间) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | |||||||
耐振动 | 10~55Hz,0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | |||||||
10~150Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟 | ||||||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | |||||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B,基于FCC ClassA | ||||||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | |||||||
EMS | 符合EN61204-3高等级 | |||||||
适用标准 | UL列名:UL508 (列名, Class2输出:根据UL1310) UL UR:UL60950-1 (认证) cUL:CSA C22.2 No.107.1 (Class2输出:根据CSA C22.2 No.223) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178, EN60950-1 英国劳氏标准*7 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213 | |||||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1)、 PELV (EN60204-1, EN50178)标准、 电源变压器安全 (EN61558-2-16)标准 EN50274适用端子部件 | |||||||
保护程度 | EN / IEC60529 IP20 | |||||||
SEMI | F47-0706 (AC200~240V输入时)标准 | |||||||
质量 | 150g | 195g |
额定功率 | 60W | 120W | |||
项目 | 输出电压 | 12V | 24V | 24V | |
效率(典型) | AC230V输入 | 85% | 88% | 89% | |
输入 | 电压*1 | AC100~240V, DC90~350V (允许范围:AC85~264V) *6 | |||
频率*1 | 50/60Hz (47~450 Hz) | 50/60Hz (47~63 Hz) | |||
电流(典型) | AC115V输入 | 1.0A | 1.1A | 1.3A | |
AC230V输入 | 0.6A | 0.7A | |||
功率因数 (典型) | AC230V输入 | 0.46 | 0.45 | 0.94 | |
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 (典型) | AC115V输入 | 0.16mA | 0.24mA | ||
AC230V输入 | 0.30mA | 0.38mA | |||
浪涌电流 (典型)*2 | AC115V输入 | 16A | |||
AC230V输入 | 32A | ||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | |||
纹波*4 | 20MHz时 (典型) | 150mV | 50mV | 150mV | |
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | ||||
负载变动(额定输入电压) | 2.0%以下 (12 V)、1.5%以下 (24 V) 0%~100%负载时 | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | ||||
启动时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 570ms | 650ms | 790ms | |
AC230V输入 | 430ms | 500ms | 750ms | ||
保持时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 26ms | 25ms | 42ms | |
AC230V输入 | 139ms | 129ms | 42ms | ||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的121%~160% (130%标准值) | 额定负载电流的121%~160% (125%标准值) | ||
过电压保护*2 | 有*5 | ||||
电源升压 | 额定电流的120% (请参见样本中的“工程数据”) | ||||
并联运行 | 有(请参见样本中的“工程数据”) | ||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | -40~70℃ (请参见样本中的“工程数据”) | |||
保存温度 | -40~85℃ | ||||
使用环境湿度 | 0%~95% (保存湿度:0%~95%) | ||||
耐电压(检测电流:20mA) | AC3.0kV,1分钟。(所有输入和输出之间) AC2.0kV,1分钟。(所有输入和PE端子之间 ) AC1.0kV,1分钟。(所有输出和PE端子之间) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | ||||
耐振动 | 10~55Hz,0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | ||||
10~150 Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟 | |||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | ||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B,基于FCC ClassA | |||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | ||||
EMS | 符合EN61204-3高等级 | ||||
适用标准 | UL列名:UL508 (列名,仅适用于60W Class2输出:根据UL1310) UL UR:UL60950-1 (认证) cUL:CSA C22.2 No.107.1 (仅适用于60W Class2输出:根据CSA C22.2 No.223) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178, EN60950-1 英国劳氏标准*7 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No.213 | ||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1)、 PELV (EN60204-1, EN50178)标准、 电源变压器安全 (EN61558-2-16)标准 EN50274适用端子部件 | ||||
保护程度 | EN / IEC60529 IP20 | ||||
SEMI | F47-0706 (AC200~240V输入时)标准 | ||||
质量 | 260g | 620g |
额定功率 | 240W | 480W | ||||
项目 | 输出电压 | 24V | 48V | 24V | 48V | |
效率(典型) | AC230V输入 | 92% | 93% | |||
输入 | 电压*1 | AC100~240V, DC90~350V (允许范围:AC85~264V) *6 | ||||
频率*1 | 50/60Hz (47~63Hz) | |||||
电流(典型) | AC115V输入 | 2.4A | 4.7A | |||
AC230V输入 | 1.3A | 2.3A | ||||
功率因数 (典型) | AC230V输入 | 0.9 | 0.97 | |||
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | |||||
漏电流 (典型) | AC115V输入 | 0.23mA | 0.3mA | |||
AC230V输入 | 0.33mA | 0.49mA | ||||
浪涌电流 (典型)*2 | AC115V输入 | 16A | ||||
AC230V输入 | 32A | |||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | ||||
纹波*4 | 20MHz时 (典型) | 180mV | 350mV | 230mV | 470mV | |
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | |||||
负载变动(额定输入电压) | 1.5%以下 (24 V、48 V)、0%~100%负载时 | |||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | |||||
启动时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 250ms | 290ms | 380ms | ||
AC230V输入 | 250ms | 290ms | 260ms | |||
保持时间 (典型)*2 | AC115V输入 | 44ms | 43ms | 40ms | ||
AC230V输入 | 44ms | 50ms | ||||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的121%~160% (130%标准值) | ||||
过电压保护*2 | 有*5 | |||||
电源升压 | 额定电流的120% (请参见样本中的“工程数据”) | |||||
并联运行 | 有(请参见样本中的“工程数据”) | |||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | |||||
其他 | 使用环境温度 | -40~70℃ (请参见样本中的“工程数据”) | ||||
保存温度 | -40~85℃ | |||||
使用环境湿度 | 0%~95% (保存湿度:0%~95%) | |||||
耐电压(检测电流:20mA) | AC3.0kV,1分钟。(所有输入和输出之间) AC2.0kV,1分钟。(所有输入和PE端子之间 ) AC1.0kV,1分钟。(所有输出和PE端子之间) | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | |||||
耐振动 | 10~55Hz,0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | |||||
10~150 Hz,0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80分钟 | ||||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | |||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B,基于FCC ClassA | ||||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | |||||
EMS | 符合EN61204-3高等级 | |||||
适用标准 | UL列名:UL508 (列名) UL UR:UL60950-1 (认证) cUL:CSA C22.2 No.107.1 cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178, EN60950-1 英国劳氏标准*7 ANSI/ISA 12.12.01 (480-W型除外) CSA C22.2 No.213 (480-W型除外) | |||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1)、 PELV (EN60204-1, EN50178)标准、 电源变压器安全 (EN61558-2-16)标准 EN50274适用端子部件 | |||||
保护程度 | EN / IEC60529 IP20 | |||||
SEMI | F47-0706 (AC200~240V输入时)标准 | |||||
质量 | 900g | 1,500g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|