额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流*1 | 型号 | ||
60 W | 单相 AC100~240 V DC90~350 V | 24 V | 2.5 A | S8VK-C06024 | ||
120 W | 24 V | 5 A | S8VK-C12024 | |||
240 W | 24 V | 10 A | S8VK-C24024 | |||
480 W | 24 V | 20 A | S8VK-C48024 |
额定功率 | 60 W | 120 W | 240 W | 480 W | |||||
额定功率 | 输出电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | ||||
效率(典型) | AC230V输入 | 88% | 89% | 89% | 92% | ||||
输入 | 电压*1 | AC100~240V,DC90~350V(允许范围:AC85~264V) | |||||||
频率*1 | 50/60 Hz (47~450 Hz) | 50/60 Hz (47~63 Hz) | |||||||
电流(典型) | AC115V输入 | 1.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 4.8 A | ||||
AC230V输入 | 0.7 A | 1.4 A | 1.3 A | 2.4 A | |||||
功率因数(典型) | AC230V输入 | 0.44 | 0.45 | 0.92 | 0.97 | ||||
高谐波电流 | - | 符合EN61000-3-2 | |||||||
漏电流(典型) | AC115V输入 | 0.19 mA | 0.19 mA | 0.24 mA | 0.26 mA | ||||
AC230V输入 | 0.34 mA | 0.36 mA | 0.54 mA | 0.65 mA | |||||
浪涌电流(典型)*2 | AC115V输入 | 16 A | |||||||
AC230V输入 | 32 A | ||||||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | |||||||
20MHz时的纹波(典型)*4 | AC230V输入 | 70 mV | 120 mV | 70 mV | 130 mV | ||||
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | ||||||||
负载变动(额定输入电压) | 1.5%以下、0%~100%负载时 | ||||||||
温度变动 | 0.05%℃以下 | ||||||||
启动时间(典型)*2 | AC115V输入 | 530 ms | 720 ms | 790 ms | 770 ms | ||||
AC230V输入 | 410 ms | 510 ms | 750 ms | 670 ms | |||||
保持时间(典型)*2 | AC115V输入 | 24 ms | 27 ms | 34 ms | 21 ms | ||||
AC230V输入 | 117 ms | 128 ms | 36 ms | 22 ms | |||||
附加功能 | 过载保护*2 | 额定负载电流的105%~160% | |||||||
过电压保护*2 | 有*5 | ||||||||
并联运行 | 无 | ||||||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | ||||||||
其他 | 使用环境温度 | -25~60℃(请参见工程数据) | |||||||
保存温度 | -25~65℃ | ||||||||
使用环境湿度 | 20%~90% (保存湿度:10%~95%) | ||||||||
耐电压(检测电流:20mA) | AC3.0kV, 1分钟。(所有输入和输出之间) | ||||||||
AC2.0kV, 1分钟。(所有输入和PE端子之间) | |||||||||
AC1.0kV, 1分钟。(所有输出和PE端子之间) | |||||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间),DC500V时 | ||||||||
耐振动 | 10~55Hz, 0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | ||||||||
10~150 Hz, 0.35mm单振幅 | |||||||||
(60W、120W、240W为5G以下, 480W为3G以下),3轴方向各80分钟 | |||||||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | ||||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | ||||||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3EN55011ClassA,基于FCCClassA | |||||||
辐射 | 符合EN61204-3EN55011ClassA | ||||||||
EMS | 符合EN61204-3高级别 | ||||||||
适用标准 | UL列名:UL508(列名) | ||||||||
ULUR:UL60950-1(认证) | |||||||||
cUL:CSAC22.2No.107.1 | |||||||||
cUR:CSAC22.2No.60950-1 | |||||||||
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805) | |||||||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1) | ||||||||
EN50274适用端子部件 | |||||||||
保护等级 | EN/IEC60529IP20 | ||||||||
SEMI | F47-0706(AC200~240V) | ||||||||
质量 | 260 g | 580 g | 940 g | 1550 g |
额定功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流*1 | 型号 | ||
60 W | 单相 AC100~240 V DC90~350 V | 24 V | 2.5 A | S8VK-C06024 | ||
120 W | 24 V | 5 A | S8VK-C12024 | |||
240 W | 24 V | 10 A | S8VK-C24024 | |||
480 W | 24 V | 20 A | S8VK-C48024 |
额定功率 | 60 W | 120 W | 240 W | 480 W | |||||
额定功率 | 输出电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | ||||
效率(典型) | AC230V输入 | 88% | 89% | 89% | 92% | ||||
输入 | 电压*1 | AC100~240V,DC90~350V(允许范围:AC85~264V) | |||||||
频率*1 | 50/60 Hz (47~450 Hz) | 50/60 Hz (47~63 Hz) | |||||||
电流(典型) | AC115V输入 | 1.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 4.8 A | ||||
AC230V输入 | 0.7 A | 1.4 A | 1.3 A | 2.4 A | |||||
功率因数(典型) | AC230V输入 | 0.44 | 0.45 | 0.92 | 0.97 | ||||
高谐波电流 | - | 符合EN61000-3-2 | |||||||
漏电流(典型) | AC115V输入 | 0.19 mA | 0.19 mA | 0.24 mA | 0.26 mA | ||||
AC230V输入 | 0.34 mA | 0.36 mA | 0.54 mA | 0.65 mA | |||||
浪涌电流(典型)*2 | AC115V输入 | 16 A | |||||||
AC230V输入 | 32 A | ||||||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保证值) | |||||||
20MHz时的纹波(典型)*4 | AC230V输入 | 70 mV | 120 mV | 70 mV | 130 mV | ||||
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载) | ||||||||
负载变动(额定输入电压) | 1.5%以下、0%~100%负载时 | ||||||||
温度变动 | 0.05%℃以下 | ||||||||
启动时间(典型)*2 | AC115V输入 | 530 ms | 720 ms | 790 ms | 770 ms | ||||
AC230V输入 | 410 ms | 510 ms | 750 ms | 670 ms | |||||
保持时间(典型)*2 | AC115V输入 | 24 ms | 27 ms | 34 ms | 21 ms | ||||
AC230V输入 | 117 ms | 128 ms | 36 ms | 22 ms | |||||
附加功能 | 过载保护*2 | 额定负载电流的105%~160% | |||||||
过电压保护*2 | 有*5 | ||||||||
并联运行 | 无 | ||||||||
串联运行 | 最多2台(使用外接二极管) | ||||||||
其他 | 使用环境温度 | -25~60℃(请参见工程数据) | |||||||
保存温度 | -25~65℃ | ||||||||
使用环境湿度 | 20%~90% (保存湿度:10%~95%) | ||||||||
耐电压(检测电流:20mA) | AC3.0kV, 1分钟。(所有输入和输出之间) | ||||||||
AC2.0kV, 1分钟。(所有输入和PE端子之间) | |||||||||
AC1.0kV, 1分钟。(所有输出和PE端子之间) | |||||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间),DC500V时 | ||||||||
耐振动 | 10~55Hz, 0.375mm单振幅, 3轴方向各2小时 | ||||||||
10~150 Hz, 0.35mm单振幅 | |||||||||
(60W、120W、240W为5G以下, 480W为3G以下),3轴方向各80分钟 | |||||||||
耐冲击 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | ||||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色),当额定电压为80%~90%或以上时点亮 | ||||||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3EN55011ClassA,基于FCCClassA | |||||||
辐射 | 符合EN61204-3EN55011ClassA | ||||||||
EMS | 符合EN61204-3高级别 | ||||||||
适用标准 | UL列名:UL508(列名) | ||||||||
ULUR:UL60950-1(认证) | |||||||||
cUL:CSAC22.2No.107.1 | |||||||||
cUR:CSAC22.2No.60950-1 | |||||||||
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805) | |||||||||
符合的标准 | SELV (EN60950-1/EN50178/UL60950-1) | ||||||||
EN50274适用端子部件 | |||||||||
保护等级 | EN/IEC60529IP20 | ||||||||
SEMI | F47-0706(AC200~240V) | ||||||||
质量 | 260 g | 580 g | 940 g | 1550 g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|