产品概述
1、以合理的价格为您提供高可靠性产品。 有助于设备稳定运行,令人放心的开关电源。
2、欧姆龙的电源事业有着悠久的历史,始终秉承精益求精的精神,以确保产品的品质稳定。
选择合适的开关电源
避免不必要的故障
产品特点
1、在供电不稳的场所,经常出现瞬间输入AC300V左右的异常电压,本系列产品可承受此类的瞬间异常输入电压。
<异常电压现象>
2、增强了由变频器引起的数十kHz噪音干扰的抵抗能力。
<噪音现象>
3、无微不至的设计,实现稳定的品质及放心的可靠性。
<品质保证>
尺寸图
(单位:mm)
卧式端子台型
S8FS-C025□□(25W)
S8FS-C035□□(35W)
S8FS-C050□□(50W)
S8FS-C075□□(75W)
S8FS-C100□□(100W)
注. 图为100W。
75W的端子数为5。
S8FS-C150□□(150W)
S8FS-C200□□(200W)
S8FS-C350□□(350W)
立式端子台型号尺寸图请查看产品目录。
使用案例
相关产品
推荐商品|
MY-GS系列继电器 | LYJ系列一般通用继电器 | CP1系列CP1H CPU单元 |
MY2N-GS DC24 | LY2N-J DC24 | CP1H-X40DT-D |
| | |
规格表
性能规格
|
|
80% typ. | 84% typ. | 84% typ. | 85% typ. |
82% typ. | 85% typ. | 86% typ. | 87% typ. |
单相AC85~264V、DC120~370V(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
0.3A typ. |
0.19A typ. |
— |
0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA |
0.10mA | 0.10mA | 0.10mA | 0.10mA |
16A typ. |
32A typ. |
3A | 1.3A | 1A | 0.7A |
-10~+10%(V.ADJ) |
30mVp-p以下 | 30mVp-p以下 | 40mVp-p以下 | 30mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
490ms typ. | 500ms typ. | 470ms typ. | 480ms typ. |
470ms typ. | 480ms typ. | 450ms typ. | 460ms typ. |
14ms typ. | 16ms typ. | 18ms typ. | 15ms typ. |
83ms typ. | 87ms typ. | 92ms typ. | 79ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
150g以下 |
无 |
— |
|
|
80% typ. | 84% typ. | 85% typ. | 86% typ. |
82% typ. | 86% typ. | 88% typ. | 88% typ. |
单相AC85~264V、DC120~370V(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
0.49A typ. |
0.3A typ. |
— |
0.10mA | 0.10mA | 0.10mA | 0.10mA |
0.20mA | 0.20mA | 0.20mA | 0.20mA |
16A typ. |
32A typ. |
5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A |
-10~+10%(V.ADJ) |
20mVp-p以下 | 20mVp-p以下 | 30mVp-p以下 | 40mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
390ms typ. | 340ms typ. | 400ms typ. | 360ms typ. |
360ms typ. | 350ms typ. | 400ms typ. | 360ms typ. |
17ms typ. | 22ms typ. | 23ms typ. | 21ms typ. |
103ms typ. | 113ms typ. | 117ms typ. | 112ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
250g以下 |
无 |
— |
|
|
81% typ. | 83% typ. | 84% typ. | 87% typ. |
81% typ. | 84% typ. | 84% typ. | 87% typ. |
单相AC85~264V、DC120~370V(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
0.66A typ. |
0.41A typ. |
— |
0.15mA | 0.15mA | 0.15mA | 0.15mA |
0.30mA | 0.25mA | 0.25mA | 0.25mA |
16A typ. |
32A typ. |
7A | 3A | 2.4A | 1.5A |
-10~+10%(V.ADJ) |
80mVp-p以下 | 90mVp-p以下 | 90mVp-p以下 | 80mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
750ms typ. | 750ms typ. | 760ms typ. | 770ms typ. |
700ms typ. | 690ms typ. | 710ms typ. | 720ms typ. |
13ms typ. | 14ms typ. | 14ms typ. | 15ms typ. |
74ms typ. | 75ms typ. | 75ms typ. | 79ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
250g以下 |
无 |
— |
|
|
79% typ. | 83% typ. | 84% typ. | 86% typ. | 87% typ. |
80% typ. | 84% typ. | 85% typ. | 86% typ. | 87% typ. |
单相AC85~264V、DC120~370V(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
0.97A typ. |
0.59A typ. |
— |
0.25mA | 0.25mA | 0.25mA | 0.25mA | 0.25mA |
0.60mA | 0.55mA | 0.55mA | 0.55mA | 0.55mA |
16A typ. |
32A typ. |
10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.1A |
-10~+10%(V.ADJ) |
80mVp-p以下 | 110mVp-p以下 | 100mVp-p以下 | 100mVp-p以下 | 120mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
730ms typ. | 730ms typ. | 710ms typ. | 710ms typ. | 770ms typ. |
680ms typ. | 670ms typ. | 610ms typ. | 640ms typ. | 690ms typ. |
12ms typ. | 14ms typ. | 14ms typ. | 14ms typ. | 14ms typ. |
71ms typ. | 77ms typ. | 78ms typ. | 77ms typ. | 80ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
300g以下 |
无 |
— |
|
|
75% typ. | 83% typ. | 84% typ. | 87% typ. | 87% typ. |
77% typ. | 83% typ. | 84% typ. | 87% typ. | 87% typ. |
单相AC85~264V、DC120~370V(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
1.4A typ. |
0.83A typ. |
— |
0.25mA | 0.25mA | 0.25mA | 0.25mA | 0.25mA |
0.60mA | 0.60mA | 0.60mA | 0.60mA | 0.60mA |
16A typ. |
32A typ. |
14A | 6.2A | 5A | 3.2A | 1.6A |
-10~+10%(V.ADJ) |
80mVp-p以下 | 110mVp-p以下 | 90mVp-p以下 | 110mVp-p以下 | 140mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
750ms typ. | 720ms typ. | 730ms typ. | 750ms typ. | 700ms typ. |
710ms typ. | 680ms typ. | 690ms typ. | 690ms typ. | 730ms typ. |
12ms typ. | 13ms typ. | 13ms typ. | 14ms typ. | 15ms typ. |
75ms typ. | 74ms typ. | 74ms typ. | 76ms typ. | 78ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
13.5万小时以上 |
10年以上 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
350g以下 |
无 |
— |
|
|
80% typ. | 82% typ. | 83% typ. |
81% typ. | 83% typ. | 84% typ. |
单相AC85~132V、单相AC176~264V、DC248~373V 开关切换方式(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
2A typ. |
1.1A typ. |
— |
0.35mA | 0.35mA | 0.35mA |
0.60mA | 0.55mA | 0.60mA |
32A typ. |
32A typ. |
20A | 8.5A | 7A |
-10~+10%(V.ADJ) |
70mVp-p以下 | 100mVp-p以下 | 70mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
740ms typ. | 310ms typ. | 360ms typ. |
710ms typ. | 540ms typ. | 450ms typ. |
23ms typ. | 37ms typ. | 36ms typ. |
29ms typ. | 40ms typ. | 39ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
13.5万小时以上 |
10年以上 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
400g以下 |
无 |
— |
|
|
85% typ. | 86% typ. | 87% typ. |
87% typ. | 87% typ. | 88% typ. |
单相AC85~132V、单相AC176~264V、DC248~373V 开关切换方式(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
2A typ. |
1.1A typ. |
— |
0.35mA | 0.40mA | 0.40mA |
0.50mA | 0.60mA | 0.60mA |
32A typ. |
32A typ. |
4.5A | 2.8A | 2.3A |
-10~+10%(V.ADJ) |
120mVp-p以下 | 90mVp-p以下 | 120mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
350ms typ. | 320ms typ. | 380ms typ. |
380ms typ. | 480ms typ. | 580ms typ. |
34ms typ. | 36ms typ. | 34ms typ. |
39ms typ. | 41ms typ. | 38ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
13.5万小时以上 |
10年以上 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
400g以下 |
无 |
— |
|
|
81% typ. | 84% typ. | 85% typ. |
82% typ. | 85% typ. | 86% typ. |
单相AC90~132V、单相AC180~264V、DC254~373V 开关切换方式(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
2.8A typ. |
1.6A typ. |
— |
0.50mA | 0.50mA | 0.50mA |
0.75mA | 0.75mA | 0.75mA |
32A typ. |
32A typ. |
26A | 12.5A | 10A |
-10~+10%(V.ADJ) |
50mVp-p以下 | 90mVp-p以下 | 110mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
770ms typ. | 730ms typ. | 740ms typ. |
750ms typ. | 720ms typ. | 730ms typ. |
29ms typ. | 24ms typ. | 27ms typ. |
35ms typ. | 30ms typ. | 31ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
13.5万小时以上 |
10年以上 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
500g以下 |
无 |
— |
|
|
86% typ. | 86% typ. | 87% typ. |
87% typ. | 87% typ. | 88% typ. |
单相AC90~132V、单相AC180~264V、DC254~373V 开关切换方式(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
2.8A typ. |
1.6A typ. |
— |
0.50mA | 0.40mA | 0.50mA |
0.70mA | 0.60mA | 0.70mA |
32A typ. |
32A typ. |
6.5A | 4.3A | 3.3A |
-10~+10%(V.ADJ) |
100mVp-p以下 | 200mVp-p以下 | 120mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
770ms typ. | 730ms typ. | 760ms typ. |
760ms typ. | 720ms typ. | 750ms typ. |
23ms typ. | 23ms typ. | 21ms typ. |
28ms typ. | 29ms typ. | 27ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
13.5万小时以上 |
10年以上 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
500g以下 |
无 |
— |
|
|
81% typ. | 85% typ. | 88% typ. | 89% typ. | 88% typ. |
81% typ. | 87% typ. | 88% typ. | 90% typ. | 90% typ. |
单相AC90~132V、单相AC180~264V、DC254~373V 开关切换方式(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
4A typ. |
2.3A typ. |
— |
0.35mA | 0.25mA | 0.40mA | 0.20mA | 0.40mA |
0.60mA | 0.50mA | 0.75mA | 0.45mA | 0.80mA |
16A typ. |
32A typ. |
40A | 17A | 8.8A | 5.9A | 4.43A |
-10~+10%(V.ADJ) |
60mVp-p以下 | 60mVp-p以下 | 110mVp-p以下 | 130mVp-p以下 | 120mVp-p以下 |
0.5%以下 |
1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
620ms typ. | 630ms typ. | 580ms typ. | 630ms typ. | 620ms typ. |
600ms typ. | 610ms typ. | 550ms typ. | 600ms typ. | 600ms typ. |
32ms typ. | 30ms typ. | 38ms typ. | 30ms typ. | 31ms typ. |
37ms typ. | 35ms typ. | 45ms typ. | 37ms typ. | 37ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
无 |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+50℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。) |
(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
13.5万小时以上 |
10年以上 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
700g以下 |
无 |
— |
|
|
77% typ. | 83% typ. | 86% typ. | 87% typ. | 87% typ. |
78% typ. | 85% typ. | 88% typ. | 88% typ. | 88% typ. |
单相AC90~132V、单相AC180~264V、DC254~373V 开关切换方式(DC输入时L端子为+极、安全标准在对象范围外)(降额因输入电压而异。请参阅样本的降额曲线。) |
50/60Hz(47~450Hz) |
6.4A typ. |
3.5A typ. |
— |
0.40mA | 0.40mA | 0.40mA | 0.40mA | 0.40mA |
0.75mA | 0.80mA | 0.75mA | 0.80mA | 0.80mA |
16A typ. |
32A typ. |
60A | 29A | 14.6A | 9.7A | 7.32A |
-10~+10%(V.ADJ) |
110mVp-p以下 | 130mVp-p以下 | 120mVp-p以下 | 180mVp-p以下 | 180mVp-p以下 |
0.5%以下 |
2.0%以下 | 1.0%以下 |
0.03%/℃以下 |
610ms typ. | 620ms typ. | 580ms typ. | 610ms typ. | 610ms typ. |
570ms typ. | 590ms typ. | 560ms typ. | 590ms typ. | 590ms typ. |
25ms typ. | 18ms typ. | 17ms typ. | 19ms typ. | 19ms typ. |
31ms typ. | 25ms typ. | 23ms typ. | 25ms typ. | 24ms typ. |
有,自动复位 |
有 额定输出电压的115%以上,断路(断电复位) |
有 断路(断电复位)(冷却风扇异常时的过热保护) |
可(最多2台、需要外接二极管) |
不可,但可备份运行(需要外接二极管) |
无 |
无 |
有(LED,颜色:绿) |
-20~+60℃(降额因温度而异。请参阅样本的降额曲线。)(不结冰、凝露) |
-40~+85℃(不结冰、凝露) |
20~90%RH(储存湿度10~95%RH) |
10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,10~500Hz 单振幅0.26mm 3个方向 各1h |
150m/s2 6个方向 各3次 |
13.5万小时以上 |
10年以上 |
请参阅样本的“外形尺寸”。 |
800g以下 |
有(内部温度的ON/OFF控制) |
— |
*请确认样本的“条件”。 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。