风扇类型 | R87F-A[]A15 AC轴流风扇 ([]120×t38、端子类型) | R87F-A[]A13 AC轴流风扇 ([]120×t25、端子类型) | R87F-A[]A93 AC轴流风扇 ([]92×t25、端子类型) | R87F-A[]A85 AC轴流风扇 ([]80×t38、端子类型) | R87F-A[]A83 AC轴流风扇 ([]80×t25、引线类型) | |
马达种类 | 单相屏蔽线圈感应马达(2极,开放式) | |||||
引出端子 | 端子类型 | |||||
绝缘等级 | IEC B种(130°C) UL A种(105°C) CSA A种(105°C) | |||||
绝缘抗阻 | 100MΩmin. (at 500 VDC) 电源连接部全体与非充电金属部 | |||||
绝缘耐压 | AC2,000V(1分钟) 电源连接部全体与非充电金属部 | |||||
使用温度 | -30~+70°C(不结冰) | |||||
保存温度 | -40~+85°C(不结冰) | |||||
使用环境湿度 | 25~85%RH | |||||
保护方式 | 阻抗保护 | |||||
材质 | 框架 | 铸铝合金 | ||||
叶片 | 聚碳酸酯 | |||||
轴承 | 滚珠轴承 | |||||
质量 | 约540g | 约350g | 约300g | 约280g | 约230g | |
适用规格 | PSE、EN/IEC60335 (符合CE认证要求) | |||||
认证规格 | UL/CSA |
马达种类 | 单相屏蔽线圈感应马达(2极,开放式) | |
引出端子 | 引线类型 | |
绝缘等级 | IEC B种(130°C) UL A种(105°C) CSA A种(105°C) | |
绝缘抗阻 | 100MΩmin. (at 500 VDC) 电源连接部全体与非充电金属部 | |
绝缘耐压 | AC2,000V(1分钟) 电源连接部全体与非充电金属部 | |
保护构造 | IP X7 |
使用环境温度 | -20~+70°C (不结冰) | |
保存温度 | -40~+85°C (不结冰) | |
保护方式 | 阻抗保护 | |
材质 | 框架 | 铸铝合金 黑色烤漆 |
叶片 | 铸锌合金 | |
轴承 | 滚珠轴承 | |
质量 | 约650g | |
适合规格 | EN/IEC60335(符合CE认证要求) | |
认证规格 | cUL |
风扇类型 | R87T-A[]A07 AC轴流风扇 (φ150×t55、引线类型) | R87T-A[]A05 AC轴流风扇 (φ150×t38、引线类型) | R87T-A[]A15 AC轴流风扇 ([]120×t38、端子类型) | R87T-A[]A85 AC轴流风扇 ([]80×t38、引线类型) | R87T-A[]A83 AC轴流风扇 ([]80×t25、引线类型) | |
马达种类 | 单相屏蔽线圈感应马达(2极,开放式) | |||||
引出端子 | 引线类型 | 端子类型 | 引线类型 | |||
绝缘等级 | IEC B种(130°C) UL A种(105°C) | |||||
绝缘抗阻 | 100MΩmin. (at 500 VDC) 电源连接部全体与非充电金属部 | |||||
绝缘耐压 | AC2,000V(1分钟) 电源连接部全体与非充电金属部 | |||||
使用温度 | -20~+70°C(不结冰) | |||||
保存温度 | -40~+85°C(不结冰) | |||||
使用环境湿度 | 25~85%RH | |||||
保护方式 | 过热保护 | 阻抗保护 | ||||
材质 | 框架 | 铸铝合金 | ||||
叶片 | 钢制(黑色烤漆) | |||||
轴承 | 滚珠轴承 | |||||
质量 | 约1200g | 约840g | 约570g | 约440g | 330g | |
适用规格 | EN/IEC60335 (符合CE认证要求) | PSE、EN/IEC60335 (符合CE认证要求) | EN/IEC60335 (符合CE认证要求) | |||
认证规格 | UL |
长度 | 型号 | 质量 | |
1m | R87F-PC | 约37g | |
R87F-PCJT | 约33g | ||
2m | R87F-PC-20 | 约70g | |
R87F-PCJT-20 | 约58g |
尺寸 | 型号 | 质量 | |
Φ 150 | R87F-FG150 | 约58g | |
Φ120 | R87F-FG120 | 约45g | |
Φ92 | R87F-FG90 | 约25g | |
Φ80 | R87F-FG80 | 约20g |
尺寸 | 型号 | 质量 | |
[]120 | R87F-FL120 | 约43g | |
[]92 | R87F-FL90 | 约30g | |
[]80 | R87F-FL80 | 约21g | |
[]120 | R87F-FL120S | 约19g |
系列名称 | 尺寸(mm) | 型号 |
R87F 塑胶叶片 | []120×t38 | R87F-A[]A15 |
[]120×t25 | R87F-A[]A13 | |
[]92×t25 | R87F-A[]A93 | |
[]80×t38 | R87F-A[]A85 | |
[]80×t25 | R87F-A[]A83 | |
R87T 金属叶片 | []120×t38 | R87T-A[]A15H-WR |
Φ 150×t55 | R87T-A[]A07 | |
Φ 150×t38 | R87T-A[]A05 | |
[]120×t38 | R87T-A[]A15 | |
[]80×t38 | R87T-A[]A85 | |
[]80×t25 | R87T-A[]A83 |
项目 | 额定电压(V) | 允许电压 变动范围 (%) | 频率 (HZ) | 额定电流 (A)* | 额定输出 (W)* | 额定转速 (r/min)* | 最大风量 (m3/min)* | 最大静压 (Pa)* | 噪音 | ||||||
型号 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
R87F-A1A15HP | 100 | 额定电压的85~110% | 50/60 | 0.23 | 0.22 | 15 | 14 | 2750 | 3200 | 2.7 | 3.1 | 93.1 | 80.4 | 42 | 46 |
R87F-A3A15HP | 115 | 0.2 | 0.18 | ||||||||||||
R87F-A4A15HP | 200 | 0.11 | 0.1 | ||||||||||||
R87F-A6A15HP | 230 | 0.1 | 0.085 | ||||||||||||
R87F-A1A15MP | 100 | 0.21 | 0.18 | 15 | 14 | 2450 | 2700 | 2.2 | 2.5 | 63.7 | 63.7 | 39 | 42 | ||
R87F-A3A15MP | 115 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||
R87F-A4A15MP | 200 | 0.1 | 0.09 | ||||||||||||
R87F-A6A15MP | 230 | 0.085 | 0.075 | ||||||||||||
R87F-A1A15LP | 100 | 0.17 | 0.15 | 11 | 10 | 2100 | 2250 | 2 | 2.1 | 44.1 | 44.1 | 36 | 38 | ||
R87F-A3A15LP | 115 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||
R87F-A4A15LP | 200 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||
R87F-A6A15LP | 230 | 0.072 | 0.064 | ||||||||||||
R87F-A1A13HP | 100 | 0.18 | 0.15 | 14 | 12 | 2400 | 2800 | 1.9 | 2.2 | 44.1 | 42.2 | 39 | 43 | ||
R87F-A3A13HP | 115 | 0.16 | 0.13 | ||||||||||||
R87F-A4A13HP | 200 | 0.096 | 0.078 | ||||||||||||
R87F-A6A13HP | 230 | 0.085 | 0.068 | ||||||||||||
R87F-A1A13LP | 100 | 0.14 | 0.11 | 12 | 10 | 1700 | 2000 | 1.3 | 1.5 | 19.6 | 23.5 | 32 | 34 | ||
R87F-A3A13LP | 115 | 0.13 | 0.1 | ||||||||||||
R87F-A4A13LP | 200 | 0.07 | 0.055 | ||||||||||||
R87F-A6A13LP | 230 | 0.052 | 0.045 | ||||||||||||
R87F-A1A85HP | 100 | 0.14 | 0.115 | 10 | 9 | 2700 | 3200 | 0.8 | 0.9 | 42.1 | 58.8 | 32 | 36 | ||
R87F-A3A85HP | 115 | 0.12 | 0.1 | ||||||||||||
R87F-A4A85HP | 200 | 0.08 | 0.06 | ||||||||||||
R87F-A6A85HP | 230 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||
R87F-A1A85LP | 100 | 0.09 | 0.08 | 7 | 6 | 2200 | 2500 | 0.6 | 0.7 | 25 | 32 | 26 | 29 | ||
R87F-A3A85LP | 115 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||
R87F-A4A85LP | 200 | 0.05 | 0.04 | ||||||||||||
R87F-A6A85LP | 230 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||
R87F-A1A83H | 100 | 0.097 | 0.08 | 7 | 6 | 2600 | 3000 | 0.6 | 0.7 | 39.2 | 53.9 | 32 | 36 | ||
R87F-A3A83H | 115 | 0.085 | 0.07 | ||||||||||||
R87F-A4A83H | 200 | 0.048 | 0.041 | ||||||||||||
R87F-A6A83H | 230 | 0.046 | 0.039 | ||||||||||||
R87F-A1A83L | 100 | 0.063 | 0.055 | 5 | 4 | 1900 | 2100 | 0.4 | 0.5 | 19.5 | 23.5 | 28 | 30 | ||
R87F-A3A83L | 115 | 0.055 | 0.048 | ||||||||||||
R87F-A4A83L | 200 | 0.033 | 0.03 | ||||||||||||
R87F-A6A83L | 230 | 0.028 | 0.024 | ||||||||||||
R87T-A1A15H-WR | 100 | 0.35 | 0.28 | 22 | 20 | 2550 | 2900 | 2.7 | 3.2 | 75 | 80 | 42 | 46 | ||
R87T-A3A15H-WR | 115 | 0.3 | 0.24 | ||||||||||||
R87T-A4A15H-WR | 200 | 0.17 | 0.135 | ||||||||||||
R87T-A6A15H-WR | 200~230 | 0.145 | 0.115 | 15~22 | |||||||||||
R87T-A1A07H | 100 | 0.48 | 0.42 | 43 | 40 | 2800 | 3250 | 5 | 5.8 | 118 | 88 | 52 | 56 | ||
R87T-A3A07H | 115 | 0.42 | 0.37 | ||||||||||||
R87T-A4A07H | 200 | 0.24 | 0.21 | ||||||||||||
R87T-A6A07H | 230 | 0.21 | 0.19 | ||||||||||||
R87T-A1A05H | 100 | 0.55 | 0.46 | 50 | 48 | 2650 | 3100 | 4.8 | 5.7 | 104 | 107 | 56 | 58 | ||
R87T-A3A05H | 115 | 0.47 | 0.39 | ||||||||||||
R87T-A4A05H | 200 | 0.26 | 0.22 | ||||||||||||
R87T-A6A05H | 230 | 0.22 | 0.19 | ||||||||||||
R87T-A1A15HP | 100 | 0.25 | 0.21 | 20 | 18 | 2700 | 3100 | 2.6 | 3 | 66.6 | 58.8 | 42 | 46 | ||
R87T-A3A15HP | 115 | 0.215 | 0.19 | ||||||||||||
R87T-A4A15HP | 200 | 0.13 | 0.11 | ||||||||||||
R87T-A6A15HP | 230 | 0.105 | 0.095 | ||||||||||||
R87T-A1A15MP | 100 | 0.22 | 0.19 | 16 | 14 | 2350 | 2750 | 1.7 | 2 | 36.7 | 37.3 | 36 | 40 | ||
R87T-A3A15MP | 115 | 0.2 | 0.17 | ||||||||||||
R87T-A4A15MP | 200 | 0.11 | 0.1 | ||||||||||||
R87T-A6A15MP | 230 | 0.1 | 0.085 | ||||||||||||
R87T-A1A85H | 100 | 0.18 | 0.16 | 12 | 10 | 2800 | 3300 | 0.8 | 0.9 | 42 | 58 | 37 | 40 | ||
R87T-A3A85H | 115 | 0.155 | 0.135 | ||||||||||||
R87T-A4A85H | 200 | 0.085 | 0.075 | ||||||||||||
R87T-A6A85H | 230 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||
R87T-A1A83H | 100 | 0.18 | 0.15 | 12 | 11 | 2500 | 3000 | 0.5 | 0.6 | 34 | 49 | 33 | 36 | ||
R87T-A3A83H | 115 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||
R87T-A4A83H | 200 | 0.087 | 0.075 | ||||||||||||
R87T-A6A83H | 230 | 0.075 | 0.065 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|