极数 | 1极 | 2极 | |||
分类 | 型号 | 额定电压(V) | 型号 | 额定电压(V) | |
标准型 | G2R-1-S | AC12、24、100/(110)V | G2R-2-S | AC12、24、100/(110)V | |
AC200/(220)V | AC200/(220)V | ||||
DC5、6、12、24、48V | DC5、6、12、24、48V | ||||
DC100V | DC100V | ||||
动作指示灯内置型 | G2R-1-SN | AC12、24、100/(110)V | G2R-2-SN | AC12、24、100/(110)V | |
AC200/(220)V | AC200/(220)V | ||||
DC5、6、12、24、48V | DC5、6、12、24、48V | ||||
DC100V | DC100V | ||||
二极管内置型 | G2R-1-SD | DC5、6、12、24、48V | G2R-2-SD | DC5、6、12、24、48V | |
DC100V | DC100V | ||||
动作指示灯和二极管内置型 | G2R-1-SND | DC5、6、12、24、48V | G2R-2-SND | DC5、6、12、24、48V | |
带闭锁摆杆动作指示灯内置型 | G2R-1-SNI(S) | AC100/(110)V | G2R-2-SNI(S) | AC100/(110)V | |
AC200/(220)V | AC200/(220)V | ||||
DC12、24V | DC12、24V | ||||
带闭锁摆杆动作指示灯和二极管内置型 | G2R-1-SNDI(S) | DC12、24V | G2R-2-SNDI(S) | DC12、24V |
项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压 (V) | 功耗(VA、W) | |||
额定电压(V) | 50Hz | 60Hz | 铁片 开路时 | 铁片 动作时 | ||||||
AC | 12 | 93 | 75 | 65 | 0.19 | 0.39 | 80%以下 | 30%以上 | 1.1 | 约0.9 (60Hz) |
24 | 43.5 | 37.4 | 253 | 0.81 | 1.55 | |||||
100/(110) | 11 | 9/(10.6) | 4655 | 13.34 | 26.84 | |||||
200/(220) | 5.5 | 4.5/(5.3) | 20200 | 51.3 | 102 | |||||
DC | 5 | 106 | 47 | 0.2 | 0.39 | 70%以下 | 15%以上 | 1.1 | 约0.53 | |
6 | 87 | 69 | 0.25 | 0.48 | ||||||
12 | 43.2 | 278 | 0.98 | 2.35 | ||||||
24 | 21.6 | 1113 | 3.6 | 8.25 | ||||||
48 | 11.4 | 4220 | 15.2 | 29.82 | ||||||
100 | 5.2 | 19096 | 67.2 | 93.2 |
极数 | 1极 | 2极 | |||
项目 | 负载 | 电阻负载 | 电感负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | 电阻负载 | 电感负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
接点构成 | c接点 | ||||
接触构造 | 单一型 | ||||
接点材质 | Ag合金 | ||||
额定负载 | AC250V 10A、 DC30V 10A | AC250V 7.5A、 DC30V 5A | AC250V 5A、 DC30V 5A | AC250V 2A、 DC30V 3A | |
额定通电电流 | 10A | 5A | |||
接点电压的最大值 | AC440V、 DC125V | AC380V,、DC125V | |||
接点电流的最大值 | 10A | 5A | |||
开关容量的最大值 (参考值) | AC2,500VA、 DC300W | AC1,875VA、 DC150W | AC1,250VA、 DC150W | AC500VA、 DC90W | |
故障率P水准(参考值)* | DC5V 100mA | DC5V 10mA |
极数 | |||
项目 | 1极 | 2极 | |
接触电阻*1 | 30mΩ以下 (G2R-1-SNI、-SNDI为100mΩ以下) | 50mΩ以下 (G2R-2-SNI、-SNDI为100mΩ以下) | |
动作时间*2 | 15ms以下 | ||
复位时间*2 | AC:10ms以下 DC:5ms以下(20ms以下 *3) | AC:15ms以下 DC:10ms以下(20ms以下 *3) | |
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | |
额定负载 | 1,800次/h | ||
绝缘电阻*4 | 1,000MΩ以上 | ||
耐电压*5 | 线圈和接点之间 AC5,000V 50/60Hz 1min 同极接点之间 AC1,000V 50/60Hz 1min | 线圈和接点之间 AC5,000V 50/60Hz 1min 异极接点之间 AC3,000V 50/60Hz 1min 同极接点之间 AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
误动作 | 励磁:200m/s2、无励磁:100m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | AC1,000万次以上、DC2,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |
电气 | 10万次以上(额定负载 开关频率1,800次/h) | ||
使用环境温度 | -40~+70℃(无结冰、无结露) | ||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||
质量 | 约20g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|