额定电压(V) | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 3 | 0.7 0.5 | 3 2 | 1.3 0.8 | ||||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 5 5 4 0.4 0.2 | 2 2 2 0.05 0.03 | 4 4 3 0.4 0.2 | 3 3 3 0.05 0.03 |
接点类型 | 标准负载 (AC250V, 3A;DC30V, 4A) | 按钮颜色 符号 | |||||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | 交替动作(自我保持型) | |||||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 黑色 | 浅灰色 | 黑色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC5V | A3PJ-90A11-05E(1) | A3PJ-90A12-05E(1) | A3PJ-90B11-05E(1) | A3PJ-90B12-05E(1) | R O G W |
DC12V | A3PJ-90A11-12E(1) | A3PJ-90A12-12E(1) | A3PJ-90B11-12E(1) | A3PJ-90B12-12E(1) | |||
DC24V | A3PJ-90A11-24E(1) | A3PJ-90A12-24E(1) | A3PJ-90B11-24E(1) | A3PJ-90B12-24E(1) | |||
变色 | DC12V | A3PJ-90AG1-12EK | --- | A3PJ-90BG1-12EK | A3PJ-90BG2-12EK | * 1 | |
DC24V | A3PJ-90AG1-24EK | A3PJ-90AG2-24EK | A3PJ-90BG1-24EK | A3PJ-90BG2-24EK | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3PJ-90A11-06 | A3PJ-90A12-06 | A3PJ-90B11-06 | A3PJ-90B12-06 | * 2 | |
AC/DC14V | A3PJ-90A11-14 | A3PJ-90A12-14 | A3PJ-90B11-14 | A3PJ-90B12-14 | |||
AC/DC28V | A3PJ-90A11-28 | A3PJ-90A12-28 | A3PJ-90B11-28 | A3PJ-90B12-28 | |||
DPDT | LED | DC5V | A3PJ-90C11-05E(1) | A3PJ-90C12-05E(1) | A3PJ-90D11-05E(1) | A3PJ-90D12-05E(1) | R O G W |
DC12V | A3PJ-90C11-12E(1) | A3PJ-90C12-12E(1) | A3PJ-90D11-12E(1) | A3PJ-90D12-12E(1) | |||
DC24V | A3PJ-90C11-24E(1) | A3PJ-90C12-24E(1) | A3PJ-90D11-24E(1) | A3PJ-90D12-24E(1) | |||
变色 | DC12V | A3PJ-90CG1-12EK | A3PJ-90CG2-12EK | A3PJ-90DG1-12EK | --- | * 1 | |
DC24V | A3PJ-90CG1-24EK | A3PJ-90CG2-24EK | A3PJ-90DG1-24EK | A3PJ-90DG2-24EK | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3PJ-90C11-06 | A3PJ-90C12-06 | A3PJ-90D11-06 | A3PJ-90D12-06 | * 2 | |
AC/DC14V | A3PJ-90C11-14 | A3PJ-90C12-14 | A3PJ-90D11-14 | A3PJ-90D12-14 | |||
AC/DC28V | A3PJ-90C11-28 | A3PJ-90C12-28 | A3PJ-90D11-28 | A3PJ-90D12-28 |
接点类型 | 微小负载 (AC125V, 0.1 A, DC30V, 0.1 A) | 按钮颜色符号 | |||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | ||||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 黑色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC5V | A3PJ-90E11-05E(1) | A3PJ-90E12-05E(1) | R O G W |
DC12V | A3PJ-90E11-12E(1) | A3PJ-90E12-12E(1) | |||
DC24V | A3PJ-90E11-24E(1) | A3PJ-90E12-24E(1) | |||
变色 | DC12V | A3PJ-90EG1-12EK | --- | *1 | |
DC24V | A3PJ-90EG1-24EK | A3PJ-90EG2-24EK | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3PJ-90E11-06 | A3PJ-90E12-06 | *2 | |
AC/DC14V | A3PJ-90E11-14 | --- | |||
AC/DC28V | A3PJ-90E11-28 | A3PJ-90E12-28 | |||
DPDT | LED | DC5V | A3PJ-90G11-05E(1) | --- | R O G W |
DC12V | A3PJ-90G11-12E(1) | A3PJ-90G12-12E(1) | |||
DC24V | A3PJ-90G11-24E(1) | A3PJ-90G12-24E(1) | |||
变色 | DC12V | A3PJ-90GG1-12EK | --- | *1 | |
DC24V | A3PJ-90GG1-24EK | ||||
白炽灯 | AC/DC6V | A3PJ-90G11-06 | A3PJ-90G12-06 | *2 | |
AC/DC14V | A3PJ-90G11-14 | A3PJ-90G12-14 | |||
AC/DC28V | A3PJ-90G11-28 | A3PJ-90G12-28 |
接点类型 | 标准负载 (AC250V, 3A;DC30V, 4A) | 按钮颜色符号 | |||||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | 交替动作(自我保持型) | |||||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 黑色 | 浅灰色 | 黑色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC5V | A3PJ-90A21-24E (1)(2) | A3PJ-90A22-24E (1)(2) | A3PJ-90B21-24E (1)(2) | A3PJ-90B22-24E (1)(2) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PJ-90A21-06 | A3PJ-90A22-06 | A3PJ-90B21-06 | A3PJ-90B22-06 | * | |
AC/DC14V | A3PJ-90A21-14 | A3PJ-90A22-14 | A3PJ-90B21-14 | A3PJ-90B22-14 | |||
AC/DC28V | A3PJ-90A21-28 | A3PJ-90A22-28 | A3PJ-90B21-28 | A3PJ-90B22-28 | |||
DPDT | LED | DC24V | A3PJ-90C21-24E (1)(2) | A3PJ-90C22-24E (1)(2) | A3PJ-90D21-24E (1)(2) | A3PJ-90D22-24E (1)(2) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PJ-90C21-06 | A3PJ-90C22-06 | A3PJ-90D21-06 | A3PJ-90D22-06 | * | |
AC/DC14V | A3PJ-90C21-14 | A3PJ-90C22-14 | A3PJ-90D21-14 | A3PJ-90D22-14 | |||
AC/DC28V | A3PJ-90C21-28 | A3PJ-90C22-28 | A3PJ-90D21-28 | A3PJ-90D22-28 |
接点类型 | 微小负载 (AC125V, 0.1 A, DC30V, 0.1 A) | 按钮颜色符号 | |||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | ||||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 黑色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC5V | A3PJ-90E21-24E (1)(2) | A3PJ-90E22-24E (1)(2) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PJ-90E21-06 | A3PJ-90E22-06 | * | |
AC/DC14V | A3PJ-90E21-14 | A3PJ-90E22-14 | |||
AC/DC28V | A3PJ-90E21-28 | A3PJ-90E22-28 | |||
DPDT | LED | DC5V | A3PJ-90G21-24E (1)(2) | A3PJ-90G22-24E (1)(2) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PJ-90G21-06 | A3PJ-90G22-06 | * | |
AC/DC14V | A3PJ-90G21-14 | A3PJ-90G22-14 | |||
AC/DC28V | A3PJ-90G21-28 | A3PJ-90G22-28 |
接点类型 | 标准负载 (AC250V, 3A;DC30V, 4A) | 按钮颜色符号 | |||||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | 交替动作(自我保持型) | |||||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 黑色 | 浅灰色 | 黑色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC5V | A3PA-90A11-05E(1) | A3PA-90A12-05E(1) | A3PA-90B11-05E(1) | A3PA-90B12-05E(1) | R O G W |
DC12V | A3PA-90A11-12E(1) | A3PA-90A12-12E(1) | A3PA-90B11-12E(1) | A3PA-90B12-12E(1) | |||
DC24V | A3PA-90A11-24E(1) | A3PA-90A12-24E(1) | A3PA-90B11-24E(1) | A3PA-90B12-24E(1) | |||
变色 | DC12V | A3PA-90AG1-12EK | A3PA-90AG2-12EK | A3PA-90BG1-12EK | A3PA-90BG2-12EK | * 1 | |
DC24V | A3PA-90AG1-24EK | A3PA-90AG2-24EK | A3PA-90BG1-24EK | A3PA-90BG2-24EK | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3PA-90A11-06 | A3PA-90A12-06 | A3PA-90B11-06 | A3PA-90B12-06 | * 2 | |
AC/DC14V | A3PA-90A11-14 | A3PA-90A12-14 | A3PA-90B11-14 | A3PA-90B12-14 | |||
AC/DC28V | A3PA-90A11-28 | A3PA-90A12-28 | A3PA-90B11-28 | A3PA-90B12-28 | |||
DPDT | LED | DC5V | A3PA-90C11-05E (1) | A3PA-90C12-05E (1) | A3PA-90D11-05E (1) | A3PA-90D12-05E (1) | R O G W |
DC12V | A3PA-90C11-12E (1) | A3PA-90C12-12E (1) | A3PA-90D11-12E (1) | A3PA-90D12-12E (1) | |||
DC24V | A3PA-90C11-24E (1) | A3PA-90C12-24E (1) | A3PA-90D11-24E (1) | A3PA-90D12-24E (1) | |||
变色 | DC12V | A3PA-90CG1-12EK | A3PA-90CG2-12EK | A3PA-90DG1-12EK | A3PA-90DG2-12EK | * 1 | |
DC24V | A3PA-90CG1-24EK | A3PA-90CG2-24EK | A3PA-90DG1-24EK | A3PA-90DG2-24EK | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3PA-90C11-06 | A3PA-90C12-06 | A3PA-90D11-06 | A3PA-90D12-06 | * 2 | |
AC/DC14V | A3PA-90C11-14 | A3PA-90C12-14 | A3PA-90D11-14 | A3PA-90D12-14 | |||
AC/DC28V | A3PA-90C11-28 | A3PA-90C12-28 | A3PA-90D11-28 | A3PA-90D12-28 |
接点类型 | 微小负载 (AC125V, 0.1 A, DC30V, 0.1 A) | 按钮颜色符号 | |||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | ||||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 黑色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC5V | A3PA-90E11-05E(1) | A3PA-90E12-05E(1) | R O G W |
DC12V | A3PA-90E11-12E(1) | A3PA-90E12-12E(1) | |||
DC24V | A3PA-90E11-24E(1) | A3PA-90E12-24E(1) | |||
变色 | DC12V | A3PA-90EG1-12EK | --- | *1 | |
DC24V | A3PA-90EG1-24EK | A3PA-90EG2-24EK | |||
白炽灯 | AC/DC6V | A3PA-90E11-06 | A3PA-90E12-06 | *2 | |
AC/DC14V | --- | A3PA-90E12-14 | |||
AC/DC28V | A3PA-90E11-28 | A3PA-90E12-28 | |||
DPDT | LED | DC5V | --- | --- | R O G W |
DC12V | A3PA-90G11-12E (1) | A3PA-90G12-12E (1) | |||
DC24V | A3PA-90G11-24E (1) | A3PA-90G12-24E (1) | |||
变色 | DC12V | A3PA-90GG1-12EK | --- | *1 | |
DC24V | A3PA-90GG1-24EK | ||||
白炽灯 | AC/DC6V | A3PA-90G11-06 | A3PA-90G12-06 | *2 | |
AC/DC14V | --- | --- | |||
AC/DC28V | A3PA-90G11-28 | A3PA-90G12-28 |
接点类型 | 标准负载 (AC250V, 3A;DC30V, 4A) | 按钮颜色符号 | |||||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | 交替动作(自我保持型) | |||||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 黑色 | 浅灰色 | 黑色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC24V | A3PA-90A21-24E (1)(2) | A3PA-90A22-24E(1)(2) | A3PA-90B21-24E (1)(2) | A3PA-90B22-24E(1)(2) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PA-90A21-06 | A3PA-90A22-06 | A3PA-90B21-06 | A3PA-90B22-06 | * | |
AC/DC14V | A3PA-90A21-14 | A3PA-90A22-14 | A3PA-90B21-14 | A3PA-90B22-14 | |||
AC/DC28V | A3PA-90A21-28 | A3PA-90A22-28 | A3PA-90B21-28 | A3PA-90B22-28 | |||
DPDT | LED | DC24V | A3PA-90C21-24E (1)(2) | A3PA-90C22-24E(1)(2) | A3PA-90D21-24E (1)(2) | A3PA-90D22-24E(1)(2) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PA-90C21-06 | A3PA-90C22-06 | A3PA-90D21-06 | A3PA-90D22-06 | * | |
AC/DC14V | A3PA-90C21-14 | A3PA-90C22-14 | A3PA-90D21-14 | A3PA-90D22-14 | |||
AC/DC28V | A3PA-90C21-28 | A3PA-90C22-28 | A3PA-90D21-28 | A3PA-90D22-28 |
接点类型 | 微小负载 (AC125V, 0.1 A; DC30V, 0.1 A) | 按钮颜色符号 | |||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | ||||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 黑色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC24V | A3PA-90E21-24E (1)(2) | A3PA-90E22-24E (1)(2) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PA-90E21-06 | A3PA-90E22-06 | * | |
AC/DC14V | A3PA-90E21-14 | A3PA-90E22-14 | |||
AC/DC28V | A3PA-90E21-28 | A3PA-90E22-28 | |||
DPDT | LED | DC24V | A3PA-90G21-24E (1)(2) | A3PA-90G22-24E (1)(2) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PA-90G21-06 | A3PA-90G22-06 | * | |
AC/DC14V | A3PA-90G21-14 | A3PA-90G22-14 | |||
AC/DC28V | A3PA-90G21-28 | A3PA-90G22-28 |
接点类型 | 标准负载 (AC250V, 3A;DC30V, 4A) | 按钮颜色符号 | |||
操作 | 瞬时动作 (自动复位型) | 交替动作 (自我保持型) | |||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 浅灰色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC24V | A3PT-90A12-24C (1) | A3PT-90B12-24C(1) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PT-90A12-06 | A3PT-90B12-06 | * | |
AC/DC14V | A3PT-90A12-14 | --- | |||
AC/DC28V | A3PT-90A12-28 | A3PT-90B12-28 | |||
DPDT | LED | DC24V | A3PT-90C12-24C (1) | A3PT-90D12-24C (1) | R O G W |
白炽灯 | AC/DC6V | A3PT-90C12-06 | A3PT-90D12-06 | * | |
AC/DC14V | A3PT-90C12-14 | A3PT-90D12-14 | |||
AC/DC28V | A3PT-90C12-28 | A3PT-90D12-28 |
接点类型 | 微小负载(AC125V,0.1A;DC30V,0.1A) | 按钮颜色符号 | ||
操作 | 瞬时动作(自动复位型) | |||
输出 | 带灯 | 外壳颜色 | 浅灰色 | |
SPDT | LED | DC24V | A3PT-90E12-24C (1) | R O G W |
白炽灯 | DC/AC28V | A3PT-90E12-28 | * | |
DPDT | LED | DC24V | A3PT-90G12-24C (1) | G W |
白炽灯 | DC/AC28V | A3PT-90G12-28 | * |
屏幕模式 | A3PJ | A3PA | A3PT |
无分割 | 4 | 2 | 2 |
水平2分割 | 2 | ——— | |
垂直2分割 | ——— | ||
垂直3分割 水平3分割 | |||
4分割 |
屏幕模式 | A3PJ | A3PA | A3PT |
无分割 | 2 | 1 | 2 |
水平2分割 | 4 (低功率白炽灯) | 2 | ——— |
垂直2分割 | ——— | ||
垂直3分割 水平3分割 | |||
4分割 |
形状 | 分割颜色 (颜色符号) | 白色(W) | 红色(R) | 绿色(G) | 橙色(O) | 选择注意事项 | |
长方形型号 | 无分割 | A3PJ-5701-□□E | A3PJ-5702-□□E | A3PJ-5703-□□E | A3PJ-5706-□□E | • 型号末端□□中输入使用的电压。 使用的电压示例: 水平2分割型只支持24V。 • 对于用实际阴影来代替部分的颜色,根据表上部给出的颜色选择型号。 | |
水平2分割 | A3PJ-5711-□□E | A3PJ-5712-□□E | A3PJ-5713-□□E | A3PJ-5716-□□E | |||
A3PJ-5721-□E | A3PJ-5722-□□E | A3PJ-5723-□□E | A3PJ-5726-□□E | ||||
A3PJ-5731-□□E | A3PJ-5732-□□E | A3PJ-5733-□□E | A3PJ-5736-□□E | ||||
A3PJ-5741-□□E | A3PJ-5742-□□E | A3PJ-5743-□□E | A3PJ-5746-□□E | ||||
方形型号 | 无分割 | A3PA-5701-□□E | A3PA-5702-□□E | A3PA-5703-□□E | A3PA-5706-□□E | ||
水平2分割 | A3PA-5711-□□E | A3PA-5712-□□E | A3PA-5713-□□E | A3PA-5716-□□E | |||
A3PA-5721-□□E | A3PA-5722-□□E | A3PA-5723-□□E | A3PA-5726-□□E | ||||
A3PA-5731-□□E | A3PA-5732-□□E | A3PA-5733-□□E | A3PA-5736-□□E | ||||
A3PA-5741-□□E | A3PA-5742-□□E | A3PA-5743-□□E | A3PA-5746-□□E |
形状 | 长方形型号 | 方形型号 | 圆形型号 | 选择注意事项 | |||
屏幕模式 | 屏幕 | 型号 | 屏幕 | 型号 | 屏幕 | 型号 | |
无分割 | A3PJ-5021 | A3PA-5021 | A3PT-5021 | • 包括的部件: 着色板(白色、红色、绿色和橙色),铭牌(透明的)和挡光板(只是分割型)被包括在内。对于LED的着色需要,使用合理的组合方式。 • 相应分割屏幕配置可能的彩色照明所需的白色板数目被包括在内。(例如, 4分割型包括4个白色板。) • 每个型号所包含的着色板目显示在下表中。 | |||
水平2分割 | A3PJ-5022 | A3PA-5022 | --- | ||||
垂直2分割 | A3PJ-5023 | --- | --- | ||||
水平3分割 | A3PJ-5024 | --- | --- | ||||
垂直3分割 | A3PJ-5025 | --- | --- | ||||
4分割 | A3PJ-5026 | --- | --- |
形状 | 长方形型号 | 方形型号 | 圆形型号 | 选择注意事项 | |||
屏幕模式 | 屏幕 | 型号 | 屏幕 | 型号 | 屏幕 | 型号 | |
无分割 | A3PJ-5011 | A3PA-5011 | A3PT-5011 * | • 包括的部件: 提供着色板(白色、红色、绿色、橙色和蓝色),铭牌(透明的和奶白色)和挡光板(只是分割型)。 * A3PT (圆形)型不包含铭牌。 • 包含的着色板的数目显示在下表中。 | |||
水平2分割 | A3PJ-5012 | A3PA-5012 | --- | ||||
垂直2分割 | A3PJ-5013 | --- | --- | ||||
水平3分割 | A3PJ-5014 | --- | --- | ||||
垂直3分割 | A3PJ-5015 | --- | --- | ||||
4分割 | A3PJ-5016 | --- | --- |
形状 | 额定电压 | 变色按钮开关 |
长方形 | DC12V | A3PJ-5800-12E |
DC24V | A3PJ-5800-24E | |
方形 | DC12V | A3PA-5800-12E |
DC24V | A3PA-5800-24E |
电压 | DC5V | DC12V | DC24V | 适用盖(颜色) (着色板) | 选择注意事项 |
颜色 | 型号(仅DC) | 型号(仅DC) | 型号(仅DC) | ||
红色 | SLL-05ER | SLL-12ER | SLL-24ER | 红色 | 在标准设置中, A3PJ型使用4个LED灯,A3PA和A3PT型使用2个LED灯。 |
黄色 | SLL-05EY | SLL-12EY | SLL-24EY | 橙色 | |
绿色 | SLL-05EG | SLL-12EG | SLL-24EG | 绿色 | |
白色 | SLL-05EW | SLL-12EW | SLL-24EW | 白色 |
灯类型 | 标准灯 | 低功率灯 | 选择注意事项 |
AC/DC5V | SLL-06 | SLL-06H | • 在A3PJ型的标准设置中,无分割型使用2个灯,分割型使用4个灯。如果连续3个或4个灯亮起,使用低功率的灯。 • 在A3PA型的标准设置中,无分割型使用1个灯,分割型使用2个灯。 • 在A3PT型的标准设置中,使用2个灯。 |
AC/DC12V | SLL-14 | SLL-14H | |
AC/DC24V | SLL-28 | SLL-28H |
形状 | 长方形型号 | 方形型号 | 圆形型号 | 选择注意事项 | |||
接点类型 | 开关 输出数目 | 操作 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
标准负载 | 银合金接点 | 1 | 瞬时动作 | A3PJ-7010-1 | A3PA-7010-1 | A3PT-7010-2 | • 最后两位数表示法兰的 颜色:-1代表黑色法兰, -2代表浅灰色法兰。圆形开关只能使用浅灰色,不能用黑色。 • 结合与其相同形状的灯(长方形,方形或圆形)使用开关。 示例:对于长方形灯A3PJ-5011,选择开关A3PJ-7□□0-□。但对于开关本身,只显示3位数值,如下所示: A3PJ-7□□。 • 瞬时动作是自动复位,交替动作是自我保持型(即按下ON,按下OFF)。 |
交替动作 | A3PJ-7020-1 | A3PA-7020-1 | A3PT-7020-2 | ||||
2 | 瞬时动作 | A3PJ-7030-1 | A3PA-7030-1 | A3PT-7030-2 | |||
交替动作 | A3PJ-7040-1 | A3PA-7040-1 | A3PT-7040-2 | ||||
3 | 瞬时动作 | A3PJ-7150-1 | — | — | |||
交替动作 | A3PJ-7160-1 | — | — | ||||
微小负载 | 金合金接点 | 1 | 瞬时动作 | A3PJ-7050-1 | A3PA-7050-1 | A3PT-7050-2 | |
交替动作 | A3PJ-7060-1 | A3PA-7060-1 | A3PT-7060-2 | ||||
2 | 瞬时动作 | A3PJ-7070-1 | A3PA-7070-1 | A3PT-7070-2 | |||
交替动作 | A3PJ-7080-1 | A3PA-7080-1 | A3PT-7080-2 | ||||
3 | 瞬时动作 | A3PJ-7170-1 | — | — | |||
交替动作 | A3PJ-7180-1 | — | — |
名称 | 形状 | 分类 | 长方形 | 方形 | 应用注意事项 | |
插座 | 绕接端子 | A3PJ-4101 | A3PA-4101 | • 当安装多个开关或3C型时, 不能使用插座。 • 可与A3P超高亮度型共用。 | ||
PCB端子 | A3PJ-4102 | A3PA-4102 | ||||
焊接端子 | A3PJ-4103 | A3PA-4103 | ||||
隔板 | 短边隔板 (水平安装) (一对) | 黑色 | A3PJ-4001 | A3PA-4001 | • 隔板的用途是防止误动作 并提高安装面板的形象设计。 • 中间隔板×1。 • 边缘隔板× 一对(2单元)。 • 水平安装短边隔板。 • 垂直安装长边隔板。 • 有关安装的详细信息, 参见样本。 • 可与A3P超高亮度型共用。 | |
浅灰色 | A3PJ-4002 | A3PA-4002 | ||||
长边隔板 (垂直安装) (一对) | 黑色 | A3PJ-4004 | --- | |||
浅灰色 | A3PJ-4005 | |||||
短边中间隔板 (水平安装) | 黑色 | A3PJ-4007 | A3PA-4007 | |||
浅灰色 | A3PJ-4008 | A3PA-4008 | ||||
长边中间隔板 (垂直安装) | 黑色 | A3PJ-4010 | --- | |||
浅灰色 | A3PJ-4011 | |||||
开关防护 | 用于水平安装 (欧姆龙商标朝下) | A3PJN-5050 | A3PAN-5050 | • 可与盖互换使用。 • 不可与防尘盖一起使用。 • 可以和隔板一起使用。 • 对于连续水平安装, 使用水平安装保护, 对于连续垂直安装, 使用垂直安装保护。 • 可与A3P超高亮度型共用。 | ||
用于垂直安装 (欧姆龙商标朝右) | A3PJN-5055 | A3PAN-5055 | ||||
防尘盖 | --- | A3PJ-5060 | A3PA-5060 | • 不能和隔板和/ 或开关防护一起使用。 • 有关安装的详细信息, 参见样本。 • 盖由乙烯基氯制造。 • 可与A3P超高亮度型共用。 | ||
长边安装面板 | --- | A3PJ-3002 | --- | • 垂直安装单个(带隔板) 或多个开关 (标准安装样式中 并有隔板)时使用。 由于有短边安装面板 连接到开关上, 用长边安装面板代替它。 • 可与A3P超高亮度型共用。 |
名称 | 外观 | 分类 | A3PJ | A3PA | 应用注意事项 | |
着色板 用于白炽灯 | 无分割 | 白色 | A3PJ-5101 | A3PA-5101 | • 一般情况都要装。 • 有关颜色更改和其它规格的信息,请垂询欧姆龙。 • 有关安装的详细信息,参见样本。 • A3P超高亮度型不可使用。 | |
红色 | A3PJ-5102 | A3PA-5102 | ||||
绿色 | A3PJ-5103 | A3PA-5103 | ||||
蓝色 | A3PJ-5104 | A3PA-5104 | ||||
黄色 | A3PJ-5105 | A3PA-5105 | ||||
橙色 | A3PJ-5106 | A3PA-5106 | ||||
水平2分割 | 白色 | A3PJ-5121 | A3PA-5121 | |||
红色 | A3PJ-5122 | A3PA-5122 | ||||
绿色 | A3PJ-5123 | A3PA-5123 | ||||
蓝色 | A3PJ-5124 | A3PA-5124 | ||||
黄色 | A3PJ-5125 | A3PA-5125 | ||||
橙色 | A3PJ-5126 | A3PA-5126 | ||||
垂直2分割 | 白色 | A3PJ-5131 | --- | |||
红色 | A3PJ-5132 | --- | ||||
绿色 | A3PJ-5133 | --- | ||||
蓝色 | A3PJ-5134 | --- | ||||
黄色 | A3PJ-5135 | --- | ||||
橙色 | A3PJ-5136 | --- | ||||
4分割 | 白色 | A3PJ-5161 | --- | |||
红色 | A3PJ-5162 | --- | ||||
绿色 | A3PJ-5163 | --- | ||||
蓝色 | A3PJ-5164 | --- | ||||
黄色 | A3PJ-5165 | --- | ||||
橙色 | A3PJ-5166 | --- | ||||
着色板 用于LED | 无分割 | 白色 | A3PJ-5301 | A3PA-5301 | • 一般情况都要装。 如果着色板丢失或损坏,联系欧姆龙。 • 对照内置LED的发光色使用。 • 有关安装的详细信息,参见样本。 • A3P超高亮度型不可使用。 | |
红色 | A3PJ-5302 | A3PA-5302 | ||||
绿色 | A3PJ-5303 | A3PA-5303 | ||||
黄色 | A3PJ-5305 | A3PA-5305 | ||||
橙色 | A3PJ-5306 | A3PA-5306 | ||||
水平2分割 | 白色 | A3PJ-5321 | A3PA-5321 | |||
红色 | A3PJ-5322 | A3PA-5322 | ||||
绿色 | A3PJ-5323 | A3PA-5323 | ||||
黄色 | A3PJ-5325 | A3PA-5325 | ||||
橙色 | A3PJ-5326 | A3PA-5326 | ||||
垂直2分割 | 白色 | A3PJ-5331 | --- | |||
红色 | A3PJ-5332 | --- | ||||
绿色 | A3PJ-5333 | --- | ||||
黄色 | A3PJ-5335 | --- | ||||
橙色 | A3PJ-5336 | --- | ||||
4分割 | 白色 | A3PJ-5361 | --- | |||
红色 | A3PJ-5362 | --- | ||||
绿色 | A3PJ-5363 | --- | ||||
黄色 | A3PJ-5365 | --- | ||||
橙色 | A3PJ-5366 | --- | ||||
挡光板 | 水平2分割 | A3PJ-4302 | A3PA-4302 | • 一般情况都要装。 如果挡光板丢失,联系欧姆龙。 • 用于LED灯-带灯型不能用于LED-带灯型。 • A3P超高亮度型不可使用。 | ||
垂直2分割 | A3PJ-4303 | --- | ||||
水平3分割 | 长边轴 | A3PJ-4304 | --- | |||
短边轴 | A3PJ-4305 | --- | ||||
垂直3分割 | 长边轴 | A3PJ-4306 | --- | |||
短边轴 | A3PJ-4307 | --- | ||||
4分割 | 长边轴 | A3PJ-4304 | --- | |||
短边轴 | A3PJ-4308 | --- | ||||
铭牌 | 透明的铭牌 | A3PJ-5202 | A3PA-5202 | • 按钮上安装了透明的铭牌。 • A3P超高亮度型不可使用。 | ||
奶白色铭牌 | A3PJ-5201 | A3PA-5201 | ||||
护盖 | 透明盖 | A3PJ-5600 | A3PA-5600 | • 可与A3P超高亮度型共用。 | ||
压接加工的透明盖 | A3PJ-5600-A | A3PA-5600-A | • 表面是压接处理的,所以没有反光。 • 可与A3P超高亮度型共用。 |
名称 | 形状 | 分类 | 型号 | 应用注意事项 |
更换工具 | --- | A3PJ-5080 | • 使用更换工具更换操作部 • 可与A3P超高亮度型共用。 |
价格说明
额定电压(V) | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 3 | 0.7 0.5 | 3 2 | 1.3 0.8 | ||||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 5 5 4 0.4 0.2 | 2 2 2 0.05 0.03 | 4 4 3 0.4 0.2 | 3 3 3 0.05 0.03 |
额定电压 (V) | DC30V时0.1A (电阻负载); AC125V时0.1A (电阻负载) |
最小适用负载 | 1mA、DC5V |
型号 | A3PJ/M2PJ | A3PA/M2PA | |||
额定电流 | 额定电流 | ||||
外加电压 | 额定电压 | 无分割 | 2分割 | 无分割 | 2分割 |
DC5V±5% | DC5V | 80mA | --- | 80mA | --- |
DC12V±5% | DC12V | 40mA | --- | 40mA | --- |
DC24V±5% | DC24V | 20mA | 15mA × 2 | 20mA | 13mA × 2 |
外加电压 | 额定电压 | 额定电流 | |
绿色 | 红色 | ||
DC12V±5% | DC12V | 26mA | 20mA |
DC24V±5% | DC24V | 13mA | 10mA |
项目 | 标准灯 | 低功率灯 | |||
外加电压 | 额定电压 | 额定电流 | 型号 | 额定电流 | 型号 |
DC5V | 6V | 200mA | SLL-06 | 100mA | SLL-06H |
DC12V | 14V | 80mA | SLL-14 | 40mA | SLL-14H |
DC24V | 28V | 40mA | SLL-28 | 25mA | SLL-28H |
类型 | 外加电压 | 额定电压 | 额定电流 | 型号 |
仅DC | DC5V±5% | DC5V | 30mA | SLL-05E□ |
DC12V±5% | DC12V | 15mA | SLL-12E□ | |
DC24V±5% | DC24V | 12.5mA | SLL-24E□ |
容许操作频率 | 机械 | 最大120次动作/分钟*1 |
电气 | 30次/分钟以下 | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | |
接点电阻 | 标准负载 | 40mΩ 以下 (初始值) |
微小负载 | 40mΩ 以下 (初始值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 *2 |
不同极端子间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
带电金属部与地线之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
每个端子和 不载流金属部之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
灯端子之间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 *3 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm |
耐冲击 | 毁坏 | 500m/s2 |
误动作 | 200m/s2 | |
寿命 | 机械 | 瞬时动作型:1,000,000次以上 交替动作型:200,000次以上 (一次操作包括置位和复位操作) |
电气 | 100,000次以上 | |
质量 | 约30g | |
浪涌电流 | NC | 银接点:10A以下 |
NO | 银接点:10A以下 | |
使用环境温度 | LED-带灯型:-10°C~40°C(无结冰、无结露) 白炽灯-带灯型:-10°C~50°C(无结冰、无结露) | |
使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
储存环境温度 | -25°C~65°C | |
防护等级 | IP40 | |
防止触电保护等级 | Class II | |
PTI (漏电性能) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC947-5-1) |
型号 | A3PJ系列 | A3PA系列 | A3PT系列 | ||||
动作特性 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | |
动作力 | OF最大 | 5.88N | 6.86N | 5.88N | 6.86N | 3.92N | 4.90N |
回复力 | RF最小 | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N |
总行程 | TT | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm |
预行程 | PT最大 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
锁定行程 | 最小LTA. | --- | 0.5mm | --- | 0.5mm | --- | 0.5mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|