• 按钮开关 A3S系列按钮开关选配件 开关防护
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮开关 A3S系列按钮开关选配件 开关防护

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
可用于A3S系列按钮开关
■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以欧姆龙官网为准<欧姆龙官网>长方形型号的附件
名称形状分类型号应用注意事项
隔板短边隔板(1对)A3SA-4001隔板的用途是防止误动作并提高安装面板的形象设计。
有一个中间隔板和一对边缘隔板(2个隔板)。
水平安装短边隔板。
垂直安装长边隔板。
短边中间隔板A3SA-4002
长边隔板(1对)A3SJ-4003
长边中间隔板A3SJ-4004
开关防护-A3SJ-5050不可与隔板或防尘盖一起使用。
防尘盖-A3SJ-5060• 不可与隔板或开关防护一起使用。
• 盖的材料:乙烯基氯
长的安装板1对A3SJ-3002垂直安装单个(带隔板)或多个开关(标准安装样式并有隔板)时使用。开关附带短的安装板;用一个长的安装板加以更换。


方形型号的附件
名称形状分类型号应用注意事项
隔板短边隔板(1对)A3SA-4001隔板的用途是防止误动作并提高安装面板的形象设计。
短边中间隔板A3SA-4002
开关防护-A3SA-5050不可与隔板或防尘盖一起使用。
防尘盖-A3SA-5060• 不可与隔板或开关防护一起使用。
• 盖的材料:乙烯基氯
长方形型号
A3SJ-5050
 


方形型号
A3SA-5050
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 开关按钮(选购件/其他) > 按钮开关 A3S系列按钮开关选配件 开关防护
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页