型号 | 按钮颜色 |
A2A-4A | 蓝色 |
A2A-4B | 黑色 |
A2A-4G | 绿色 |
A2A-4R | 红色 |
A2A-4W | 白色 |
A2A-4Y | 黄色 |
额定规格 | 5 A, 125V (电阻负载) 3 A, 250V (电阻负载) | |
浪涌电流 | NC:20A以下 NO:10A以下 | |
接触电阻 | 50mΩ以下(初期值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
带电金属部件与地线 之间、各端子与不带 电金属部件之间 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟 | |
寿命 | 机械 | 200,000次以上 |
电气 | 200,000次以上 | |
使用环境温度 | -25~80°C (无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 45%~85%RH | |
防护等级 | IP00 | |
防止触电保护等级 | Class II | |
PTI (漏电性能) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC 947-5-1) |
型号 | A2A |
动作特性 | |
最大动作力(OF) 最小回复力(RF) 最大预行程(PT) 总行程(TT) | 1.47N 0.10N 0.8mm 1.4mm |
接触形式 |
双投接点 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|