形状 | 防护等级 带灯 | IP40 | 耐油IP65 | 显示器颜色符号 * | |
长方形(M16-J)![]() | 无减压单元LED | 5 VDC | M16-J□ -5D | M165-J□ -5D | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 PW:纯白色 |
12 VAC/VDC | M16-J□ -12D | M165-J□ -12D | |||
24 VAC/VDC | M16-J□ -24D | M165-J□ -24D | |||
白炽灯 | 5 VAC/VDC | M16-J□ -5 | M165-J□ -5 | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 | |
12 VAC/VDC | M16-J□ -12 | M165-J□ -12 | |||
24 VAC/VDC | M16-J□-24 | M165-J□ -24 |
形状 | 防护等级 | IP40 | 耐油IP65 | 显示器颜色符号* | |
方形(M16-A)![]() | 无减压单元LED | 5 VDC | M16-A□ -5D | M165-A□ -5D | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 PW:纯白色 |
12 VAC/VDC | M16-A□ -12D | M165-A□ -12D | |||
24 VAC/VDC | M16-A□ -24D | M165-A□ -24D | |||
白炽灯 | 5 VAC/VDC | M16-A□ -5 | M165-A□ -5 | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 | |
12 VAC/VDC | M16-A□ -12 | M165-A□ -12 | |||
24 VAC/VDC | M16-A□ -24 | M165-A□ -24 |
形状 | 防护等级 带灯 | IP40 | 耐油IP65 | 显示器颜色符号 * | |
圆形(M16-J)![]() | 无减压单元LED | 5 VDC | M16-T□ -5D | M165-T□ -5D | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 PW:纯白色 |
12 VAC/VDC | M16-T□ -12D | M165-T□ -12D | |||
24 VAC/VDC | M16-T□ -24D | M165-T□ -24D | |||
白炽灯 | 5 VAC/VDC | M16-T□ -5 | M165-T□ -5 | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 | |
12 VAC/VDC | M16-T□ -12 | M165-T□ -12 | |||
24 VAC/VDC | M16-T□ -24 | M165-T□ -24 |
使用环境温度 | -10°C~+55°C (无结冰、结露) |
使用环境湿度 | 35%~85%RH |
储存环境温度 | -25°C~+65°C (无结冰、结露) |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 | 内置限制电阻 |
DC5V | 8 mA | DC5V±5% | 红色、黄色、白色:300Ω |
AC/DC12V | AC/DC12V±5% | 绿色、蓝色、纯白色:160Ω | |
AC/DC24V | AC/DC24V±5% | 红色、黄色、白色:1 kΩ |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 |
AC/DC6V | 60mA | AC/DC5V |
AC/DC14V | 40mA | AC/DC12V |
AC/DC28V | 24mA | AC/DC24V |
项目 类型 | 无螺钉夹箍 | ||||
推荐的电线尺寸 | 0.5m2绞合线或φ0.8mm实心线 | ||||
适用的电线和抗张强度 | 绞合线 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 |
实心线 | φ0.5mm | φ0.8mm | φ1.0mm | --- | |
抗张强度 | 10 N | 20 N | 30 N | 40 N | |
外露电线长度 | 10±1mm | ||||
符合标准 | 工业用JIS C 2811端子块 |
形状 | 防护等级 带灯 | IP40 | 耐油IP65 | 显示器颜色符号 * | |
长方形(M16-J) ![]() | 无减压单元LED | 5 VDC | M16-J□ -5D | M165-J□ -5D | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 PW:纯白色 |
12 VAC/VDC | M16-J□ -12D | M165-J□ -12D | |||
24 VAC/VDC | M16-J□ -24D | M165-J□ -24D | |||
白炽灯 | 5 VAC/VDC | M16-J□ -5 | M165-J□ -5 | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 | |
12 VAC/VDC | M16-J□ -12 | M165-J□ -12 | |||
24 VAC/VDC | M16-J□-24 | M165-J□ -24 |
形状 | 防护等级 | IP40 | 耐油IP65 | 显示器颜色符号* | |
方形(M16-A)![]() | 无减压单元LED | 5 VDC | M16-A□ -5D | M165-A□ -5D | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 PW:纯白色 |
12 VAC/VDC | M16-A□ -12D | M165-A□ -12D | |||
24 VAC/VDC | M16-A□ -24D | M165-A□ -24D | |||
白炽灯 | 5 VAC/VDC | M16-A□ -5 | M165-A□ -5 | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 | |
12 VAC/VDC | M16-A□ -12 | M165-A□ -12 | |||
24 VAC/VDC | M16-A□ -24 | M165-A□ -24 |
形状 | 防护等级 带灯 | IP40 | 耐油IP65 | 显示器颜色符号 * | |
圆形(M16-J)![]() | 无减压单元LED | 5 VDC | M16-T□ -5D | M165-T□ -5D | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 PW:纯白色 |
12 VAC/VDC | M16-T□ -12D | M165-T□ -12D | |||
24 VAC/VDC | M16-T□ -24D | M165-T□ -24D | |||
白炽灯 | 5 VAC/VDC | M16-T□ -5 | M165-T□ -5 | R:红色 Y:黄色 G:绿色 A:蓝色 W:白色 PY:纯黄色 | |
12 VAC/VDC | M16-T□ -12 | M165-T□ -12 | |||
24 VAC/VDC | M16-T□ -24 | M165-T□ -24 |
使用环境温度 | -10°C~+55°C (无结冰、结露) |
使用环境湿度 | 35%~85%RH |
储存环境温度 | -25°C~+65°C (无结冰、结露) |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 | 内置限制电阻 |
DC5V | 8 mA | DC5V±5% | 红色、黄色、白色:300Ω |
AC/DC12V | AC/DC12V±5% | 绿色、蓝色、纯白色:160Ω | |
AC/DC24V | AC/DC24V±5% | 红色、黄色、白色:1 kΩ |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 |
AC/DC6V | 60mA | AC/DC5V |
AC/DC14V | 40mA | AC/DC12V |
AC/DC28V | 24mA | AC/DC24V |
项目 类型 | 无螺钉夹箍 | ||||
推荐的电线尺寸 | 0.5m2绞合线或φ0.8mm实心线 | ||||
适用的电线和抗张强度 | 绞合线 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 |
实心线 | φ0.5mm | φ0.8mm | φ1.0mm | --- | |
抗张强度 | 10 N | 20 N | 30 N | 40 N | |
外露电线长度 | 10±1mm | ||||
符合标准 | 工业用JIS C 2811端子块 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|